JAJUA29D December   2020  – October 2025

 

  1.   1
  2.   はじめにお読みください
    1.     このガイドについて
    2.     テキサス・インスツルメンツの関連資料
    3.     サポートが必要な場合
  3.   商標
  4.   7
  5. 1DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM の概要
    1. 1.1 ようこそ
    2. 1.2 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 評価基板 (EVM) のハードウェア
    3. 1.3 評価基板
    4. 1.4 動作に必要なその他の品目
    5. 1.5 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 の接続
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 LED のイネーブルおよび PWM 出力
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 のトリガ入出力電圧セレクタ
    6. 1.6 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM のフレックス ケーブル
    7. 1.7 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM と DMD EVM アセンブリ
  6. 2クイック スタート
    1. 2.1 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM の電源オン
    2. 2.2 単純なパターン シーケンスの作成
  7. 3DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM の操作
    1. 3.1  DLP LightCrafter デュアル DLPC900 の制御ソフトウェア
    2. 3.2  PC ソフトウェア
    3. 3.3  システムの共通コントロール
      1. 3.3.1 動作モード
      2. 3.3.2 接続される DMD のタイプ
      3. 3.3.3 EVM の情報
      4. 3.3.4 ステータス
    4. 3.4  システムの設定
    5. 3.5  ビデオ・モード
      1. 3.5.1 ビデオのサポート
    6. 3.6  パターン モード
      1. 3.6.1 メニュー バー
      2. 3.6.2 パターン オン ザ フライ モードでのパターン シーケンスの作成
      3. 3.6.3 保存済みパターン モードのパターン シーケンスの作成
      4. 3.6.4 LUT の編集機能によるパターン シーケンスの順序変更
        1. 3.6.4.1 LUT の編集機能を使用するときの入力トリガに関する特別な考慮事項
      5. 3.6.5 ビデオ パターン モードのパターン シーケンスの作成
      6. 3.6.6 DMD ブロック負荷によるパターン シーケンスの作成
      7. 3.6.7 バターンの設定
    7. 3.7  パッチ ファイル
      1. 3.7.1 バッチ ファイルの実行
      2. 3.7.2 バッチ ファイルの作成と保存
        1. 3.7.2.1 GUI でのバッチ ファイルの作成と保存
        2. 3.7.2.2 テキスト エディタによるバッチ ファイルの作成
      3. 3.7.3 バッチ ファイルのロード
      4. 3.7.4 ファームウェアへのバッチ ファイルの追加
    8. 3.8  [Peripherals] パネル
      1. 3.8.1 ペリフェラル タブ
      2. 3.8.2 デバッグ タブ
    9. 3.9  ファームウェア
      1. 3.9.1 ファームウェアへのパターンの追加または削除
        1. 3.9.1.1 画像の削除
        2. 3.9.1.2 画像の追加
        3. 3.9.1.3 画像とバッチ ファイルの両方の追加
    10. 3.10 サポートされている別の DMD 用にコントローラ ボードを再プログラムする
    11. 3.11 フラッシュ デバイスのパラメータ
    12. 3.12 JTAG フラッシュ プログラミング
    13. 3.13 EDID のプログラミング
    14. 3.14 インテル (アルテラ) FPGA プログラミング
  8. 4コネクタ
    1. 4.1  入力トリガ コネクタ
    2. 4.2  出力トリガ コネクタ
    3. 4.3  DLPC900 UART ヘッダー
    4. 4.4  DLPC900 の I2C ポート 0
    5. 4.5  DLPC900 の I2C ポート 1
    6. 4.6  DLPC900 の I2C ポート 2
    7. 4.7  JTAG バウンダリ スキャン
    8. 4.8  GPIO と PWM
    9. 4.9  電源
    10. 4.10 外部パラレル ビデオ コネクタ
  9. 5電源要件
    1. 5.1 外部電源要件
  10. 6安全
    1. 6.1 警告ラベル
  11. 7改訂履歴

DLP LightCrafter デュアル DLPC900 の接続

スイッチおよびコネクタと、それぞれの位置を 図 1-3 に示します。

注: モジュールには、電源 (およびケーブル)、USB ケーブル、ディスプレイ ケーブルは付属していません。
DLPC900 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM のコネクタ (上面図)図 1-3 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM のコネクタ (上面図)
表 1-1 コネクタの機能
コネクタのリファレンスEVM の機能説明または用途
SW1ハードウェアのリセット スイッチこのボタンを押すと、DLPC900 コントローラ両方がリセットされます。離すと、コントローラの両方はリセットから起動します。
J1HDMI 入力ビデオ スプリッタ FPGA および DLPC900 コントローラへのビデオ入力。ビデオまたはビデオ パターン入力 (1 次側) 用。
J2DisplayPort 入力ビデオ スプリッタ FPGA および DLPC900 コントローラへのビデオ入力。ビデオまたはビデオ パターン入力 (2 次側) 用。
J3EDID ジャンパ (HDMI)ジャンパを取り付けると、HDMI インターフェイス用の EDID prom を更新できます。
J4EDID ジャンパ (DisplayPort)ジャンパを取り付けると、DisplayPort インターフェイス用の EDID prom を更新できます。
J5FPGA プログラミング コネクター (インテル ビデオ スプリッタ)インテル (アルテラ) FPGA プログラミング ツールを接続して、ビデオ スプリッタ FPGA をプログラムします。
J6OCLKA 出力ユーザーが構成可能な DLPC900 出力クロックで、ユーザーのオンボード ロジックの追加に使用します。ピン 1 = OCLKA、ピン 2 = GND
J7DLPC900 デバッグ UART (プライマリ DLPC900)端末にデバッグ メッセージを送るためのプライマリ DLPC900 UART インターフェイス
  • ビット / 秒:115200
  • データ ビット:8
  • パリティ:なし
  • フロー制御:なし
  • ピン 1 = 3.3V
  • ピン 2 = TX 出力
  • ピン 6 = グランド
LVTTL 互換のみ
J8ホスト USB インターフェイスDLPC900 とのホスト通信用の DLPC900 USB インターフェイス
J9ARM RVI ICE デバッガテキサス・インスツルメンツでのみ使用:DLPC900 ARM ソフトウェア コードのデバッグに使用、ARM RVI ICE デバッガが必要です。
J10DLPC900 リセット ジャンパジャンパを取り付けると、コントローラが RESET 状態に保持されます。
J11JTAG バウンダリ スキャンフラッシュ メモリが空白または破損したとき、フラッシュ メモリにブート イメージをプログラムするために使用します。
J12BOOTHold ジャンパジャンパを取り付けると、電源が投入されたとき、コントローラは強制的にブート モードのままになります。
J13GPIO 入出力ユーザーが構成可能な汎用入出力で、お客様が使用できます。
J14ホスト I2C ポート 0DLPC900 との通信に使用され、ホスト専用の I2C インターフェイス ポート。[ピン 1 = SCL、ピン 2 = SDA、ピン 3 = 3.3V、ピン 4 = GND]
J15ホスト I2C ポート 1I2C 経由で EDID UART をプログラムするための I2C インターフェイス ポート [ピン 1 = SCL、ピン 2 = SDA、ピン 3 = 3.3V、ピン 4 = GND]
J16ホスト I2C ポート 2I2C インターフェイスのポート 2。テキサス・インスツルメンツの社内使用。[ピン 1 = SCL、ピン 2 = SDA、ピン 3 = 3.3V、ピン 4 = GND]
J17DLPC900 デバッグ UART (セカンダリ DLPC900)端末にデバッグ メッセージを送るためのセカンダリ DLPC900 UART インターフェイス
  • ビット / 秒:115200
  • データ ビット:8
  • パリティ:なし
  • フロー制御:なし
  • ピン 1 = 3.3V
  • ピン 2 = TX 出力
  • ピン 6 = グランド
LVTTL 互換のみ
J18DMD フレックス コネクタ (プライマリ DLPC900)DMD 基板および DMD とのデータ インターフェイス用のフレックス ケーブル接続。
J19DMD フレックス コネクタ (セカンダリ DLPC900)DMD 基板および DMD とのデータ インターフェイス用のフレックス ケーブル接続。
J20+12VDC 電源入力EVM の電源入力。[ピン 1 = +12VDC、ピン 2、3 = GND]。セクション 5.1 を参照してください。
J21+12VDC 電源入力 (代替)EVM の代替電源入力。[ピン 1、2、3 = GND、ピン 4、5、6 = +12VDC]。セクション 5.1 を参照してください。
J22トリガ入力 1 の電圧レベル セレクタ。トリガ入力 1 の信号の電圧レベルを設定します。
  • ピン 1 から 2 にジャンパを取り付けると、3.3V に設定されます
  • ピン 2 から 3 にジャンパを取り付けると、1.8V に設定されます
J23外部トリガ入力コネクタ入力 1 と入力 2 をトリガし、外部入力信号 (カメラやプロセッサなどから) を使用して DLPC900 をトリガします。セクション 4.1 を参照してください。
J24トリガ入力 2 の電圧レベル セレクタ。トリガ入力 2 の信号の電圧レベルを設定します。
  • ピン 1 から 2 にジャンパを取り付けると、3.3V に設定されます
  • ピン 2 から 3 にジャンパを取り付けると、1.8V に設定されます
J25トリガ出力 1 の電圧レベル セレクタトリガ出力 1 の信号の電圧レベルを設定します。
  • ピン 1 から 2 にジャンパを取り付けると、3.3V に設定されます
  • ピン 2 から 3 にジャンパを取り付けると、1.8V に設定されます
J26LED 照明のイネーブルと PWM 駆動信号
  • ピン 1、2、3 は 12V です。
  • ピン 5 は赤色の LED イネーブル出力です。
  • ピン 6 は緑色の LED イネーブル出力です。
  • ピン 7 は青色の LED イネーブル出力です。
  • ピン 8 は赤色の PWM 出力です。
  • ピン 9 は緑色の PWM 出力です。
  • ピン 10 は青色の PWM 出力です。
  • ピン 11、12、13、14 はグランドです。
J27トリガ出力コネクタトリガ出力 1 および 2。外部入力信号 (カメラやプロセッサなどから) を使用して DLPC900 をトリガします。セクション 4.2 を参照してください。
J28トリガ出力 2 の電圧レベル セレクタトリガ出力 2 の信号の電圧レベルを設定します。
  • ピン 1 から 2 にジャンパを取り付けると、3.3V に設定されます
  • ピン 2 から 3 にジャンパを取り付けると、1.8V に設定されます
J29セカンダリ DLPC900 ホールド リセットジャンパを取り付けると、コントローラが RESET 状態に保持されます。
J30外部パラレル ビデオ コネクタ外部のパラレル ビデオ ソースへの直接接続に使用されます。
D5FPGA 初期化完了点灯しているとき、電源が投入された後に FPGA がエラーなしで構成されたことを示します。
D6プライマリ DLPC900 の赤色フォルト ステータス LED点灯しているとき、プライマリ DLPC900 コントローラでフォルトが発生したことを示します。
D7プライマリ DLPC900 の緑色ハートビート LED点滅しているとき、プライマリ DLPC900 コントローラが動作していることを示します。
注: DMD が存在しなくても、ハートビートは動作します。
D8セカンダリ DLPC900 の赤色フォルト ステータス LED点灯しているとき、セカンダリ DLPC900 コントローラでフォルトが発生したことを示します。
D9セカンダリ DLPC900 の緑色ハートビート LED点滅しているとき、セカンダリ DLPC900 コントローラが動作していることを示します。
注: DMD が存在しなくても、ハートビートは動作します。
D1112V 電源 LED点灯しているとき、外部 12V 電源がオンであることを示します。
D12PWRGOOD LED点灯しているとき、電源が予測される制限範囲内であることを示します。