KOKY056 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
AMC1311과 같은 업계 표준 절연 증폭기를 사용하여 절연 전압 감지 회로를 설계할 때 일반적인 과제는 MCU(마이크로컨트롤러) 내부의 ADC(아날로그-디지털 컨버터)와 직접 인터페이스하기 위해 절연 증폭기의 차동 출력을 단일 종단으로 변환하는 것입니다. 이는 비용이 많이 들고 추가 PCB 공간을 소비할 수 있습니다.
보드 공간을 절약하기 위해 AMC0311R-Q1, AMC0311S-Q1, AMC0330R-Q1 및 AMC0330S-Q1 장치는 일반적으로 연산 증폭기와 레퍼런스 전압으로 구성된 차동-단일 종단 변환 회로의 필요성을 제거하여 시스템 수준 비용을 절감하고 솔루션 크기를 줄이는 데 도움이 됩니다(그림 32 참조).
그림 33에서는 이러한 단일 종단 장치의 핀아웃을 보여줍니다.
그림 33 차동-단일 종단 연산 증폭기 통합.AMC0311R-Q1 및 AMC0330R-Q1 장치와 함께 제공되는 보드 공간을 절약할 수 있고, 비율 측정 출력은 가변 출력 게인을 가능하게 하여, 그림 34에 나와 있는 것처럼 MCU 내부의 ADC의 레퍼런스 전압을 따르는 절연 전압 감지 장치에서 출력 스윙을 제공합니다. 따라서 ADC의 전체 동적 범위를 사용하여 분해능 측정을 높일 수 있습니다.
그림 34 비율 측정 출력 절연 전압 감지.통합 저항 장치에 대한 자세한 내용은 전압 센서 애플리케이션을 위한 차동, 단일 종단 고정 게인 및 비율 측정 출력을 지원하는 절연 증폭기를 참조하십시오.