KOKY056 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
C2000 MCU TMS320F28379D는 200MHz 시스템 클록, 모드 0에서 SDFM GPIO 입력 인증(3-샘플 윈도우) 옵션으로 작동합니다. 최소 설정 및 유지 시간은 모두 10ns: tsu(SDDV-SDCH) M0(MIN) = 10ns 및 th(SDCH-SDD)M0(MIN) = 10ns입니다. 또한 LVDS 드라이버 DSLVDS1047 및 LVDS 리시버 DSLVDS1048의 전파 지연이 참조를 위해 입력됩니다. 절연 델타 시그마 모듈레이터 클록 입력에서 데이터 시트에 지정된 최대 클록 주파수인 20MHz 클록 신호를 사용할 때, 표 2에 나와 있는 것처럼 AMC1305L25의 데이터 지연 시간 tD 가 tD(MIN) = 0ns로 데이터 시트에 제공된 최소 사양과 같을 경우 MCU 설정 시간 요구 사항이 위반됩니다.
| MCU에서 최소 설정 시간 | 5.6 ns |
| MCU에서 최대 설정 시간 | 23.3 ns |
| MCU에서 최소 홀드 시간 | 26.7 ns |
| MCU에서 최대 홀드 시간 | 44.4 ns |