KOKY056 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
정확한 전압 측정과 온도에 따른 성능은 온보드 충전기(OBC) 분야에서 매우 중요합니다. 오랜 기간 사용한 뒤에도 배터리가 완전히 충전되려면 배터리 완전 충전 상태에 도달해야 합니다. 따라서 정확도 향상과 낮은 수명 드리프트는 시스템의 지속적인 성공과 직결됩니다. 이 원칙은 기타 HEV, 에너지 인프라 및 모터 드라이브 분야에도 확대 적용됩니다.
일부 응용 분야의 경우, 내부 저항 분할기의 게인을 수동으로 조정하기 위해 외부 저항을 추가하는 방안을 대안으로 고려할 수 있습니다. 이는 가능한 방안이지만, 통합 저항 장치를 사용할 때 사실상 제거되는 온도 드리프트와 게인 오류가 다시 발생한다는 점을 유의해야 합니다. 통합 저항을 사용하면 HV 및 LV 저항의 게인 드리프트가 같은 방향으로 드리프트할 수 있고, 온도 변화에도 안정적으로 유지되어, 실질적으로 측정되지 않는 수준이 됩니다. 외부 저항기 REXT를 도입하면, 극단적인 경우 내부 저항과 REXT의 게인 드리프트가 서로 반대 방향으로 이동하여 시스템에 부차적인 오류를 발생시킬 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 1,000V 장치에서 1,200V를 감지하고자 하는 경우, 해당 사용자는 다음과 같은 데모를 고려하는 것이 좋습니다.
케이스 1: 1,000V 장치에서 1,000V 감지(AMC0381R10):
1,000V 장치의 경우: RHV = 12.5MΩ, RSNS = 12.5kΩ
통합 저항기 오차는 ±20%입니다. HV 및 LV 저항(RHV, RSNS)이 모두 같은 방향으로 드리프트합니다.
SNSP 핀의 공칭 저항 분할기 전압:
SNSP 핀의 최대 저항 분할기 전압:
게인 오류 출력 환산:
최대 눈금 입력 범위를 극대화하지 않으면 오프셋 오류가 최대 눈금 오류의 더 많은 부분을 차지할 수 있습니다. 자세한 내용은 절연 전압 감지 계산기를 참조하십시오.
케이스 2: 1,000V 장치를 사용해 1,200V 감지(AMC0381R10):
1,000V 장치의 경우: RHV = 12.5MΩ, RSNS = 12.5kΩ
이 설계에는 SNSP부터 AGND까지 외부 저항(REXT)을 포함해야 합니다. 이로 인해 시스템에 부차적인 오류가 발생할 수 있으므로, 이 방법은 권장되지 않습니다. 장치의 최대 정격 절대값을 초과하면 안 됩니다.
통합 저항의 오차는 ±20%이고 외부 저항의 오차는 0.1%입니다. 극단적인 경우, REXT가 RHV 및 RSNS와 반대 방향으로 드리프트할 수 있습니다.
SNSP 핀에 외부 저항이 연결된 상태의 공칭 저항 분할기 전압:
SNSP 핀에 외부 저항이 연결된 상태의 최대 저항 분할기 전압:
통합 저항 장치를 그대로 사용할 경우 측정 가능한 게인 드리프트가 발생하지 않습니다. 이러한 장치의 게인을 수동으로 조정하기 위해 외부 저항을 추가하면 전체 시스템 오류에 최대 3.44%의 게인 드리프트 오류가 추가로 발생할 수 있으므로, 이 방법은 권장하지 않습니다.