KOKY056 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
그림 108에서는 AMC23C12를 양방향 위상 내 과전류 감지에 사용하는 방법을 보여줍니다.
그림 108 양방향 위상 내 과전류 감지.완전히 작동하는 3상 AC 모터 구동 시스템에서는 제동 또는 작동 조건에 관계없이 AC 모터에 대한 3상 전류의 합계가 0이어야 합니다.(즉, IA + IB + IC = 0)
두 위상에서 측정된 전류로 로우 엔드-미드 엔드 모터 드라이브의 3상 전류를 계산하면 비용을 절감할 수 있습니다. 3상의 전류를 모니터링하여 전기적 고장 이벤트를 감지하는 것이 좋습니다. 절연 증폭기나 절연 모듈레이터를 사용하여 3상에 전류 센서를 배치할 수 있지만 단순성, 비용 효과성과 솔루션 크기를 위해 강화 절연 윈도우 비교기 AMC23C12를 사용할 수도 있습니다. AMC23C12는 통합 윈도우 비교기로 양방향 과전류 감지를 제공합니다.
그림 108의 위치 1에 나와 있는 것처럼 션트 레지스터는 AMC23C12 강화 윈도우 비교기가 감지하는 전압 강하를 생성합니다. AMC23C12에는 과전류 감지를 위해 입력 전압이 레퍼런스 핀 전압의 사전 정의된 임계값을 초과할 때 능동적으로 낮은 전압으로 끌어내리는 오픈 드레인 출력인 OUT이 있습니다. 그림 109에는 과전류 이벤트 출력 파형이 나와 있습니다.
과전류 및 단락 감지 모두에 대해 AMC23C14 듀얼 윈도우 비교기를 사용할 수 있습니다.