Nuestra gama de diseños de referencia, simulaciones avanzadas, herramientas de desarrollo y kits de desarrollo de software (SDK) validados y probados eliminan las barreras y lo llevan rápidamente del concepto al prototipo y la producción con nuestros procesadores basados en Arm.

Hardware development

El módulo de evaluación ofrece una plataforma independiente de pruebas y desarrollo creada con nuestro sistema en chip basado en Arm. Comience a explorar desde la idea hasta el prototipo con un proceso de configuración rápido, demos y tutoriales, sin necesidad de tener experiencia previa en computación o visión.

 

Comience con nuestros diseños impulsados por la comunidad, basados en los confiables procesadores Arm de TI. Integramos todas las opciones de conectividad, incluyendo WiFi®, Ethernet Gigabit, inferior a 1 GHz y Ethernet de par único con soporte de alimentación a través de línea de datos. Esto evita la necesidad de componentes separados y elimina los posibles problemas de compatibilidad. Con miles de complementos listos para usar e imágenes personalizables de Linux® disponibles, puede llevar su proyecto del prototipo a la realidad.

Agilizamos los tiempos de desarrollo del producto con nuestros módulos de sistema (SoM) provenientes de socios. Nuestras placas de circuito impreso (PCB) listas para la producción ofrecen capacidades informáticas integradas completas, como funcionalidad de procesador, memoria de acceso aleatorio, administración de potencia, osciladores de cristal y los pasivos necesarios. Les habilitamos a los innovadores para que creen soluciones personalizadas a gran velocidad.

Las plataformas de desarrollo de procesadores basados en Arm de TI permiten la creación rápida de prototipos para el desarrollo de aplicaciones específicas. Nuestras plataformas de desarrollo son el resultado de la colaboración entre los expertos en procesadores de TI y en redes de socios y combinan hardware, software y documentación relevantes de las aplicaciones para que pueda empezar su próximo diseño de forma rápida y sencilla. 

Herramientas de desarrollo de hardware

Kits de inicio y módulos de evaluación

Placa de evaluación

Kit de inicio de sistema en encapsulado AM62x para procesadores Sitara™

El módulo de evaluación (EVM) del kit de inicio (SK) SK-AM62-SIP es una plataforma independiente de pruebas y desarrollo basada en el sistema en chip (SoC) AM6254 con LPDDR4 SDRAM integrado de 512 MB en un solo encapsulado. Los procesadores AM625SIP están compuestos por un (...)

Placa de evaluación

Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo

El módulo de evaluación (EVM) del kit de inicio (SK) SK-AM62A-LP se basa en nuestro procesador de imágenes de IA AM62A. Incluye un procesador de señal de imagen (ISP) que admite hasta 5 MP a 60 fps, un acelerador de IA de 2 teraoperaciones por segundo (TOPS), un microprocesador Arm® Cortex®-A53 de (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación del kit de inicio AM62x con PMIC

El módulo de evaluación (EVM) del kit de inicio (SK) AM62x es una plataforma independiente de pruebas y desarrollo basada en el sistema en chip (SoC) AM62x. Los procesadores AM62x están compuestos por un microprocesador Arm® Cortex®-A53 cuádruple y 64 bits, un microcontrolador (MCU) Arm® (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación del kit básico AM62P

El módulo de evaluación (EVM) del kit de inicio (SK) SK-AM62P-LP se basa en nuestro procesador de pantalla AM62P, que incluye rendimiento Arm® Cortex®-A53 escalable y funciones integradas, como soporte de triple pantalla de alta definición, unidad de procesamiento gráfico (GPU) 3D de alto (...)

Placa de evaluación

Hardware ampliable AM62D para un audio de calidad prémium

El módulo de evaluación (EVM) AUDIO-AM62D-EVM es una plataforma ampliable de bajo costo diseñada para que los desarrolladores puedan crear prototipos y evaluar aplicaciones de audio multicanal en diversos casos de uso. En el corazón del AUDIO-AM62D-EVM se encuentra el sistema en chip (SoC) AM62D, (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación AM62L

El módulo de evaluación (EVM) TMDS62LEVM está diseñado para la familia de procesadores de aplicaciones AM62L de bajo costo y rendimiento optimizado. El AM62L tiene un rendimiento básico Arm® Cortex®-A53 escalable y funciones integradas como las siguientes: Compatibilidad con DSI multimedia, ADC (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación TDA4VEN, TDA4AEN y AM67

El módulo de evaluación del kit de inicio J722SXH01EVM se basa en nuestro procesador de visión y visualización J722S, TDA4VEN y TDA4AEN y AM67, que incluye rendimiento Arm® Cortex®-A53 escalable, procesador de señal de imagen con soporte de hasta 600 MP/s, acelerador de IA de hasta 4 (...)

Placa de evaluación

Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™

El kit de inicio (SK) AM64B es una plataforma independiente de pruebas y desarrollo de bajo costo, basada en el procesador Sitara™ AM6442, que es ideal para acelerar la fase de prototipo de su próximo diseño. El kit incluye conectividad por cable (Ethernet) e inalámbrica (2.4 GHz y 5 GHz), tres (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

El módulo de evaluación (EVM) TMDS64 es una plataforma independiente de pruebas y desarrollo ideal para acelerar la fase de prototipo de su próximo diseño.  El TMDS64EVM está equipado con un procesador Sitara™ AM6442 junto con componentes adicionales que permiten al usuario hacer uso de varias (...)

Placa de evaluación

Sistema en módulo DRA821

The J7200XSOMG01EVM system-on-module—when paired with the J721EXCP01EVM common processor board—lets you evaluate the DRA821 processor for networking applications throughout automotive and industrial markets. These processors perform particularly well in industrial and automotive gateway (...)

Placa de evaluación

Sistema en módulo (SoM) con zócalo TDA4VM y DRA829V

El módulo de sistema integrado (SoM) J721EXSOMXEVM, combinado con la placa de procesador común J721EXPCP01EVM, se utiliza para evaluar los procesadores TDA4VM y DRA829V en aplicaciones de redes y análisis de visión en los mercados industrial y automotriz. Estos procesadores funcionan (...)

Placa de evaluación

Kit de arranque del procesador TDA4VM para sistemas de visión Edge AI

Haga que las cámaras inteligentes, los robots y las máquinas inteligentes cobren vida con el kit de inicio del procesador TDA4VM. Con un proceso de configuración rápido y una variedad de demostraciones y tutoriales básicos, puede comenzar a crear prototipos de una aplicación basada en visión en (...)

Placa de evaluación

Sistema en módulo (SoM) con zócalo TDA4VM y DRA829V

El módulo de sistema integrado (SoM) J721EXSOMXEVM, combinado con la placa de procesador común J721EXPCP01EVM, se utiliza para evaluar los procesadores TDA4VM y DRA829V en aplicaciones de redes y análisis de visión en los mercados industrial y automotriz. Estos procesadores funcionan (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación TDA4VEN, TDA4AEN y AM67

El módulo de evaluación del kit de inicio J722SXH01EVM se basa en nuestro procesador de visión y visualización J722S, TDA4VEN y TDA4AEN y AM67, que incluye rendimiento Arm® Cortex®-A53 escalable, procesador de señal de imagen con soporte de hasta 600 MP/s, acelerador de IA de hasta 4 (...)

Sistemas en módulos

Placa de evaluación

Kit de desarrollo PHYTEC® phyBOARD®-AM62x con procesador Sitara™ basado en AM625 Arm®

PHYTEC es un proveedor e integrador líder en la industria de sistemas en módulos (SoM), middleware integrado y servicios de diseño que permiten a los clientes llevar al mercado productos complejos de forma rápida y sencilla. Guían a los clientes desde el diseño hasta la producción utilizando (...)

Placa de evaluación

TQ-Group TQMa62xx system on modules for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The embedded module TQMa62xx, is based on the processor family AM623 and AM625 processor family. This module is designed to use the pin-compatible processors on one module design. This module is ideal for applications that require advanced computing power and scalable graphics performance. The (...)

Placa de evaluación

Toradex Verdin AM62 system on module for AM625 Arm Cortex-A53 processor with GPU

The Verdin AM62 is an attractive entry point to the Verdin ecosystem with the lowest total cost of ownership, featuring the AM62x processors with up to 4x Arm Cortex-A53 cores. Pin-compatible with the Verdin SoM family. Integrated OTA remote updates, device monitoring, and remote access with (...)

Placa de evaluación

Módulo de sistema integrado OSM-MF de Ezurio CarbonAM67 SOM para procesadores AM67 y AM67A

Ezurio es un fabricante importante y son expertos en conectividad para módulos inalámbricos y módulos de sistema. La alimentación de la familia CarbonAM67 OSM-MF viene de la familia de procesadores AM67x de Texas Instrument, el PMIC TPS65224 de TI, nuestros módulos inalámbricos Sona Wi-Fi 6 y (...)

Placa de evaluación

Módulo de sistema integrado RCHD-AM62 de Conclusive Engineering para procesadores AM623 y AM625

Potencia compacta para una conectividad avanzada

El sistema en módulo RCHD-AM62 viene con un factor de forma SO-DIMM compacto de 82 mm x 45 mm. El RCHD-AM62 ofrece opciones de conectividad capaces, como Ethernet doble de 1 Gbit/s, Wi-Fi® y Bluetooth® v4.1. Su entrada de potencia única de 3.3 V (...)

Placa de evaluación

Sistema en el módulo Variscite VAR-SOM-AM62 para procesador AM625 Arm Cortex-A53 a 1.4 GHz con GPU

El VAR-SOM-AM62 es un sistema en el módulo (SOM) / computadora en el módulo (COM), que combina una CPU de alto rendimiento, un consumo de energía reducido y capacidades gráficas. El SOM es una solución para productos integrados industriales y dispositivos periféricos sensibles a la potencia y está (...)

Placa de evaluación

iWave AM62A OSM-LF system on module for AM62A3 and AM62A7 processors

iWave iW-RainboW-G55M OSM SoM with AM62A3 and AM62A7 Sitara Processor

Placa de evaluación

PHYTEC phyCORE-AM62A system on module for AM62A3 and AM62A7 processors

The phyCORE®-AM62A is the latest addition to PHYTECs family of AM62x based System on Modules. With pin compatibility to the phyCORE-AM62x SOM, the phyCORE-AM62A can be used to add edge computing and analytics to your application.

Placa de evaluación

Módulo de sistema integrado AXON-AM62x de Technexion para procesador AM6254 cuádruple Cortex-A53 a 1

The AXON-AM62x system-on-module (SOM) is the edge processing solution for applications requiring the highest amount of I/O for sensory input, actuation control and edge processing.  At just 37 mm × 58 mm, with a PCB footprint optimized board-to-board connector, AXON modules integrate the (...)

Placa de evaluación

Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The module supports eMMC flash, Octal or Quad SPI NOR flash, and DDR4 RAM memory subsystems"
Brian's version: "The module includes on-board DDR4 RAM memory, with the option to populate eMMC Flash and Octal or Quad SPI NOR flash nonvolatile memory.

Placa de evaluación

Engicam i.Core-AM62x SO-DIMM system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The new i.Core AM62x system on module is based on the AM623 and AM625 processor device families, and the module is equipped to optimally take advantage of the 1-4 Arm® Cortex®-A53 CPU cores at up to 1.4-GHz and Cortex-M4F MCU co-processor at up to 400MHz. The cost-optimized module will (...)

Placa de evaluación

Módulo de sistema Forlinx® FET6254-C para procesador AM62x cuádruple Arm® Cortex®-A53 de 1.4 GHz

Forlinx Embedded Technology se dedica al diseño, desarrollo y fabricación de soluciones de sistemas integrados. Desde 2007, Forlinx se ha comprometido a proporcionar soluciones integradas fáciles de usar, rentables, estables y avanzadas que se basan en la arquitectura Arm® y ofrecen una variedad de (...)

Placa de evaluación

Kit de desarrollo de phyBOARD®-AM64x

El kit de desarrollo phyBOARD®-AM64x es un sistema en módulo (SOM) y una placa portadora que incluye el phyCORE®-AM64x, una placa de procesador integrada robusta y confiable para sistemas de comunicación industrial sin cabezal. El SOM de 50 mm x 37 mm tiene una interconexión extensa de 280 pines (...)

Placa de evaluación

TQ-Group TQMa64xxL system on module for AM6442 processor

The embedded module TQMa64xxL is based on the AM64x processor family. This land grid array (LGA) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements. The CPU offers integrated (...)

Placa de evaluación

Sistema Tronlong® SOM-TL64x en módulo para procesador Arm® Cortex®-A53 de AM64x 64 bits

Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co., Ltd., founded in 2013 as an embedded product platform provider, has always been committed to building high-quality industrial core boards along with evaluation kits and project services. Tronlong is headquartered in Guangzhou Science City, with an (...)

Placa de evaluación

Módulo de sistema ZLG M6442 para procesador AM6442 Arm Cortex-A53 de 1.0 GHz

La placa de núcleo de la serie M64xx se basa en ZLG y AM64x Sitara™ de TI. La placa de núcleo de control industrial desarrollada por el procesador tiene como objetivo cumplir con los complejos requisitos de procesamiento de los productos integrados de Industria 4.0.

La placa de núcleo de la (...)

Placa de evaluación

Sistema en módulo Toradex Aquila AM69 para procesadores AM69 y AM69A

Aquila AM69 está basado en nuestro sistema en chip (SoC) AM69, diseñado para aplicaciones de robótica, IA, control en tiempo real y visión por computadora. Nuestro AM69 está diseñado para ofrecer confiabilidad industrial y una vida útil prolongada. La unidad de procesamiento neuronal (NPU) (...)

Placa de evaluación

Sistema en módulo congatec STDA4 SMARC para SoC TDA4VM con DSP Arm Cortex-A72 C7x doble y GPU

El módulo SMARC STDA4 de Congatec se basa en el procesador de aplicaciones TDA4VM y el procesador de red DRA829J.
El módulo está diseñado para aprovechar la arquitectura SoC heterogénea con dos MCU Arm® Cortex®-A72, DSP y aceleradores para aprendizaje profundo (NPU) y multimedia (GPU), MCU Arm® (...)

Placa de evaluación

TechNexion ROVY-4VM system-on-module for TDA4VM SoC with dual Arm® Cortex®-A72 C7x DSP GPU

The TechNexion ROVY-4VM is a system-on-module (SOM) developed for mobile robotic, industrial automation and machine vision applications. This SOM is designed for real-time processing in embedded vision applications. The TDA4VM SOC integrates dual ARM®v8 Cortex® A72, 6x 1.0 GHz ARM Cortex (...)

Placas comunitarias

Placa de evaluación

Computadora de placa única BeaglePlay® de la fundación BeagleBoard.org basada en AM62x

BeaglePlay es una computadora de placa única de código abierto diseñada para simplificar el proceso de adición de sensores, actuadores, indicadores, interfaces humanas y conectividad a un sistema integrado fiable. Cuenta con un potente procesador de 64 bits de cuatro núcleos e innovadoras opciones (...)

Nuestro software básico es compatible con un amplio rango de aplicaciones en una gran variedad de sistemas operativos. Este software básico aprovecha nuestro ecosistema de código abierto para lograr soluciones de costo optimizado y de baja potencia en toda la gama de procesadores.

Nuestros procesadores de análisis le permiten ejecutar reconocimiento facial, detección de objetos, estimación de posición y otras funciones de inteligencia artificial (IA) en tiempo real con el mismo software. Gracias al rendimiento escalable para hasta 12 cámaras, puede instalar cámaras de seguridad inteligentes, robots móviles autónomos y todas las demás posibilidades.

La comunicación industrial permite un mundo conectado en el que se pueden usar tanto la inteligencia centralizada como la inteligencia de vanguardia para mejorar la eficiencia y el intercambio de datos en tiempo real. Está transformando nuestros hogares, la movilidad, la producción y el suministro de energía de sistemas independientes y discretos en sistemas totalmente transparentes y conectados. Nuestra misión es ayudar a la evolución de la ingeniería. Simplifique su diseño con nuestras soluciones de comunicación industrial listas para usar con nuestros productos integrados de software en chip, nuestros dispositivos de interfaz compatibles con protocolos y nuestras pilas de software de dispositivos certificados.

Estamos comprometidos a ofrecer software automotriz de alta calidad y confiabilidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Una colaboración más estrecha con socios de software fundamentales para ofrecer soluciones más alineadas con lo que usan los clientes y así reducir el tiempo de lanzamiento al mercado.

Qué contienen nuestros kits de desarrollo de software

Nuestros kits de desarrollo de software (SDK) bajo demanda proporcionan todos los componentes que necesita para empezar a desarrollar sistemas integrados.

Cada SDK se prueba completamente, se integra y se publica trimestralmente e incluye marcos y pilas de middleware, ejemplos de aplicaciones, demostraciones, documentación y capacitación para su sistema operativo preferido, todo empaquetado para su comodidad.

Sistemas operativos

Linux

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores AM62

Los kits de desarrollo de software (SDK) de Linux® para el procesador AM62 son plataformas de software unificadas para procesadores integrados. Permiten una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a pruebas y demostraciones.

Todas las versiones de este SDK se pueden utilizar de forma (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Software Development Kit for AM62A Sitara processors

The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software (SDK) para AM62L

Los kits de desarrollo de software (SDK) Linux® y TI FreeRTOS para el procesador AM62L son plataformas de software unificadas para procesadores integrados. Permiten una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a pruebas y demostraciones.

Todas las versiones de este SDK se pueden utilizar (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores AM62P Sitara™

Los kits de desarrollo de software (SDK) de Linux®, Android™ y TI MCU+ para el procesador AM62P son plataformas de software unificadas para procesadores integrados. Permiten una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a pruebas y demostraciones.

Todas las versiones de este SDK se pueden (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores AM67

Los kits de desarrollo de software (SDK) de Linux® para el procesador AM67 son plataformas de software unificadas para procesadores integrados. Permiten una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a pruebas y demostraciones.

 

Todas las versiones de este SDK se pueden utilizar de forma (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores AM64x Sitara™

The Processor and MCU+ SDKs (Software Development Kits) are unified software platforms for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of these SDKs are consistent across TI’s broad portfolio for which they are provided, (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores DRA829 y TDA4VM Jacinto™

Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for TDA4VM and DRA829 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores DRA821 Jacinto™

Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for DRA821 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive set of software (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores DRA829 y TDA4VM Jacinto™

Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for TDA4VM and DRA829 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores DRA821 Jacinto™

Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for DRA821 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive set of software (...)

FreeRTOS

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores AM62

Los kits de desarrollo de software (SDK) de Linux® para el procesador AM62 son plataformas de software unificadas para procesadores integrados. Permiten una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a pruebas y demostraciones.

Todas las versiones de este SDK se pueden utilizar de forma (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Software Development Kit for AM62A Sitara processors

The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software (SDK) para AM62L

Los kits de desarrollo de software (SDK) Linux® y TI FreeRTOS para el procesador AM62L son plataformas de software unificadas para procesadores integrados. Permiten una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a pruebas y demostraciones.

Todas las versiones de este SDK se pueden utilizar (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores AM62P Sitara™

Los kits de desarrollo de software (SDK) de Linux®, Android™ y TI MCU+ para el procesador AM62P son plataformas de software unificadas para procesadores integrados. Permiten una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a pruebas y demostraciones.

Todas las versiones de este SDK se pueden (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software de comunicaciones en tiempo real de calidad industrial

Este kit de desarrollo de software (SDK) incluye protocolos de comunicación industrial en tiempo real (EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, IO-Link, etc.) en procesadores de Texas Instruments (TI). También cuenta con firmware PRU-ICSS, controladores, bibliotecas de pila de comunicaciones y ejemplos de (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores AM64x Sitara™

The Processor and MCU+ SDKs (Software Development Kits) are unified software platforms for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of these SDKs are consistent across TI’s broad portfolio for which they are provided, (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores DRA829 y TDA4VM Jacinto™

Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for TDA4VM and DRA829 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores DRA821 Jacinto™

Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for DRA821 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive set of software (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores DRA829 y TDA4VM Jacinto™

Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for TDA4VM and DRA829 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores DRA821 Jacinto™

Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for DRA821 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive set of software (...)

Android

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores AM62

Los kits de desarrollo de software (SDK) de Linux® para el procesador AM62 son plataformas de software unificadas para procesadores integrados. Permiten una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a pruebas y demostraciones.

Todas las versiones de este SDK se pueden utilizar de forma (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores AM62P Sitara™

Los kits de desarrollo de software (SDK) de Linux®, Android™ y TI MCU+ para el procesador AM62P son plataformas de software unificadas para procesadores integrados. Permiten una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a pruebas y demostraciones.

Todas las versiones de este SDK se pueden (...)

QNX

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores AM62

Los kits de desarrollo de software (SDK) de Linux® para el procesador AM62 son plataformas de software unificadas para procesadores integrados. Permiten una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a pruebas y demostraciones.

Todas las versiones de este SDK se pueden utilizar de forma (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Software Development Kit for AM62A Sitara processors

The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores AM62P Sitara™

Los kits de desarrollo de software (SDK) de Linux®, Android™ y TI MCU+ para el procesador AM62P son plataformas de software unificadas para procesadores integrados. Permiten una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a pruebas y demostraciones.

Todas las versiones de este SDK se pueden (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores DRA829 y TDA4VM Jacinto™

Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for TDA4VM and DRA829 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores DRA821 Jacinto™

Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for DRA821 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive set of software (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores DRA829 y TDA4VM Jacinto™

Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for TDA4VM and DRA829 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive (...)

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software para procesadores DRA821 Jacinto™

Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for DRA821 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive set of software (...)

Sistemas operativos de socios

Sistema operativo (SO)

INTEGRITY RTOS de Green Hills

The flagship of Green Hills Software operating systems—the INTEGRITY RTOS—is built around a partitioning architecture to provide embedded systems with total reliability, absolute security, and maximum real-time performance. With its leadership pedigree underscored by certifications in a (...)
Sistema operativo (SO)

Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

Sistema operativo (SO)

Sistema operativo de código abierto PIONIX® EVerest para estaciones de carga de vehículos eléctricos

EVerest es un software de código abierto basado en Linux para puntos de carga de CA y CC. 

EVerest está integrando todas las normas de carga relevantes, como OCPP 1.6 y 2.0, ISO 15118, DIN SPEC 70121, EN61851 y todas las normas futuras. Se pueden agregar interfaces de usuario y otras funciones para (...)

Sistema operativo (SO)

RTOS de seguridad precertificado SAFERTOS de WITTENSTEIN

SAFERTOS® es un sistema operativo único en tiempo real diseñado para procesadores integrados. Está precertificado según las normas IEC 61508 SIL3 e ISO 26262 ASILD por TÜV SÜD. SAFERTOS® se diseñó específicamente para la seguridad por el equipo de expertos de WHIS y se usa globalmente en (...)

Sistema operativo (SO)

INTEGRITY RTOS de Green Hills

The flagship of Green Hills Software operating systems—the INTEGRITY RTOS—is built around a partitioning architecture to provide embedded systems with total reliability, absolute security, and maximum real-time performance. With its leadership pedigree underscored by certifications in a (...)
Sistema operativo (SO)

Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

Sistema operativo (SO)

RTOS de seguridad precertificado SAFERTOS de WITTENSTEIN

SAFERTOS® es un sistema operativo único en tiempo real diseñado para procesadores integrados. Está precertificado según las normas IEC 61508 SIL3 e ISO 26262 ASILD por TÜV SÜD. SAFERTOS® se diseñó específicamente para la seguridad por el equipo de expertos de WHIS y se usa globalmente en (...)

Controlador o biblioteca

Procesadores Wind River VxWorks y sistemas operativos de Linux

Wind River is a global leader in delivering software for the Internet of Things (IoT). The company’s technology has been powering the safest, most secure devices in the world since 1981 and today is found in more than 2 billion products. Wind River offers a comprehensive edge-to-cloud product (...)

Sistema operativo (SO)

QNX Neutrino RTOS

The QNX Neutrino® Realtime Operating System (RTOS) is a full-featured and robust RTOS designed to enable the next-generation of products for automotive, medical, transportation, military and industrial embedded systems. Microkernel design and modular architecture enable customers to create (...)
Sistema operativo (SO)

INTEGRITY RTOS de Green Hills

The flagship of Green Hills Software operating systems—the INTEGRITY RTOS—is built around a partitioning architecture to provide embedded systems with total reliability, absolute security, and maximum real-time performance. With its leadership pedigree underscored by certifications in a (...)
Sistema operativo (SO)

Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

Sistema operativo (SO)

RTOS de seguridad precertificado SAFERTOS de WITTENSTEIN

SAFERTOS® es un sistema operativo único en tiempo real diseñado para procesadores integrados. Está precertificado según las normas IEC 61508 SIL3 e ISO 26262 ASILD por TÜV SÜD. SAFERTOS® se diseñó específicamente para la seguridad por el equipo de expertos de WHIS y se usa globalmente en (...)

Controlador o biblioteca

Procesadores Wind River VxWorks y sistemas operativos de Linux

Wind River is a global leader in delivering software for the Internet of Things (IoT). The company’s technology has been powering the safest, most secure devices in the world since 1981 and today is found in more than 2 billion products. Wind River offers a comprehensive edge-to-cloud product (...)

Sistema operativo (SO)

QNX Neutrino RTOS

The QNX Neutrino® Realtime Operating System (RTOS) is a full-featured and robust RTOS designed to enable the next-generation of products for automotive, medical, transportation, military and industrial embedded systems. Microkernel design and modular architecture enable customers to create (...)

Simplifique la configuración del hardware y el software

CCStudio™ SysConfig ofrece una interfaz gráfica de usuario intuitiva para configurar pines, periféricos, módulos de radio, pilas de software, RTOS, árboles de reloj, la configuración de la memoria DDR y otros componentes. SysConfig detecta, expone y resuelve automáticamente los conflictos para acelerar el desarrollo de software.

Está disponible como parte del IDE CCStudio™ , como aplicación independiente o como aplicación basada en la nube

La sección Academias de TI, diseñada para simplificar y acelerar el desarrollo personalizado, ofrece un tutorial práctico guiado de expertos de TI y sus socios para lograr un diseño, una evaluación y un desarrollo rápidos y sencillos en las plataformas de TI.

Acelere el desarrollo de aplicaciones vanguardistas de IA

CCStudio™ Edge AI Studio es un conjunto de herramientas gráficas y de línea de comandos diseñado para acelerar el desarrollo de IA en el borde en dispositivos de TI. 

Edge AI Studio proporciona una solución totalmente integrada para recopilar y anotar datos, entrenar y compilar modelos para su implementación en una plataforma de desarrollo en vivo. Seleccione entre una variedad de modelos preentrenados en el Model Zoo de TI y, opcionalmente, vuelva a entrenarlos con los datos personalizados para mejorar la exactitud y el rendimiento.

Para los usuarios avanzados o aquellos que utilizan entornos de código abierto, como PyTorch o TensorFlow, TI proporciona un conjunto de herramientas de línea de comandos que permiten el uso de dispositivos de TI en estos entornos.

CCStudio™ Developer Zone es una plataforma web integral que ofrece a los desarrolladores todas las herramientas, el software y los recursos de capacitación necesarios para el desarrollo de sistemas integrados. Su objetivo es simplificar todo el proceso de desarrollo de los procesadores integrados y microcontroladores de TI, desde la evaluación hasta la implementación, ofreciendo recursos para el desarrollo basado en la nube y en escritorios.

Simplemente seleccione su placa de desarrollo y elija entre los recursos disponibles.

Obtener más información

TI colabora con un amplio rango de socios de software de código abierto para proporcionarles a los desarrolladores un ecosistema completo de herramientas y recursos. Desde los sistemas operativos hasta las aplicaciones, los socios de código abierto de TI ofrecen a los desarrolladores la flexibilidad para adaptarse a sus necesidades particulares.

Elija el sistema operativo que se adapte a las necesidades de su producto y acelere el desarrollo con los socios del sistema operativo de TI.

Desarrolle software que cumplan con las normas automotrices de forma rápida y sencilla mientras trabaja con los socios de software automotriz de TI.

Cree sistemas sofisticados basados en percepción con los socios especializados en percepción de TI. Desarrolle soluciones capaces de percibir e interpretar con precisión su entorno y de aprovechar los últimos avances en aprendizaje automático y visión por computadora para aplicaciones automotrices e industriales.

Asóciese con los socios de comunicación industrial de TI para desarrollar sistemas que intercambien datos de forma eficiente y fiable en tiempo real. Mejore la fiabilidad del sistema y aumente la productividad con una integración e interoperabilidad perfectas en entornos industriales.

Simplifique el proceso de desarrollo y mejore el rendimiento general del procesamiento de audio y señal de su aplicación con los socios de procesamiento de audio y señal de TI.