Reguladores de conmutación CA/CC
Buscar por categoría
TI ofrece productos de conversión de potencia CA/CC en diversas topologías y aplicaciones. Nuestros reguladores de conmutación ofrecen componentes eléctricos mejorados para mejorar la eficiencia en todas las condiciones de línea y carga, y cumplir con los requisitos de las fuentes de alimentación modernas. Los convertidores de TI ofrecen el más alto nivel de integración y permiten simplificar el diseño al combinar el controlador y la etapa de potencia de nitruro de galio (GaN) en un solo producto. Nuestros controladores específicos para cada aplicación integran controladores de puerta y utilizan algoritmos de control de conmutación suave sin transistor de potencia integrado. Mientras que los controladores de uso general ofrecen más flexibilidad topológica con sustituciones directas o pin a pin. Desde adaptadores móviles hasta cargadores de vehículos eléctricos, televisores inteligentes, suministros para servidores de centros de datos e infraestructura energética, los reguladores de conmutación CA/CC de TI permiten un rendimiento revolucionario en aplicaciones críticas para la energía en todo el mundo.
Categorías relacionadas
Reguladores conmutados CC/CC
Módulos de energía CC/CC
Controladores de compuertas
¿Por qué elegir los reguladores de conmutación CA/CC de TI?
Technical Resources
Power Topologies Handbook (Rev. A)
Conceptos básicos de la corrección del factor de potencia (PFC) y topologías de clasificación
How to approach a power-supply design – part 1
Discover featured applications
Use potencia en espera ultrabaja para aplicaciones de TV y audio
Nuestros controladores y convertidores de PFC y LLC ofrecen gestión avanzada de potencia para aplicaciones de dispositivos electrónicos personales como televisores y barras de sonido. Estas soluciones optimizan la eficiencia y, al mismo tiempo, cumplen los estrictos requisitos de diseño para dispositivos de consumo modernos.
Beneficios:
- Consumo de energía en modo de espera ultrabajo para sistemas de TV “always-on”.
- Conversión de potencia de alta eficiencia con protección integral del sistema • Gestión de frecuencia adaptable a la carga fuera de las bandas de audio para barras de sonido.
- Monitoreo integrado de la potencia para mejorar la fiabilidad del sistema.
Recursos destacados
Gestión compacta de energía de CA/CC para electrodomésticos
Transforme los diseños de sus electrodomésticos con nuestros controladores y convertidores avanzados de CA/CC, diseñados para una gestión superior de potencia en unidades de CA, cargadores de baterías y electrodomésticos.
Beneficios:
- Gestión de potencia de alta eficiencia. La corrección avanzada del factor de potencia con BOM optimizada reduce el número de componentes y el tamaño general del sistema.
- Funcionamiento silencioso. El diseño de bajo ruido acústico mejora la experiencia del usuario en ambientes residenciales y comerciales.
- Rendimiento fiable. La eficiente gestión térmica garantiza un funcionamiento constante de acuerdo con estrictos requisitos de potencia.
Recursos destacados
- PMP41015 – Diseño de referencia de fuente de alimentación aislada CA-CC de 40 W para aplicaciones de PLC ind
- UCG28826EVM-093 – Módulo de evaluación UCG28826
Gestión de potencia de CA/CC de alto rendimiento para aplicaciones automotrices de última generación.
Desde controladores de retorno para suministros auxiliares en sistemas de baterías HEV hasta controladores PFC y LLC para aplicaciones de carga integrada y μDCDC, ofrecemos control, fiabilidad y protección precisos en todo el tren de potencia.
Beneficios:
- Funciones de protección resistentes que garantizan un funcionamiento seguro en entornos automotrices.
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento para un rendimiento fiable en condiciones bajo el capó.
- Fiabilidad apta para la industria automotriz que cumple las estrictas normas automotrices.
Recursos destacados
- PMP23431 – Diseño de referencia de retorno de regulación del lado primario (PSR) con entrada de 60 V a 1000 V y
- UCC28070-Q1 – Controlador PFC bifásico intercalado con modo de conducción continua (CCM) para automoción
- UCC28730-Q1 – Controlador de retorno PSR de potencia en espera cero para automoción
- UCC28070EVM – Módulo de evaluación UCC28070
- UCC28730EVM-552 – Controlador de retorno de lado primario UCC28730 con activación de lado secundario UCC24650
Soluciones integrales de potencia de CA/CC para infraestructuras energéticas críticas
Nuestra completa gama de controladores de CA/CC, que incluyen PFC, LLC y retorno, ofrece una gestión de potencia superior, desde medidores inteligentes y sistemas de supervisión de red hasta convertidores de energía renovable y fuentes de alimentación de reserva. Nuestros controladores permiten un funcionamiento fiable con control preciso y protección resistente en diversas topologías de potencia.
Beneficios:
- Las topologías y el control versátiles admiten una amplia cobertura de rangos de potencia para proporcionar soluciones escalables, desde fuentes auxiliares de baja potencia hasta aplicaciones de alta potencia conectadas a la red.
- Detección completa de fallos, protección contra sobrecorriente y sensibilidad al arco.
Recursos destacados
- UCG28826EVM-093 – Módulo de evaluación UCG28826
- UCC28911EVM-718 – Módulo de evaluación UCC28911
Design & development resources
Módulo de evaluación UCC28750 para controlador de retorno con modo de corriente
Módulo de evaluación UCG28826
El UCG28826EVM-093 es un módulo de evaluación (EVM) USB-C® PD de 65 W para evaluar un adaptador de retorno cuasirresonante integrado de GaN fuera de línea para adaptadores de CA/CC, cargadores, tomas de pared USB y otras aplicaciones. El EVM cumple con los requisitos de eficiencia y energía de (...)
Módulo de evaluación UCC25661
El módulo de evaluación (EVM) UCC25661 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador resonante LLC UCC25661x (pa SOIC de 16 pines con pines eliminados para un espacio libre de alta tensión). Este módulo de evaluación demuestra cómo el UCC25661x controla el (...)
WEBENCH® Power Designer
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u
Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TI mejora la densidad de potencia y la eficiencia en PCIM 2025
Productos nuevos
Controlador PWM con tolerancia a la radiación y ciclo de trabajo del 50 % para accionar MOSFET
QMLP resistente a la radiación, controlador PWM con ciclo de trabajo del 50 % para control de MOSFET
QMLP resistente a la radiación, controlador PWM con ciclo de trabajo del 100 % para control de MOSFE