Transceptores RS-232
Aumente la protección del sistema y la velocidad de transmisión de datos, al tiempo que reduce el consumo de energía
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
Transceptores de alta ESD
Diseñe aplicaciones para entornos adversos y ahorre espacio en la placa con nuestros transceptores RS-232 con soporte integrado IEC-ESD 61000-4-2 para descargas en el aire de hasta ±15 kV, CDM ±8 kV y HBM ±15 kV.
Transceptores de alta velocidad de datos
Optimice las aplicaciones que requieren velocidades de datos de hasta 1 Mbps con transceptores RS-232 con diversas configuraciones de canales.
Transceptores de baja tensión
Diseño para pequeñas aplicaciones alimentadas por pilas con transceptores RS-232 en paquetes QFN de tan solo 16 mm2 y compatibles con interfaces de procesador de 1.8 V.
Nuevos productos
Controlador/receptor de línea RS-232 multicanal de 5 V y 120 kbps con salida de ±9 V y protección ES
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.65
¿Por qué elegir nuestra gama RS-232?
Mejore la fiabilidad de la señal
Ofrezca flexibilidad y fiabilidad con transceptores RS-232 multicanal de baja sensibilidad al ruido
Implemente con facilidad
Diseñe con facilidad, sabiendo que RS-232 permite distancias de comunicación de hasta 15 m, sin necesidad de software
Proporcione una solución rentable
Mejore la rentabilidad gracias a las funciones de bajo consumo y los pequeños paquetes de nuestros dispositivos RS-232.
Recursos técnicos
RS-232 Glossary and Selection Guide
How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings
Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet?
Descubra aplicaciones destacadas
Explore our RS-232 device portfolio for your data center and enterprise designs.
Our products for your rack server, server motherboard, and other data center and enterprise applications include RS-232 transceivers suitable for connecting with microcontrollers (MCUs) and microprocessors, with multiple transmitter and receiver configurations (one and one, two and two, and three and five). Devices with integrated level shifters enable interfacing with low-voltage MCUs, while a variety of package options include very thin quad flat no-lead.
Recursos destacados
- TIDA-00540 – Diseño de referencia de transceptor multiprotocolo RS-485/RS-232
Our RS-232 devices help you increase security and safety in your factory and automation control applications.
For your industrial PC, programmable logic controller or other factory automation and control designs, our RS-232 devices have International Electrotechnical Commission electrostatic discharge protection as high as 15 kV on all pins, to protect against electrostatic discharges encountered during handling and assembly. Operating temperatures from –40°C to 85°C and 0°C to 70°C – with even wider ranges in our automotive-qualified (-Q1) (–40°C to 125°C) and Enhanced Product (-EP) (–55°C to 125°C) devices – enable protected, secure communication.
Recursos destacados
- TIDA-00163 – Diseño de referencia de convertidor RS-232 a UART aislado
- TIDA-00540 – Diseño de referencia de transceptor multiprotocolo RS-485/RS-232
- TIDA-00557 – Diseño de referencia del módulo de interfaz de módem RS-232 para la automatización de relé de protec
Achieve fast data speeds while reducing power consumption in your wired networking designs
For your edge router, small business switches or other wired networking designs, communicate with other peripherals at the data rates you need, with devices that have speeds ranging from 7 kbps to 1 Mbps. Even at these fast speeds, it is still possible to reduce power consumption through our power-down features (power down, auto power down and auto power down plus) and wide availability of supply voltages (2.5 V to 12 V).
Recursos destacados
- TIDA-01230 – Diseño de referencia de RS-232 aislado con señal y potencia integrados
Recursos de diseño y desarrollo
TRS3122E: Módulo complementario BoosterPack™ del transceptor RS-232
El BOOSTXL-RS232 es un módulo complementario BoosterPack™ para un kit de desarrollo LaunchPad™ de TI. El BOOSTXL-RS232 permite la rápida creación de prototipos RS-232 con el TRS3122E, el primer transceptor RS-232 de baja potencia sin inductor de 1.8 V del sector. La (...)