CIRCUITOS INTEGRADOS (IC) DE I2C, I3C Y SPI

Optimice las señales del circuito interintegrado (I2C), aumente la confiabilidad del sistema y amplíe su funcionalidad
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Reduzca el costo de diseño y simplifique su bus I2C/I3C con nuestra sólida gama de conversores con búfer I2C/I3C, expansores de entrada y salida (E/S) y conmutadores. Estos dispositivos están disponibles en amplios rangos de tensión y en pequeños encapsulados estándar de la industria para una implementación sin problemas en una gran variedad de aplicaciones.

Aisladores I2C bidireccionales para una comunicación sólida

Categorías relacionadas


Aisladores I2C

Por qué elegir nuestros circuitos integrados I2C

Simplifique su diseño
Conseguir una comunicación segura entre dispositivos
Reduzca el costo de diseño

Technical Resources

Videos de formación de TI Precision Labs

Inicie la serie I2C para conocer el estándar I2C, los conceptos básicos del protocolo de datos y la señalización física utilizada, y cómo pueden utilizarse los dispositivos traductores y búferes para resolver problemas a nivel de aplicación.

Formación en tecnología I3C

I2C ha sido la principal opción de interfaz para dispositivos integrados durante varios años. Conozca la próxima generación de comunicación en serie: I3C, las principales diferencias entre I2C e I3C y las principales ventajas de I3C.
Application note

Understanding the I2C Bus (Rev. A)

El bus I2C es un bus muy popular y potente utilizado para la comunicación entre diferentes periféricos. Aprende cómo funciona realmente el bus I2C.


Design & development resources

Herramienta de diseño

Herramienta de diseño I2C

Utilice la herramienta I2C Designer para resolver rápidamente conflictos de direccionamiento, nivel de tensión y frecuencia en diseños basados en I2C. Ingrese entradas maestras y esclavas para generar automáticamente un árbol I2C o construir fácilmente una solución personalizada. Esta herramienta (...)
Placa de evaluación

IO-EXPANDER-EVM: Módulo de evaluación de expansión de E/S I2C y SMBus

El módulo de evaluación (EVM) de expansión de E/S le permite evaluar la cartera de dispositivos de la línea de expansión de E/S SMBus y I2C de TI . Tanto el TCA6424A como el TCA9539 ‌están instalados en la placa. El formato TSSOP de 24 pines también admite TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534A,  (...)

Herramienta de simulación

PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)

TXE8124-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |0.558

TCA9849

Precio aprox. (USD)1ku |0.704

PCA9306H

Precio aprox. (USD)1ku |0.258

TCA9846

Precio aprox. (USD)1ku |0.636

TXE8148

Precio aprox. (USD)1ku |0.909

TCA9847

Precio aprox. (USD)1ku |0.717