Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

Mejore la integridad de la señal para vídeos e imágenes de alta resolución

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra gama de retemporizadores, recontroladores y multiplexores para los protocolos HDMI®, DisplayPort™ y MIPI® permite un enrutamiento flexible de la señal y una mejor integridad de la señal para ampliar la longitud del trazado y del cable en las interfaces de video, cámara y pantalla. Respaldamos los últimos estándares de HDMI y DisplayPort para ofrecer soluciones escalables para una amplia gama de usos.

Buscar por categoría

Recontroladores y ecualizadores

Dispositivos de baja potencia diseñados para compensar la pérdida de canal y la interferencia entre símbolos (ISI), lo que permite ampliar el alcance de la señal

Retemporizadores

Los dispositivos de alto rendimiento eliminan las fluctuaciones y el ruido aleatorio de los canales con grandes pérdidas, lo que mejora la calidad de la señal

Multiplexores

Los multiplexores pasivos y activos conservan y mejoran la calidad de la señal mientras la dirigen al punto final deseado

Puentes MIPI CSI/DSI

Los dispositivos de baja potencia convierten los datos de flujo de video desde salidas de procesador CSI o DSI a paneles de visualización LVDS o eDP, ofreciendo una resolución de hasta 2 k con un tamaño reducido

Transceptores DVI

Las soluciones de video DVI TMDS de extremo a extremo transmiten y reciben datos con o sin HDCP integrado y están disponibles en versiones de catálogo o aptas para la industria automotriz compatibles con resoluciones de hasta 1080p

Categorías relacionadas
Alimentación de la pantalla

Soluciones de alimentación de pantalla LCD y AMOLED que permiten diseños de pantalla de última generación con alta eficiencia, tamaño reducido y la mejor calidad de imagen de su clase

Retroiluminación de la pantalla

Soluciones de retroiluminación de altísima eficiencia y alta potencia para crear pantallas TFT con iluminación directa y de bordes vibrantes

Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI destacados

Recursos de diseño y desarrollo

IDE, configuración, compilador o depurador
Herramienta de software de configuración de video del sintonizador

La herramienta de configuración de video del sintonizador DSI genera la sincronización de video y los valores de registro de configuración necesarios para transferir los datos DSI al panel LVDS mediante el dispositivo de puente DSI a LVDS SN65DSI8x. El tiempo y los valores de (...)

GUI para el módulo de evaluación (EVM)
Herramienta de utilidad SigCon Architect

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de protección contra ESD HDMI 2.0

Este diseño de referencia es para mostrar dos formas distintas de proteger las líneas TMDS de los controladores y retemporizadores HDMI 2.0 de las descargas electrostáticas (ESD). El estándar HDMI se utiliza en muchas aplicaciones, desde decodificadores hasta portátiles y televisores. Dado que (...)

TDP2004-Q1
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

Automotive, four-channel 24Gbps DisplayPort linear redriver

Precio aprox. (USD) 1ku | 4.484

TDP142-Q1
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

Recontrolador lineal DP1.4 automotriz de 8.1 Gbps

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.63

Recursos técnicos

White paper
White paper
Build a true fidelity system using video signal conditioners
Las resoluciones Ultra HD 4K requieren velocidades de datos de video de varios gigabits. Descubra cómo nuestros acondicionadores de señal HDMI y DisplayPort mantienen la fidelidad de la señal y mejoran el rendimiento del sistema.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Formación en HDMI, DisplayPort™ y MIPI
Navegue por nuestra biblioteca de cursos de formación a pedido, que incluye resúmenes y presentaciones detalladas.
Application note
Application note
How to Bridge LVDS/OLDI to HDMI/DVI
Utilice esta guía de diseño informativa para conectar LVDS, OLDI o RGB a una pantalla HDMI o DVI.
document-pdfAcrobat PDF