Transceptores CAN aislados
Transceptores CAN aislados y sólidos compatibles con los protocolos de bus CAN clásico y CAN FD
Buscar por categoría
Consulte nuestra gama de transceptores de red de área de controlador (CAN) aislados, básicos y reforzados. Nuestros productos CAN aislados admiten la comunicación clásica CAN y CAN FD con alta compatibilidad electromagnética, alta protección contra fallos del bus, alta inmunidad y bajas emisiones para una transferencia de datos fiable en aplicaciones como HEV/EV, accionamientos de motor, infraestructura de red y suministro de energía.
Seleccionar por aplicación
Transceptores CAN aislados para la industria automotriz
Transceptores CAN industriales aislados
Categorías relacionadas
Transceptores CAN sin aislamiento
Recursos técnicos
Application brief
Isolate Your CAN Systems Without Compromising on Performance or Space (Rev. F)
Conozca las principales consideraciones de rendimiento a la hora de trabajar en un diseño CAN aislado, como la capacidad de aislamiento, el tamaño, la velocidad de transmisión de datos, la CMTI, la tensión de aislamiento y más.
Application brief
How to Isolate Signal and Power in Isolated CAN Systems (Rev. D)
Conozca las opciones discretas e integradas para aislar las señales CAN y la alimentación con el fin de simplificar el proceso de diseño de subsistemas CAN aislados.
Certificado
Certificaciones de aislamiento
Obtenga una vista rápida de las normas industriales mundiales que cumplen nuestros productos de aislamiento, entre ellas VDE, CSA, TUV, CQC y UL.
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia
Diseño de referencia de unidad de gestión de batería de alta precisión para sistema de almacenamient
Este diseño de referencia es una unidad de gestión de batería (BMU) de control MOSFET de canal N de lado alto (hasta 32s) que usa la familia de monitores de batería apilados BQ769x2. Este diseño también integra una interfaz CAN para tareas de apilamiento de la unidad de gestión de batería BMU de (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de CAN y extremo frontal de alimentación aislados para automoción
Este diseño de referencia exhibe una comunicación CAN aislada reforzada, que se utiliza ampliamente en entornos automotrices, en un tamaño reducido. En los vehículos híbridos y eléctricos (HEV/EV), una red de alta tensión es flotante con respecto a la tierra del chasis. Se requiere aislamiento (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de interfaz CANopen aislada de bajo consumo
CAN y CANopen son protocolos de bus de campo heredados que se utilizan en muchas aplicaciones de automatización de fábricas. Siempre que una alta tensión pueda dañar el equipo final, hay necesidad de aislamiento. Las fábricas inteligentes actuales utilizan varios nodos de automatización de bajo (...)