Entradas digitales aisladas
Sustituya su optoacoplador y simplifique el diseño de su PLC, red o accionamiento de motor
Buscar por categoría
Las entradas digitales aisladas proporcionan aislamiento galvánico entre una entrada de sensor, u otro tipo de entrada, y una salida lógica para una interfaz de controlador host. En comparación con las soluciones tradicionales de optoacopladores, nuestros dispositivos de entrada digital aislada ofrecen una alternativa sencilla y de baja potencia con un límite de corriente preciso. Al contar con soluciones que proporcionan hasta 8 canales, las entradas digitales aisladas de TI proporcionan un ahorro sustancial de espacio y una menor complejidad integradas en un dispositivo. Esta alternativa a los optoacopladores permite diseñar módulos de E/S compactos y de alta densidad para aplicaciones de PLC, servoaccionamientos y relés de protección o redes de automatización de subestaciones.