Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

Productos de enrutamiento de señales con opciones de suministro de múltiples proveedores

parametric-filterVer todos los productos
Enrute las señales preservando la integridad de la señal. Nuestra cartera ofrece soluciones de enrutamiento de señal múltiples proveedores para interfaces como conmutación de bus, USB, PCIe, I2C y I3C, SPI, MIPI, DisplayPort™ y HDMI. Enrute señales en electrónica personal, sistemas empresariales y de comunicación, aplicaciones industriales y aplicaciones automotrices.

Buscar por categoría

Interruptores de bus

Active o desactive rápidamente las conexiones a una línea digital o bus de alta velocidad.

USB

Enrute señales mientras se mantiene la conformidad con un rango de velocidades de datos USB

PCIe

Enrute señales de alta velocidad entre carriles PCIe utilizando los estándares de la industria.

Comunicación en serie

Enrute las señales en un bus de comunicación para enviar y recibir datos entre controladores y periféricos.

Video

Enrute las señales conservando la fidelidad de video de la fuente al disipador.

Categorías relacionadas
Recontroladores & multiplexores USB

Obtenga más información sobre nuestra gama de recontroladores y multiplexores USB

Interruptores I2C & I3C & multiplexores

Obtenga más información sobre nuestra gama de conmutadores y multiplexores I2C y I3C

Interruptores de protocolo y de bus

TMUXL27518

Multiplexor analógico de 6 canales y 3.3 V, 2:1 (SPDT), con entradas de control compatibles con 1.0 

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.813

SN74CBTLV3245A-Q1

Interruptor de bus FET de 8 canales, 3.3 V, 1:1 (SPST), uso general y grado automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.325

SN74CBTLV3257-Q1

Automotive 3.3V, 2:1 (SPDT), 4-channel analog switch with partial-power-down mode

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.173

SN74CBTLV3126-Q1

Automotive 3.3V, 1:1 (SPST), 4-channel FET bus switch

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.173

TMUXHS221F

Dual 2:1 USB 2.0 mux/demux with 30V overvoltage protection and 1.2V logic

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.345

HD3SS3220L

Multiplexor USB 3.1 tipo C 2:1 de 10 Gbps con controlador DRP

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.2

Multiplexores pasivos por protocolo

Multiplexores pasivos para SPI, I2C y JTAG

Nuestro portafolio de multiplexores de alto ancho de banda, baja capacitancia y tamaño reducido funciona con protocolos como SPI, Joint Test Action Group (JTAG) e I2C para comunicación serial en buses comúnmente utilizados en servidores en rack, computadoras portátiles y aplicaciones automotrices. Las funciones incluyen una lógica de 1.8 V y protección contra la desconexión. 

Application brief
Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C)
En este resumen de aplicación, se describe la característica de protección contra desconexión en aplicaciones de interrupción de señal.
PDF | HTML
Application brief
Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. B)
En este resumen de la aplicación, se revisan varios tipos de aplicaciones SPI que utilizan multiplexores.
PDF
Featured products for SPI, I2C y JTAG
TMUX1574 ACTIVO Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con protección contra desconexión y lógica de e
TMUX136 ACTIVO Interruptor analógico de 2 canales, 2:1 (SPDT), con capacitancia en estado activo de 1.4 pF, 3.3 V y
SN3257-Q1 ACTIVO Automotive, 5V, 2:1 (SPDT), 4-channel, analog switch, 1.8V compatible logic, powered-off protection

Multiplexores pasivos para USB 2.0, USB 3.0, USB 4.0 y USB de tipo C

Nuestro portafolio de multiplexores de alta velocidad está calificado según las especificaciones USB 2.0, USB 3.0 y USB Tipo C. Muchos de nuestros multiplexores USB son soluciones de múltiples fuentes, que ofrecen continuidad de suministro y ahorro de costos.

Para computadoras portátiles y teléfonos inteligentes, nuestros multiplexores ofrecen una alta descarga electrostática, paquetes pequeños y baja potencia. Para el modo alternativo USB Tipo C en estaciones de acoplamiento o televisores, nuestros multiplexores de alto ancho de banda integran un controlador de canal de configuración. Para el infoentretenimiento automotriz, ofrecemos multiplexores compatibles con automóviles.

Featured products for USB
TMUXHS221 ACTIVO Multiplexor de 480 Mbps y 2:1 con USB 2.0 y demultiplexor 1:2
HD3SS3220 ACTIVO Multiplexor USB 3.1 tipo C 2:1 de 10 Gbps con controlador DRP
TMUXHS4212 ACTIVO Multiplexador/demultiplexador diferencial de 16 Gbps, 2:1/1:2 y 2 canales

Multiplexores pasivos para HDMI, DisplayPort y MIPI

Nuestro portafolio de multiplexores de video de alta velocidad está calificado según las especificaciones HDMI, DisplayPort y MIPI. Están adaptados a varias tasas de datos compatibles con ≥12 Gbps.

Nuestros multiplexores pasivos para aplicaciones de video se ofrecen en una variedad de paquetes y configuraciones de pines para adaptarse mejor a su diseño. Para computadoras portátiles, monitores o estaciones de acoplamiento, nuestros multiplexores ofrecen una alta protección contra descargas electrostáticas, paquetes pequeños y baja potencia. Para el infoentretenimiento automotriz, ofrecemos multiplexores compatibles con automóviles.

Featured products for Video
TS3DV642 ACTIVO Multiplexor diferencial de 6 Gbps de 12 canales 1 a 2 y 2 a 1 para DVI 1.0/ DisplayPort 1.4 /HDMI 2.
TMUXHS4612 ACTIVO Multiplexor diferencial 2:1 o demultiplexor 1:2 de 6 canales a 20 Gbps

Multiplexores pasivos para PCIe, SAS y SATA

Nuestro portafolio de multiplexores de alta velocidad está calificado para PCIe o cualquier otra señal diferencial de alta velocidad ≤16 Gbps. Nuestros multiplexores pasivos diseñados para funcionar con PCIe 4.0 son compatibles con el tamaño y se pueden actualizar a multiplexores activos con un recontrolador integrado, lo que permite la máxima flexibilidad de diseño.

Nuestros multiplexores pasivos funcionan con cualquier protocolo que comparta velocidades de datos y conexiones eléctricas similares, incluida la interfaz de sistema informático pequeño conectada en serie (SAS), el accesorio de tecnología avanzada en serie (SATA) y Compute Express Link (CXL).

Application note
Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A)
En esta nota de aplicación se describen los parámetros más importantes que se deben tener en cuenta al seleccionar un multiplexor pasivo.
PDF | HTML
Application note
TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications
En esta nota de aplicación se explora el uso de multiplexores pasivos en aplicaciones PCIe Gen 4.
PDF | HTML
Featured products for PCIe
TMUXHS4412 ACTIVO Multiplexador/demultiplexador diferencial de 20 Gbps, 2:1/1:2 y 2 canales
HD3SS3212-Q1 ACTIVO Multiplexor y demultiplexor diferencial USB 3.2 2:1/1:2 de 2 canales para automoción
HD3SS3411 ACTIVO Interruptor diferencial analógico PCI Express 3.0 de 3.3 V y 1 canal

Beneficios de nuestros multiplexores pasivos compatibles con I3C

I3C es una mejora con respecto a los protocolos de comunicación anteriores I2C y SPI. Los multiplexores compatibles con I3C están optimizados para las especificaciones mejoradas del protocolo I3C. 

  • Aumentan el número de periféricos con los que un controlador puede comunicarse
  • Mantienen una baja capacitancia de línea de bus por debajo de 50 pF
  • Admiten interfaces de drenaje abierto y de inserción y extracción
  • Alto ancho de banda para mantener la integridad de las señales de 12.5 MHz
  • Soporte de nivel de tensión I3C: 1.2 V, 1.8 V, 3.3 V
Featured products for Multiplexores compatibles con I3C
TMUX136 ACTIVO Interruptor analógico de 2 canales, 2:1 (SPDT), con capacitancia en estado activo de 1.4 pF, 3.3 V y
TMUX154E ACTIVO Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT) y 2 canales, con capacitancia en estado ON de 7.5 pF y pr
TMUX121 ACTIVO Interruptor de 2 canales, 2 pF, 3.3 V, 2:1 (SPDT), con lógica compatible de 1.8 V