C2000 リアルタイム・マイコン

産業用と車載用の各アプリケーションでデジタル電源とデジタル モーター制御を可能にするリアルタイム マイコン

parametric-filter製品をすべて表示
C2000™ マイコンは、リアルタイム制御向けの構造を採用しています。TI は、さまざまなアプリケーションに対応する、多様な性能レベルと価格ポイントを取り揃えた低レイテンシのリアルタイム制御機能を提供しています。C2000 リアルタイム マイコンを、GaN (窒化ガリウム) IC や SiC (シリコン カーバイド) の各パワー デバイスと組み合わせると、これらの製品の能力を最大限に引き出すことができます。このような組み合わせを通じて、高いスイッチング周波数や高い電力密度など、設計上の課題を克服できます。

カテゴリ別の参照

性能別の C2000 リアルタイム マイコン

エントリ レベルの性能

ペリフェラルを内蔵した TI の低コスト デバイス ファミリを活用すると、開発中の製品の性能向上が可能になります。150MIPS の性能、512KB のフラッシュ メモリをサポート、複数のパッケージ オプションが利用可能。

ミッド レンジの性能

豊富なペリフェラルを内蔵した以下のような TI の各種デバイスは、開発中の設計の向上を可能にします。150 ~ 600MIPS の性能、128kB ~ 1.5MB のフラッシュ メモリのサポート、複数のパッケージ オプションが利用可能。

高性能

包括的なペリフェラルの内蔵と、性能向上を意図した構造の採用を通じて、600MIPS の動作、最大 1.5MB のフラッシュ メモリのサポート、複数のパッケージ オプションという特長を達成しています。

デジタル電源 IC

デジタル制御ループ専用ハードウェアを採用し、電源設計向けに最適化済みです。このハードウェアは、ファームウェア開発工数の低減、優れた過渡応答、ハウスキーピング (維持管理) を目的とする多くの MIPS (処理能力) の確保、シンプルなライブ ファームウェア アップデートの実現に役立ちます。

フラッシュ メモリと性能別の C2000 リアルタイム マイコン

C2000 リアルタイム・マイコン の設計と開発

シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的なエコシステムと、使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるため、技術革新を推進しやすくなります。

ハードウェア

評価しようとする C2000 リアルタイム マイコンを特定した後、スタータ キット、フル機能の評価基板 (EVM)、リファレンス デザインなど、TI の幅広いソリューション製品ラインアップをご確認ください。 arrow-right

ソフトウェア

TI のソフトウェア開発キット (SDK) を使用すると、アプリケーションを迅速に設計できます。SDK はセットアップが簡単で、ファームウェアにすぐにアクセスできるため、設計プロセスの簡素化に役立ちます。C2000 の包括的なソフトウェア選択肢をご確認ください。 arrow-right

TI デベロッパー・ゾーン

開発を開始し、量産に移行するために必要な要素すべてを、TI Developer Zone ですぐに入手できます。お客様が開発プロセスを進め、C2000 リアルタイム マイコンをベースとする組込みシステムの設計を迅速化できるように、TI がお手伝いします。  arrow-right

教育用リソース

設計エンジニアが C2000 の機能と性能を最大限に活用できるように、TI はさまざまな教育用トレーニング モジュール、実践的なラボ演習、ビデオを公開しており、設計プロセスのあらゆる段階でこれらの学習リソースを利用可能 arrow-right

パートナー

TI のパートナーは、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、モデリング ツール、ソフトウェア スタック、フラッシュ プログラミング (書き込み) ソリューションなど、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。 arrow-right

設計と開発に役立つリソース

設計リソース
C2000 Academy
使いやすいトレーニング モジュールを活用して C2000 リアルタイム マイコンの詳細を確認し、TI のデバイスを使用して開発を開始することができます。
ソフトウェア
C2000 ソフトウェアを使用して開発を開始
C2000 ソフトウェア開発キット (SDK) は、各種低水準ドライバ、最適化済みライブラリ、ペリフェラル関連サンプルを収録しています。TI はまた、モーター制御とデジタル電源の各アプリケーションに適した複数の SDK も提供しています。
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

Code Composer Studio は、TI のマイコンやプロセッサ向けの統合開発環境 (IDE) です。CCS は、組み込みアプリケーションの開発とデバッグに必要な一連のツールで構成されています。 Code Composer Studio は、Windows®、Linux®、macOS® の各デスクトップからダウンロードできます。ほかに、TI デベロッパー ゾーンにアクセスし、クラウド環境で実行することもできます。

Code Composer Studio は、最適化 C/C++ コンパイラ、ソース コード エディタ、プロジェクト (...)

TMS320F28P550SJ
C2000 リアルタイム・マイコン

1 個の C28x + 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ)、150MHz、1.1MB フラッシュ、5 個の ADC、CLB (構成可能ロジック ブロック)、AES と NNPU 搭載

概算価格 (USD) 1ku | 3.59

TMS320F28P659DH-Q1
C2000 リアルタイム・マイコン

Automotive C2000 32-bit MCU, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA + Lockstep, FPU64, 768kB flash, 16-b ADC

概算価格 (USD) 1ku | 8.228

TMS320F28P659SH-Q1
C2000 リアルタイム・マイコン

Automotive C2000 32-bit MCU, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA , FPU64, 768kB flash, 16-b ADC

概算価格 (USD) 1ku | 6.728

TMS320F28P650DH
C2000 リアルタイム・マイコン

C2000 32-bit MCU, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768kB flash, 16-b ADC

概算価格 (USD) 1ku | 6.6

TMS320F28P559SJ-Q1
C2000 リアルタイム・マイコン

車載、1 個の C28x + 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ)、150MHz、1.1MB フラッシュ、5 個の ADC、CLB (構成可能ロジック ブロック)、AES と NNPU

概算価格 (USD) 1ku | 4.102

TMS320F28P650SK
C2000 リアルタイム・マイコン

C2000 32-bit MCU, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1.28-MB flash, 16-b ADC, Ethercat

概算価格 (USD) 1ku | 6.35

リアルタイムに関する開発ニーズに適した C2000™ リアルタイム マイコンを選択する理由

中程度の性能、PWM (パルス幅変調) とアナログの革新を通じ、高い水準の統合とシステム コスト最適化を両立します。

F28P65x は、産業用と車載の各アプリケーション向けに、ソフトウェア互換性のある C2000™ リアルタイム マイコンのスケーラブルな製品ラインアップを拡大します。新世代の PWM (タイプ 5) とアナログの革新を採用し、次世代のパワー エレクトロニクス デジタル制御ソリューションを実現します。このデバイスは、安全性、セキュリティ、EtherCAT などの通信オプションを組み合わせて 9 x 9mm の小型パッケージに搭載しており、ソーラー、エネルギー ストレージ、EV 充電ステーション、ロボットとモーター ドライブ、EV パワートレイン (OBC:オンボード チャージャ、OBC/DC) などのさまざまなアプリケーション向けに革新とシステム コスト最適化を実現します。

主な特長として、3 個の CPU、最大 36 個の高分解能 PWM (パルス幅変調)、40 チャネルの 12/16 ビット ADC、EtherCAT、FSI (高速シリアル インターフェイス)、CLB (構成可能ロジック ブロック)、セキュリティ、安全性を挙げることができます。

関連資料
LAUNCHXL-F28P65X
C2000™ リアルタイム マイコン F28P65x LaunchPad™ 開発キット
関連資料
TMDSCNCD28P65X
TMS320F28P65X controlCARD の評価基板
C2000 リアルタイム制御マイコン (MCU) に関する主な製品
新製品 TMS320F28P650DK アクティブ C2000TM 32 ビット・マイコン、 2 個の C28x+CLA CPU 、ロックステップ、 1.28MB フラッシュ、 16 ビット ADC HRPWM 、 EtherCAT 、 CAN-FD
新製品 TMS320F28P659DK-Q1 アクティブ C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、CAN-FD、AES

非常に多様な車載アプリケーションをターゲットとする、低コストのリアルタイム マイコン

C2000™ 車載リアルタイム マイコンのスケーラブルな製品ラインアップに、F280015x マイコン ファミリが新しく加わりました。この製品は、機能セットと、コストを重視した構造を組み合わせているので、車載用途の小型モーター、ボディ、ライティング、コスト重視のパワートレインという各アプリケーションで、このファミリをいっそう活用しやすくなります。 

主な特長は、CAN-FD、ロックステップ C28x コア、ASIL B 対応、256KB フラッシュ、グレード 0 を 1 ドル未満の価格帯で実現していることです。その結果、幅広いユーザー向けに車載リアルタイム制御機能を低コストで提供できます。 

関連資料
TMDSCNCD2800157
TMS320F2800157 controlCARD の評価基板
関連資料
TIDM-02012 HVAC
高電圧、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) の HVAC (エアコン) eCompressor 向け、モーター制御機能のリファレンス デザイン
c2000 に関する主な製品
TMS320F2800157-Q1 アクティブ 車載対応、C2000™ 32 ビット・マイコン、120MHz、256KB フラッシュと HRPWM (高分解能 PWM) と CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応、グレード 0 と

リアルタイム制御向けにコスト最適化を実現した、TI の新しい高性能ソリューションをご確認ください

F280013x シリーズの C2000 リアルタイム コントローラは、さまざまな開発者にリアルタイム性能を手ごろな価格で提供することを意図した新しいエントリ パフォーマンス ラインのうち、初めて市場に投入する製品群です。

パワー エレクトロニクスの効率的な制御を意図して製作したこの新しいシリーズは、メモリとパッケージの幅広いオプションを取り揃えているほか、直観的なグラフィカル ソフトウェア構成や、アプリケーション ソフトウェア開発キット、リファレンス デザインが活用できます。

業界をリードする超低レイテンシ (センス - 計算 - 制御) を実現した製品が、1,000 個発注時にわずか 0.79 ドルの最小単価で入手できるので、開発中の設計でリアルタイム制御を実現できます。 

関連資料
LAUNCHXL-F2800137
TMS320F2800137 C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
関連資料
TMDSCNCD2800137
TMS32F2800137 C2000™ リアルタイム マイコン向け controlCARD 開発キット 
関連資料
TIDM-02010
エアコン向けデジタル インターリーブ PFC を搭載したデュアル モーター制御のリファレンス デザイン
c2000 に関する主な製品
TMS320F2800137 アクティブ 120MHz、256KBフラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット) 搭載、C2000™ 32ビット マイコン

高度なモーター制御とデジタル電力変換に最適

TI はリアルタイム制御の性能で業界をリードしています。TI の各種デバイスは、スケーラビリティが高い超低レイテンシのリアルタイム マイコンであり、パワー エレクトロニクスの効率向上に寄与する設計を採用しています。

さらに、TI の製品ラインアップに関連する多様な設計リソースを活用すると、開発中アプリケーションの評価と開発を進めることができます。

認証プロセスの効率化

機能安全に対応した TI の各種製品、資料、ソフトウェア、知識の豊富な TI の複数のエキスパートが提供するサポートを活用すると、ISO 26262、IEC 61508、IEC 60730 の各認証プロセスの効率化と迅速化を実現できます。TÜV SÜD 認証済みの機能安全開発プロセスに加え、オンチップ診断機能と信頼性の高いドキュメントをを活用して、製品開発を迅速化することができます。

ダウンロード
製品概要
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. E)
C2000™ リアルタイム マイコンに対応する産業用の機能安全
PDF
製品概要
Automotive Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. D)
C2000™ リアルタイム マイコンに対応する車載の機能安全
PDF

主なアプリケーションの概要

ボディ エレクトロニクスおよびライティング
非常に多様な車載アプリケーションをターゲットとする、低コストのリアルタイム マイコン
モーター ドライブと家電製品
C2000 リアルタイム マイコンを採用すると、モーター効率と電力効率を最大化し、システム コストを最適化して信頼性を向上させることができます
HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) / パワートレイン システム
C2000 リアルタイム マイコンを使用すると、EV (電気自動車) の入手しやすさを改善すると同時に、航続距離の延長や機能安全認証の効率化を進めやすくなります
ソーラーと EV (電気自動車) 充電
C2000 マイコンの高精度リアルタイム制御機能を活用すると、マイクロインバータとグリッド接続インバータのコストを最適化し、電力変換損失を最小化することができます
パワー デリバリ
バッテリ バックアップ ユニット (BBU) やコンシューマ向け AC/DC 電源などで、電力密度が高く効率的なデジタル電源システムを実現できます
試験 / 測定機器
単一のデバイスで、テスト密度の向上、テスト時間の短縮、高精度を実現できます

非常に多様な車載アプリケーションをターゲットとする、低コストのリアルタイム マイコン

メモリのフットプリント、パッケージ、安全性、サイバーセキュリティ イネーブラ (実現機能) の多様な選択肢が利用できます。車載設計者はこのプラットフォーム (開発基盤) を活用し、スケーラブルで互換性のある複数の製品を開発できます。HVAC (エアコン) のコンプレッサ、PTC (正の温度計数) ヒーター、オンボード充電、DC/DC コンバータなどの幅広いアプリケーションを想定した、より小型でより手ごろな車載システムを設計できます。

利点:

  • センサレス モーター制御アプリケーションに適した、低ノイズ、低振動、大きい起動トルク。
  • 効率が高く、デジタル電源アプリケーションでシンプルや複雑などさまざまな電源トポロジに対応できます。
  • ロックステップ コアを活用すると、SW (ソフトウェア) のオーバーヘッドなしで機能安全を簡素化できます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDM-02012 – 高電圧 HV/E (ハイブリッド車と電気自動車) の HVAC (エアコン) eCompressor 向け、MathWorks® によるモーター制御機能のリファレンス・デザイン
製品
  • TMS320F2800157-Q1 – 車載対応、C2000™ 32 ビット・マイコン、120MHz、256KB フラッシュと HRPWM (高分解能 PWM) と CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応、グレード 0 と
  • TMS320F280039C-Q1 – 車載対応 C2000TM 32 ビット・マイコン、 120MHz 、 384KB フラッシュと FPU と TMU 、 CLA と CLB と AES と CAN-FD 搭載
  • TMS320F280025C-Q1 – 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、128KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック・ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン
ハードウェア開発
  • LAUNCHXL-F2800157 – C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F2800157 LaunchPad™ 開発キット
  • TMDSCNCD2800157 – TMDSCNCD2800157 controlCARD の評価基板
  • TMDSCNCD280039C – C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの TMS320F280039C 評価基板
ソフトウェア開発

C2000 リアルタイム マイコンを採用すると、モーター効率と電力効率を最大化し、システム コストを最適化して信頼性を向上させることができます

25 年間にわたる量産と出荷の実績がある C2000 リアルタイム コントローラは、ドライブ、サーボ アンプ、CNC、ロボット、家電製品、コンプレッサ、ファン、ポンプ、業務用車両、電動自転車、電動工具など、実証済みの各種産業用ソリューションの実現に貢献しています。

モーター制御開発向けの基礎的なビルディング ブロック:

  • 最適化済みのフィールド オリエンテッド コントロール (FOC:磁界方向制御)
  • 包括的な回転子位置フィードバック:ホール、リゾルバ、インクリメンタル エンコーダとアブソリュート エンコーダ、センサレス オブザーバ
  • 複数の電流センス技法と絶縁アーキテクチャ
  • フレキシブルなリアルタイム コネクティビティ:EtherCAT、CAN-FD、CAN、FSI、SPI、UART、I2C
  • IEC61508 と IEC60730 の機能安全をサポート

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDM-02006 – Distributed multi-axis servo drive over fast serial interface (FSI) reference design
  • TIDM-1011 – C2000 マイコン向け、Tamagawa T-format アブソリュート・エンコーダ・マスタ・インターフェイスのリファレンス・デザイン
製品
  • TMS320F28388D – コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と 1.5MB フラッシュと FPU64 と CLB (構成可能ロジック ブロック) と ENET と
  • TMS320F280025C – 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
ハードウェア開発
  • TMDXIDDK379D – 産業用モーター制御向けの C2000 DesignDRIVE 開発キット
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
  • LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
ソフトウェア開発
  • C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
  • MATHW-3P-SLEC – MathWorks の MATLAB、Simulink、C2000 Microcontroller Blockset、Embedded Coder
Additional resources

C2000 リアルタイム マイコンを使用すると、EV (電気自動車) の入手しやすさを改善すると同時に、航続距離の延長や機能安全認証の効率化を進めやすくなります

C2000 リアルタイム マイコンは、オンボード チャージャ、DC/DC コンバータ、トラクション インバータ、ポンプ、送風機、ファンなどのエンジン管理アプリケーションに適したスケーラブルな各種ソリューションで採用でき、車載アプリケーション分野で多様な実績を積み重ねています。32 ビット DSP コア、高度な PWM、統合型の高速 ADC、ウィンドウ コンパレータをベースとした TI 独自のアーキテクチャを活用すると、効率と電力密度を向上させる最先端のトポロジーを設計できます。

C2000 マイコンの利点:

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDM-02002 – HEV/EV のオンボード・チャージャ向け、双方向 CLLLC 共振デュアル・アクティブ・ブリッジ(DAB)のリファレンス・デザイン
  • PMP22650 – GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード・チャージャのリファレンス・デザイン
  • TIDM-02009 – ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス・デザイン
製品
  • TMS320F28386D-Q1 – 車載対応、コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA CPU、1.5MB フラッシュ、FPU64、CLB (構成可能ロジック ブロック)、Eth 搭載、C2000™ 32 ビット マイ
  • TMS320F280049C-Q1 – 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、256KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、InstaSPIN-FOC、CLB (構成可能論理ブロック)、PGA
  • TMS320F280025C-Q1 – 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、128KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック・ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン
ハードウェア開発
  • LAUNCHXL-F280049C – F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
  • TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
ソフトウェア開発

C2000 マイコンの高精度リアルタイム制御機能を活用すると、マイクロインバータとグリッド接続インバータのコストを最適化し、電力変換損失を最小化することができます

電力変換は、ソーラー インバータ、EV (電気自動車) 充電、再生可能エネルギー ストレージの各アプリケーションで中心的な役割を果たしているほか、高精度のリアルタイム制御を通じて電力密度の向上と効率の改善を実現する必要もあります。C2000 リアルタイム マイコンは 25 年以上にわたる開発投資の成果であり、お客様の成功に貢献できるように、スケーラブルなプラットフォーム、最新のトポロジを提示する各種リファレンス デザイン、革新的なソフトウェア パッケージを提供しています。

主な特長

  • GaN / SiC の能力発揮に貢献する 150ps の高分解能 PWM
  • 保護方式の簡素化に寄与する構成可能ロジック ブロック (CLB)
  • 使いやすさと製品開発期間の短縮を実現する powerSUITE™ ソフトウェア

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010054 – レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン
  • TIDA-01606 – 10kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス・デザイン
  • TIDA-010210 – GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス・デザイン
製品
  • TMS320F28379D – 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC
  • TMS320F280039C – 384KB フラッシュと FPU (浮動小数点演算ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) 付き TMU (三角関数算術演算ユニット) と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AE
  • TMS320F280025C – 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
ハードウェア開発
  • LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
  • LAUNCHXL-F280039C – TMS320F280039C C2000™ リアルタイム・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
設計ツールとシミュレーション
ソフトウェア開発

バッテリ バックアップ ユニット (BBU) やコンシューマ向け AC/DC 電源などで、電力密度が高く効率的なデジタル電源システムを実現できます

C2000 リアルタイム マイコンは、最先端の電源ソリューションを開発できるように、産業分野のお客様を支援します。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
  • TIDM-02000 – Peak current-mode controlled phase-shifted full-bridge reference design using C2000™ real-time MCU
  • TIDM-02011 – Live firmware update reference design with C2000™ real-time MCUs
製品
  • TMS320F28379D – 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC
  • TMS320F280025C – 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
ソフトウェア開発

単一のデバイスで、テスト密度の向上、テスト時間の短縮、高精度を実現できます

C2000 マイコンが搭載している主な機能は、センシング システムや処理システムのバッテリ テストなどで活用できます。

ピン互換とソフトウェア互換のプラットフォーム:

  • 高精度制御向け、最大 24 チャネル、16/12 ビット、3.5MSPS ADC
  • 64 ビット浮動小数点 DSP を搭載した性能で、電流または電圧に関する複数の制御ループを簡単に実装可能
  • コスト効率の優れたフレキシブルなマルチチャネル制御を実現、150ps の高分解能、最大 32 チャネルの PWM
  • 信頼性の高い電源デザイン向けのハードウェアおよびソフトウェアでのマルチレベルの保護機能
  • フレキシブルな各種通信オプション
  • 開発の迅速化を可能にする広範なソフトウェア ライブラリ

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010086 – Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
製品
  • TMS320F28388D – コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と 1.5MB フラッシュと FPU64 と CLB (構成可能ロジック ブロック) と ENET と
  • TMS320F280025C – 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
ハードウェア開発
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
  • TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
  • TMDSCNCD280039C – C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの TMS320F280039C 評価基板
ソフトウェア開発
  • C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000 マイコン向けデジタル電源ソフトウェア開発キット(SDK)
  • MATHW-3P-SLEC – MathWorks の MATLAB、Simulink、C2000 Microcontroller Blockset、Embedded Coder

技術リソース

技術記事
技術記事
C2000 リアルタイム制御マイコン (MCU) 活用の基礎 (Rev. B)
このガイドは、C2000 リアルタイム マイコンを使用した開発の開始に必要な情報すべてを掲載しています。このガイドは、ハードウェアからサポート リソースまで、C2000 マイコンを使用する開発のさまざまな要素について説明しています。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
C2000 リアルタイム マイコンは、モーター制御、デジタル電源、再生可能エネルギーなど、高信頼性で高性能のリアルタイム アプリケーションの差別化を可能にする設計を採用しています。
document-pdfAcrobat PDF
e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
Real-Time Control Reference Guide
設計と評価を開始するために、システム レベルの設計に関連する一般的な式や、リアルタイム制御の概念を習得し、リアルタイム制御システムの差別化に役立つ各種コンポーネントの詳細を確認することができます。
document-pdfAcrobat PDF