Microcontrollers

産業用と車載の各システム向けの高集積かつ低コストの各種マイコン

parametric-filter製品をすべて表示
TI のクラス最高の Arm®-Cortex ベース 32 ビット マイコン (MCU) は、高性能で電力効率の高いデバイスで構成されたスケーラブルな製品ラインアップを実現しており、開発中システムのニーズを満たしやすくなります。開発中の設計で、機能安全、電力効率、リアルタイム制御、高度なネットワーク、分析、セキュリティなどの機能を実現できます。業界をリードする TI の評価ツール、リファレンス デザイン、開発リソースを活用すると、開発を迅速化できます。

カテゴリ別の参照

TI のポートフォリオをご確認ください

MSPM0H3216
General-purpose MCUs

5V 電源、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC を備えた 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

概算価格 (USD) 1ku | 0.569

MSPM0L2117
Low-power MCUs

128KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、および LCD 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

概算価格 (USD) 1ku | 0.71

F28E120SC
Real-time digital power MCUs

160MHz、128KB フラッシュ、FPU、PGA 搭載、C2000™ 32 ビットマイコン

概算価格 (USD) 1ku | 0.713

AM2612
Real-time motor control & automation MCUs

リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

概算価格 (USD) 1ku | 9.06

MSPM0L2116
Low-power MCUs

64KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、および LCD 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

概算価格 (USD) 1ku | 0.66

MSPM0G5187
General-purpose MCUs

128kB フラッシュ、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC、TinyEngine™ NPU 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 0.984

TI の Arm®Cortex® ベースのマイコンを選択する理由

checkmark

開発中の設計に最適な製品を検索

TI は、汎用、高性能の制御、ネットワーク機能を重視してコストに最適化されたマイクロコントローラを提供しています。 TI の幅広い製品ラインアップは、性能と機能の最適な組み合わせを見つけるのに役立ちます。

checkmark

時間の経過に応じて性能をスケール化

TI の多様な製品ラインアップを活用すると、アプリケーションの性能のスケールアップ (強化) またはスケールダウン (コスト重視などの目的で意図的に低下) を容易に実現でき、設計の将来性を確保できます。お客様の製品の進化に歩調を合わせ、TI のスケーラブルなソリューションも進化しています。

checkmark

開発期間の短縮

TI は、ハードウェア ボード、ソフトウェア、オンライン サポート、トレーニングなどの広範なリソースを提供しており、お客様が製品の設計、開発、市場投入を迅速かつ低コストで実施するのに役立ちます。

TI の ARM® Cortex® ベース製品の利点

TI の設計リソースを活用すると、デバイス構成を効率化できます。その結果、お客様は新しいソフトウェアの習得ではなく、アプリケーションの設計に時間を費やすことができます。  TI の包括的な製品ラインアップの特長:

  • 複数のパッケージにまたがって互いにピン互換性のある各種デバイス、複数のメモリ オプション、互換性のあるソフトウェア。
  • デュアル ゼロドリフト オペアンプ、コンパレータ、12 ビット A/D コンバータなどのアナログ統合オプションを取り揃え、互いにピン互換性のある複数のデバイス。
  • 8 ピンから 100 ピンまで、M0+ 製品ラインアップで利用できる複数のパッケージ オプション。

デジタル電源制御からモーター ドライブまで、TI の各種デバイスは制御、ネットワーク、セキュリティ、SIL (セーフティ インテグリティ レベル)-3/ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル)-D の機能安全規格への準拠を統合し、ワンチップ ソリューションの実現に役立ちます。複雑な制御トポロジを実現できるように、豊富かつ強化型のアナログ ペリフェラル セットを搭載した TI の各種デバイスは、リアルタイム制御に関するお客様のニーズに対応する Arm®Cortex®-R5F ベースのソリューションを採用しています。

  • 最大 800MHz で動作する、1 ~ 4 個の Arm Cortex-R5F デバイス
  • 強化型の高分解能 (150ps:ピコ秒) PWM (パルス幅変調器)、4MSPS に対応する最大 5 個の 12 ビット A/D コンバータ。
  • 信頼性の高い高精度センシングにより、外部の FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) が不要になります。

ファクトリ オートメーションと制御に適した、スケーラブルで効率的なネットワーク

TI の Cortex-R ベース マイコンは、産業用環境でリアルタイムかつディタミニスティック (確定的) な通信を実現するための基礎として活用できます。これらの製品は、追加コストなしで使用できる、認証取得済みデバイス スタックと包括的なスタック サポートを搭載しています。TI の包括的な産業用通信製品を採用すると、開発期間の短縮、プロジェクト コストの削減、早期市場投入を実現できます。

  • EtherCAT、EtherNet/IP、IO-Link、PROFINET の各プロトコルに対応
  • 最短 31.25μs (マイクロ秒) のサイクル時間を実現可能
  • TSN (Time Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) とシングル ペア イーサネットを採用
アプリケーション・ノート
TI プロセッサおよびマイコン対応の産業用通信プロトコル (Rev. F 翻訳版)
Arm ベースのマイコンとプロセッサがどの産業用通信プロトコルをサポートしているか、またそれらを実現する方法をご確認ください。
PDF | HTML
関連資料
ソフトウェア開発キット
TI の Cortex-R ベース マイコンを使用して産業用通信プロトコルを実現するソフトウェア開発キットの詳細をご確認ください。
技術記事
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
複数のプロトコルをサポートする単一のプリント基板 (PCB) 設計を活用し、プロジェクト コストの削減と開発期間の短縮を実現する方法をご確認ください。
PDF | HTML

機能安全設計の効率化を推進

産業用オートメーションやモーター ドライブから、高度な車載システムまで広い範囲で使用できる TI の機能安全準拠製品は、最大で SIL (セーフティ インテグリティ レベル) 3/ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル) の安全機能に対応できる絶縁型マイコン、メモリ保護ユニット、温度監視センサ、システム監視に適したマルチチャネル A/D コンバータなどの機能を搭載しています。

  • SIL-2 から SIL-3、および ASIL-B から ASIL-D までの要件に対応しています。
  • オンチップの安全診断機能を搭載しています。
  • TÜV SÜD 認証済みの各種機能安全プロセスを使用して製作済みです。