シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス アンプ

システムの精度、フィードバック制御、保護機能を強化すると同時に、シャント抵抗を内蔵

シャント抵抗を内蔵した各種電流センス アンプは、キャリブレーションを実施する場合と同等の測定精度や、温度ドリフトが小さい特性と同時に、センス抵抗の最適化済みケルビン レイアウトに役立ちます。これらのデバイスを活用すると、同相電圧が電源電圧を上回る状況でも、高精度の電流測定を実現できます。

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - 電流センス アンプ
電流センス アンプに関するこの包括的なカリキュラムをご確認ください。このシリーズは、電流センス アンプの基礎、アプリケーションに関するヒント、デバッグ、主な仕様などを取り扱った一連の短いトレーニング ビデオで構成されています。
e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
特定用途向け電流センシングの設計上の課題と解決方法を収録した包括的なライブラリをご活用ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション概要
アプリケーション概要
電流センシング抵抗の内蔵 (Rev. D 翻訳版)
TI の各種電流センサはシャント抵抗を内蔵しており、開発中システムの設計簡素化、部品点数の低減、ボード面積要件の最小化に役立ちます。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

計算ツール
電流センス アンプの比較およびエラー ツール
この Excel カリキュレータは、 2 ~ 5 個の TI の標準的な電流センス アンプを比較し、各デバイスの基本的なパラメータを含むチャートを提示します。また、このカリキュレータは同相電圧、電源電圧、シャント抵抗値、公差など、ユーザーによるシステム条件入力を受け入れ、調整可能な電流範囲全体で誤差曲線をプロットします。加えて、このカリキュレータは、計算で求めたフルスケール入力電圧を、測定した最大電流で割った値に基づいて、シャントの最大値 (mΩ) を出力します。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
評価ボード
INA253 テスト アクセスの容易な電流センシングの評価基板
INA253EVM は、3 つの個別の PCB に切り離すオプションが付いた 1 つの PCB で構成されます。  切り離し可能な各 PCB は、INA253Ax デバイス (「Ax」は、ボード 1 ~ 3 のそれぞれにおいて A1、A2、A3 と呼称) と、外部ハードウェア接続用のテスト ポイントで構成されています。
INA791A-Q1

高速過渡応答、AEC-Q100 認定済み、110V 75ARMS、超高精度電流センス アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 1.38

INA790A-Q1

AEC-Q100 認定済み、110V、75ARMS、強化型 PWM 除去機能搭載、超高精度電流センス アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 1.38

INA790B-Q1

AEC-Q100 認定済み、110V 75ARMS、強化型 PWM 除去機能搭載、高精度電流センス アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 1.263

INA791B-Q1

高速過渡応答、AEC-Q100 認定済み、110V 75ARMS、高精度電流センス アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 1.263

INA751A-Q1

高速過渡応答、AEC-Q100 認定済み、110V 35Arms、超高精度電流センス アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 1.38

INA751B-Q1

高速過渡応答、AEC-Q100 認定済み、110V 35ARMS、高精度電流センス アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 1.263