RS-232 と RS-485 の各マルチプロトコル トランシーバ

RS-232、RS-422、RS-485 の各物理層を 1 つのパッケージでサポート

parametric-filter製品をすべて表示
TI の新しいマルチプロトコル デバイス ファミリは、RS-232 または RS-485 通信に適した高集積ソリューションとして活用できます。RS-232 と RS-485 の各機能に加え、切り替え可能な終端やループバック診断などの追加機能を統合した結果、複数の設計アプリケーションで高い水準のフレキシビリティを実現できます。

主な RS-232 と RS-485 の各マルチプロトコル トランシーバ

THVD4431A
RS-232 と RS-485 の各マルチプロトコル トランシーバ

ピン選択可能な診断ループバック モード対応、デュアル プロトコルの RS-232(3T/5R) / RS-485(1T/1R) トランシーバ

概算価格 (USD) 1ku | 3.53

RS-232 と RS-485 に対応する TI のマルチプロトコル トランシーバの主な利点

checkmark

統合型ソリューション

複数の RS-232 構成と RS-485 を 1 つの小型パッケージに封止した TI の高集積マルチプロトコル ファミリを活用すると、外部部品が不要になり、設計が容易になります。

checkmark

フレキシブル

TI のマルチプロトコル デバイスは、モード選択、スルーレート制御、バスとロジックの独立した電源とインターフェイスなど、複数のプログラマブル機能を搭載しており、多様なアプリケーションに対してフレキシブルに対応できます。

checkmark

堅牢 

TI の各種マルチプロトコル トランシーバは、拡張温度範囲に対応するほか、統合型の IEC ESD (静電気放電) 保護機能やループバック診断機能を搭載しており、開発中の設計で信頼性と小型化を実現しやすくなります。 

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
THVD44xx: Multiprotocol Transceivers With Advanced Integration and Flexibility Enable Diverse Applications
TI のマルチプロトコル (THVD44xx) トランシーバと、RS 232、RS 422/RS 485 をそれぞれディスクリート実装する場合の比較をご確認ください。これらの製品を採用する場合の動作モード、波形、利点と、市場で入手できる他のデバイスとの比較も実施しています。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
XR34350 and SP339E/B to THVD4431 System Rollover Guide
このアプリケーション ノートでは、Maxlinear の XR34350 と SP339E/B の各マルチプロトコル トランシーバ (RS-232、RS-422、RS-485 対応) を、TI の THVD4431 に置き換える際に必要なステップと潜在的な (オプション) ステップの概要を説明します。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
プレシジョン ラボ シリーズ:RS-485
RS-485 シリーズの視聴を開始すると、RS-485 規格の概要、この規格を使用する状況、トランシーバの動作方法の基本、長いケーブルや複雑なネットワークを経由してデータを送信する際に発生する可能性のある課題を確認できます。