センシング タイプ別に表示
信号の監視と測定
各種メーター、医療、テスト、測定の各用途に適した、TI の統合型 16 ビットおよび 24 ビットのシグマ デルタ ADC を採用すると、信号、電力、エネルギーの消費量を高精度で測定できます。
超音波センシング
電力性能を犠牲にせずに精度を確保し、ガスと水の流量を測定します。TI の各種マイコンは、独自の波形キャプチャ技術を搭載した超音波センシング フロント エンドを統合しています。
MSP430 マイコン向け、ソフトウェア開発キット (SDK) リソース
MSP430-SDK は、MSP430 マイコン (MCU) 用の効果的なコードを作成するのに役立つ一連のリソースです。これらのリソースは、すべての MSP430 マイコンをサポートしています。「開発者が MSP430 マイコンのエキスパートになるために必要な要素がすべて凝縮されている」と語るユーザーもいます。
この一連の設計リソースには、MSP430 ドライバ ライブラリなどのデバイス別/ペリフェラル別のライブラリから、グラフィックス ライブラリや静電容量式タッチ ライブラリといった用途別ライブラリまで、高度に抽象化されたソフトウェア (...)
CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境
CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)
スタンドアローンおよび内蔵フラッシュ書き込み向けの高速で信頼性の高いギャング プログラミング ソリューション
C-GANG は、同時に最大 6 つの同一ターゲットをプログラムできる低コストのギャング プログラマです。MSPM0、MSP430 や C2000 デバイスを含むさまざまな TI マイコンと互換性があります。
TI のセンシング マイコン製品ラインアップを活用すると、複雑な設計をシンプルにできます
TI の MSP430 CapTIvate™ 技術を採用すると、人間がタッチしたことによる静電容量の変化を検出できる低消費電力ソリューションを実現できます。静電容量性センシング機能を採用すると、設計者は機械式スイッチから、スマートなスライダやボタンへと移行させることができ、ユーザーの使いやすさを向上させることができます。TI の製品ラインアップは、最大 64 個のボタン、スライダ、ホイールをサポートします。金属、ガラス、プラスチックなどの保護層があっても、さらに湿気、汚れ、脂の多い条件下でも、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
CapTIvate™ テクノロジー トレーニング ビデオ シリーズ
CapTIvate™ テクノロジー ガイド
CapTIvate™ デザイン センター GUI
静電容量性タッチ センシング に関する主な製品
エネルギー測定デザイン センター (EDMC) は、24 ビット シグマ デルタ ADC を搭載した MSP430i20 と MSP430F67 の各マイコン向けに設計された高速開発ツツールです。
EDMC は、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、技術資料、ソフトウェア ライブラリ、複数のサンプルを収録しているので、スマート グリッドやビル オートメーションの各アプリケーションの開発を簡素化し、開発期間を短縮できます。
エネルギー測定デザイン センター (EMDC) トレーニング ビデオ シリーズ
エネルギー測定のテクノロジー ガイド
エネルギー測定デザイン センター
エネルギーの監視と測定 に関する主な製品
TI の MSP430FR604 と MSP430FR504 の各デバイス ファミリは、超音波センシング アプリケーションに特化して設計されています。これらのシングル チップ低コスト マイコンには、統合型超音波センシング アナログ フロント エンドが含まれています。このアナログ フロント エンドは、高速 ADC とクロス相関方式を使用した独自の波形キャプチャ技術を提供し、低消費電力で高精度の測定を実現します。