マイクロプロセッサ / DSP
当社の幅広いハードウェアおよびソフトウェア ソリューション ファミリを使用すれば、次世代の自動車、産業、IoT アプリケーションを構築できます
カテゴリ別の参照
当社の幅広いプロセッサ ファミリを使用すれば、次世代の自動車、産業、モノのインターネット (IoT) アプリケーションを構築できます。TI は、重要なシステム リソースを犠牲にすることなく、効率的な物理 AI、低レイテンシのネットワーク プロトコル、機能安全性、セキュリティを実現するようにこれらのシステム オン チップ (SoC) を専門的に最適化しています。アップストリームの貢献、オープンソース ソフトウェア パッケージ、ハードウェアの機能に合わせて拡張できる継続的な改善により、ソフトウェア開発をシフト レフトできます。
アプリケーション別に SoC を検索できます
車載運転支援 SoC
オーディオ / レーダー DSP SoC
車載ネットワーク SoC
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
関連カテゴリ
ミリ波レーダー センサ
電源 IC
インターフェイス
統合型プロセッサ技術の詳細
スケーラブル、コネクテッド (ネットワーク接続型)、セキュアな組込みシステムを設計可能
Linux と Android 向けに製作した TI の汎用プロセッサと豊富なエコシステムは、スケーラブルな性能、セキュアな接続、低消費電力の動作、設計のフレキシビリティの実現に役立ちます。設計の具体化に役立つように、マルチメディア、グラフィックス、セキュリティに適した、CPU コア、ペリフェラル、アナログ、アクセラレータを TI は最適な方法で統合しています。
- TI の統合型ソフトウェア開発環境を多様な設計で活用可能
- 一般的かつ高速なペリフェラルを幅広く内蔵
- 単一デバイスで複数の高解像度ディスプレイを駆動
AM62L - Low Power Cortex A53 SoC for Cost Optimized IOT, HMI, and General-Purpose Applications
次世代 HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) の 3 つの主な検討事項
Growing Need of Processing Technologies in Smart E - Meters
エッジインテリジェンスの推進
当社のスケーラブルで効率的なビジョン AI プロセッサ ファミリを採用すると、スマート ドアベル、マシン ビジョン カメラ、自律型ロボットなど、カメラ ベースのアプリケーションでリアルタイム インテリジェンスを実現できます。オープン ソース形式の無償のソフトウェアとツールを使用すると、顔認識、物体検出、文字認識、姿勢推定などの機能を簡単に追加できます。
サポート対象:
- RGB-IR カメラを含め、1 ~ 12 台のカメラを使用する各種システム
- TensorFlow、PyTorch、ONNX と TVM、GStreamer など
- 独自データの取得 (BYOD:bring your own data)、独自モデルの導入 (BYOM:bring your own model)
How to simplify your embedded edge AI application development
高集積プロセッサを活用すると、効率 的なエッジ AI システムを設計可能 (Rev. A 翻訳版)
エッジ AI 技術 に関する主な製品
ファクトリ オートメーションと制御に適した、スケーラブルで効率的なネットワーク
TI のフレキシブルで効率的な各種ネットワーク ソリューションは、シリアル インターフェイス、産業用イーサネットのほか、TSN (時間に制約のあるネットワーク) やシングルペア イーサネットのような次世代技術など、産業用と車載の多様な通信規格をシングルチップでサポートします。
- シングルチップ、マルチプロトコルの産業用イーサネット。
- ギガビット TSN 対応デバイス。
- PCIe ハブとイーサネットの統合型スイッチ。
TI プロセッサおよびマイコン対応の産業用通信プロトコル (Rev. F 翻訳版)
AM64x Sitara™ 向けのソフトウェア開発キット (SDK)
Using TSN Ethernet Features to Improve Timing in Industrial Ethernet Controllers
セキュアで信頼性の高いシステムを設計できます
サイバーセキュリティの要件や規制が急速に進化する中、当社は世界中の専門チームを活用して変化を監視し、開発プロセスを柔軟に最適化することで、お客様が求めるセキュリティ要件の達成を支援しています。TI の高度な SoC は、ハードウェアとソフトウェア両面での革新的技術を活用し、複数の製品セキュリティ機能を搭載することで、お客様のデータを安全に保つよう設計されています。当社のスケーラブルなデバイスは、包括的なツール、ライブラリ、ソフトウェア例、ドキュメントのエコシステムと互換性があります。
セキュリティの主な利点:
- すべてのマイクロプロセッサで利用可能なセキュア ブート オプション
- SHE/EVITA 完全準拠のハードウェア セキュリティ モジュール
- 統合型暗号化ハードウェア アクセラレータ
アプリケーション プロセッサのセキュリティ:基本的なセキュリティ イネーブラ
機能安全設計の効率化を推進
TI の機能安全準拠プロセッサは、ASIL-D までの安全機能に対応する絶縁型マイコン、メモリ保護ユニット、温度監視センサ、システム監視用のマルチチャネル ADC などの機能を搭載しており、ファクトリ オートメーションや制御システムから、先進運転支援システム (ADAS) まで多様な分野で活用できます。
- ASIL-B から ASIL-D、SIL-2 から SIL-3 までの要件に対応できる構造を採用。
- オンチップの安全診断機能を搭載しています。
- TÜV SÜD 認証済みの各種機能安全プロセスを使用して製作済みです。
Jacinto 7 プロセッサの機能安全性能を車載設計に活用
The state of functional safety in Industry 4.0
機能安全 に関する主な製品
組込みソリューションとオープンソース RTOS との組み合わせ
TI の幅広い組込み製品ラインアップと長期にわたる製品供給力に支えられたオープンソース ソフトウェアにより、開発作業を確実に進めることができます。Zephyr Foundation のプラチナ メンバーシップである TI の業界をリードするサポートにより、安定性が高い包括的な量産エコシステムを実現できます。
TI が貢献するアップストリームの公式 Zephyr リポジトリを使用することも、TI が保守と検証を行うダウンストリームの Zephyr リポジトリを使用することもできます。単一の包括的なエコシステムにより、ポートフォリオ全体の開発ワークフローを効率化できます。
技術リソース
TDA4x & DRA8x ソフトウェア開発
AM64x のソフトウェア開発
エッジ AI Academy
主なアプリケーションの概要
AM62x 低コスト プロセッサと Arm 対応のエッジAI を組み合わせ、スマートなタッチレス ビル アクセス管理システムを設計することができます
TI の Arm® ベース AM62x プロセッサは、オプションで TI のミリ波センサである IWR6843AOP と組み合わせて使用することもできます。その場合、従来のヒューマン マシン インターフェイス (HMI) を上回るビル アクセスを設計し、物体検出、顔認識、ジェスチャ検出を使用する AI 採用のタッチレス インターフェイスを実装することができます。
- 物体検出、ジェスチャ検出、顔認識の採用で、設計を強化
- 使いやすいリファレンス ソフトウェアを使用すると、より迅速に量産に移行可能
- ディープスリープ モードで、アプリケーションの消費電力を最小 5mW に低減
- オンボード ハードウェア セキュリティ モジュールを搭載しており、データを保護
主なリソース
- SK-AM62 – Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット
- 次世代 HMI の 3 つの主な検討事項 (Rev. A 翻訳版) – 技術記事
- AM62x 採用で、低消費電力の組込みシステムを実現可能 – ホワイト・ペーパー
TSN ベースの高速でディタミニスティック (確定的) かつ堅牢な通信機能を活用すると、ファクトリ オートメーションを強化できます
AM64x プロセッサが搭載している TSN (時間に制約のあるネットワーク) ベースの通信機能を活用すると、工場の現場を同期方式で稼働させることができます。TI の各種統合型ソリューションは、ギガビット TSN エンドポイントとスイッチ オプションを採用しており、消費電力は 2W 未満、価格は 7 ドルからです。
TSN の特長:
- カットスルー交換を含めた統合型スイッチング機能 (現時点では IEEE 802.1 規格ではない)
- Timing over packet (gPTP:パケットのタイミング調整) (802.1AS)
- プリエンプション (事前予約型) (IET) (802.1Qbu/802.3br)
- Time aware shaper (EST:時間認識シェーピング機能) (802.1Qbv)
主なリソース
- 産業オートメーション用 TSN (Rev. A 翻訳版) – ホワイト・ペーパー
- 次の処理を実行:AM64x プロセッサ上で Linux を使用する TSN (時間限定ネットワーク) – ビデオ・シリーズ
- SYSCONFIG – システム構成ツール
- PROCESSOR-SDK-AM64X – AM64x Sitara™ 向けのソフトウェア開発キット (SDK)
高性能の物理 AI と機能安全を使用する次世代の ADAS および自動運転システムを構築して、車両の安全な運用を実現します。
TI のスケーラブルな高性能 TDAx SoC ファミリは、業界トップクラスの AI 性能 (TOPS / ワット)、ハードウェア アクセラレーションによる画像処理、ビジョンとレーダーのセンサ フュージョンに加え、すべての人の安全を考慮した機能安全の概念を採用しています。包括的なオープン ソース ソフトウェアを TI の SoC ファミリと組み合わせることで、設計期間を短縮し、市場投入までの期間を短縮できます。
ADAS 設計に適した基本的な特長:
- 高性能の 64 ビット アプリケーション コンピューティング コア
- 効率的な DSP ベースの AI および処理のためのハードウェア アクセラレータ
- ASIL D 対応セーフティー マイコンを含む、機能安全準拠の SoC アーキテクチャ
主なリソース
- Jacinto 7 プロセッサの機能安全性能を車載設計に活用 – ホワイト・ペーパー
- 360 度サラウンドビューと自動駐車システム – ホワイト・ペーパー
TDA4x アプリケーション プロセッサを採用すると、マルチセンサの搭載と AI による能力強化を活用して機能安全を重視した自律型モバイル ロボットを製作できます
機能安全とマルチセンサ AI 向けの設計を採用した TDA4x プロセッサを採用すると、電力効率に優れ手ごろな価格のロボットを製作できます。これらのロボットは、家庭、都市、ファクトリで人間と共存できるうえ、これらすべてをシングルチップ ソリューションで実現できます。
- 安全性の強化:TI のハードウェア / ソフトウェア ソリューションは、最大で SIL-3 と ASIL-D の設計をサポートします。
- エネルギー効率:コンピュータ ビジョンとディープ ラーニング向けの TI の各アクセラレータは、業界トップクラスの性能を低消費電力で実現します。オープン ソースのソフトウェアとツールを活用すると、迅速に設計を進めることができます。
- 手ごろな価格の設計:シングルチップで高集積を実現しており、システムの複雑さの低減やコストの削減に役立ちます。
主なリソース
- SK-TDA4VM – エッジAI ビジョン システム向け、TDA4VM プロセッサ スタータ キット
DRA8x プロセッサを使用した高度な車内ネットワークを設計すると、高性能コンピューティング、セキュア ネットワーク、コネクテッド (ネットワーク接続型) モビリティを実現できます
TI のスケーラブルな高性能 DRA8x プロセッサ ファミリは、高度な統合を実現しており、システムの複雑さとコストの削減に貢献します。同時に、一般的な開発ソフトウェアが使用できるので、DRA8x ベースの複数のプロジェクト間でコードをシームレスに移行し、ソフトウェア投資を広い範囲に拡大して使用することができます。
車内ゲートウェイと TCU (テレマティクス制御ユニット) 設計の基本機能:
- 複数の高性能 64 ビット Arm® Cortex®-A72 コンピューティング コア
- CAN、LIN、イーサネット、PCIe など、レガシーと高速の各ネットワークに接続するための多様な I/O。
- 重要度が異なる組み合わせに対応する、ASIL-D 準拠のマイコン ドメイン
- PCIe スイッチとイーサネット スイッチ
主なリソース
- TIDEP-01022 – ゲートウェイの車載向けリファレンス デザイン
- Jacinto™ 7 プロセッサのセキュリティ・イネーブラー – ホワイト・ペーパー
- 差異化に貢献するマイコンの統合を Jacinto™ 7 プロセッサで実現 – ホワイト・ペーパー
Arm ベースの Sitara MPU プロセッサを活用すると、よりスマートなファクトリ オートメーションの設計と開発が可能
産業用センシング、リアルタイム制御、高速通信の各機能を搭載した、インダストリ 4.0 対応のファクトリ (工場) を設計し、開発することができます。TI の Arm ベース プロセッサは、接続、機能安全、セキュリティに関して信頼性の高い機能を搭載しており、性能に関するお客様のニーズに対応できる、多様で効率的なコンピューティング能力を実現します。TI の AM64x MPU ファミリや、システムに関する TI の専門知識と技術リソースを活用すると、よりスマート、より安全、より効率的なファクトリを実現できます。
リアルタイム制御
- リアルタイムの意思決定に適した ARM R5 コア
- USB 3.0、PCIe、Gb イーサネットなどの高速ペリフェラル
主なリソース
- TIDA-00299 – EtherCATスレーブとマルチプロトコル産業用イーサネットのリファレンス デザイン
- TIDEP0032 – マルチプロトコルの産業用通信
- TIDEP-0102 – 保護リレー用のヒューマン マシン インターフェイス(HMI)のリファレンス デザイン
- TMDS64DC01EVM – AM64x IO-Link と高速ブレイクアウト・カード
マイクロプロセッサと DSP の設計と開発
TI の包括的なエコシステムと、使いやすいハードウェア / ソフトウェア ツールを活用すると、組込み分野の次期イノベーションを推進できます。
異種マルチコア設計に適したソフトウェア開発キット (SDK) の組み合わせを選択すれば、設計のタイムラインのシフトレフトを実現できます。
スタータ キット、モジュール、評価基板 (EVM) で構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。プロトタイプから量産まで迅速に移行することができます。
クラウド環境またはデスクトップ環境から、コードの開発、デバッグ、分析を簡単に実行するために必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。
プロセッサ アカデミーを活用して開発を開始すると、ガイド付きサンプル、デモ、ステップバイステップのチュートリアル、ビデオ トレーニングにアクセスできます。
当社の包括的なパートナー エコシステムは、ハードウェア、ソフトウェア、ツール、トレーニングの各分野を専門とする多様なベンダで構成されている世界的なコミュニティであり、Arm® ベースのプロセッサ設計が完成するようにお客様を支援します。