3-pin (DBZ) package image

ATL431LIBQDBZR AKTIV

Programmierbarer Low-IQ-Shunt-Regler in einem ultrakleinen DQN-Gehäuse

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN | NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von ATL431LI

  • Reference voltage tolerance at 25°C
    • 0.5% (B Grade)
    • 1% (A Grade)
  • Minimum typical output voltage: 2.5 V
  • Adjustable output voltage: Vref to 36 V
  • Operation from −40°C to +125°C (Q temp)
  • Maximum temperature drift
    • 17 mV (I Temp)
    • 27 mV (Q Temp)
  • 0.3-Ω Typical output impedance
  • Sink-current capability
    • Imin = 0.08 mA (max)
    • IKA = 15 mA (max)
  • Reference input current IREF: 0.4 µA (max)
  • Deviation of reference input current over temperature, II(dev): 0.3 µA (max)
  • Packages: 1-mm x 1-mm X2SON or SOT23-3

Beschreibung von ATL431LI

The ATL43xLI device is a three-terminal adjustable shunt regulator, with specified thermal stability over applicable automotive, commercial, and military temperature ranges. The output voltage can be set to any value between Vref (approximately 2.5 V) and 36 V, with two external resistors. These devices have a typical output impedance of 0.3 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making these devices excellent replacements for Zener diodes in many applications, such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies. This device is a pin-to-pin alternative to the TL431LI and TL432LI, with lower minimum operating current to help reduce system power consumption. The ATL432LI device has exactly the same functionality and electrical specifications as the ATL431LI device, but has a different pinout for the DBZ package. The ATL431LI is also offered in a tiny X2SON (1.00 mm x 1.00 mm) package which makes it ideal for space constraint applications.

The ATL431LI device is offered in two grades, with initial tolerances (at 25°C) of 0.5%, and 1%, for the B and A grade, respectively. In addition, low output drift versus temperature ensures good stability over the entire temperature range.

The ATL43xLIxQ devices are characterized for operation from –40°C to +125°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren