20-pin (RHL) package image

BQ24105RHLR AKTIV

Eigenständiges synchrones 2-A-Abwärts-Akkuladegerät mit 1-3 Zellen in einem WQFN-Gehäuse

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: BQ24105RHLR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHL) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ24105

  • Ideal For Highly Efficient Charger Designs For
    Single-, Two-, or Three-Cell Li-Ion and Li-Polymer
    Battery Packs
  • bq24105 Also for LiFePO4 Battery (see Using
    bq24105 to Charge the LiFePO4 Battery
    )
  • Integrated Synchronous Fixed-Frequency PWM
    Controller Operating at 1.1 MHz With 0% to 100%
    Duty Cycle
  • Integrated Power FETs for Up To 2-A Charge
    Rate
  • High-Accuracy Voltage and Current Regulation
  • Available in Both Stand-Alone (Built-In Charge
    Management and Control) and System-Controlled
    (Under System Command) Versions
  • Status Outputs for LED or Host Processor
    Interface Indicates Charge-In-Progress, Charge
    Completion, Fault, and AC-Adapter Present
    Conditions
  • 20-V Maximum Voltage Rating on IN and OUT
    Pins
  • High-Side Battery Current Sensing
  • Battery Temperature Monitoring
  • Automatic Sleep Mode for Low Power
    Consumption
  • System-Controlled Version Can Be Used in NiMH
    and NiCd Applications
  • Reverse Leakage Protection Prevents Battery
    Drainage
  • Thermal Shutdown and Protection
  • Built-In Battery Detection
  • Available in 20-Pin, 3.50 mm × 4.50 mm VQFN
    Package
  • APPLICATIONS
    • Handheld Products
    • Portable Media Players
    • Industrial and Medical Equipment
    • Portable Equipment

All other trademarks are the property of their respective owners

Beschreibung von BQ24105

The bqSWITCHER™ series are highly integrated Li-ion and Li-polymer switch-mode charge management devices targeted at a wide range of portable applications. The bqSWITCHER™ series offers integrated synchronous PWM controller and power FETs, high-accuracy current and voltage regulation, charge preconditioning, charge status, and charge termination, in a small, thermally enhanced VQFN package. The system-controlled version provides additional inputs for full charge management under system control.

The bqSWITCHER™ charges the battery in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. Charge is terminated based on user- selectable minimum current level. A programmable charge timer provides a safety backup for charge termination. The bqSWITCHER™ automatically restarts the charge cycle if the battery voltage falls below an internal threshold. The bqSWITCHER™ automatically enters sleep mode when VCC supply is removed.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren