3-pin (DBZ) package image

LM4050AIM3-10/NOPB AKTIV

Mikroenergie-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 50 ppm/°C

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM4050-N

  • Small Package: SOT-23
  • No Output Capacitor Required
  • Tolerates Capacitive Loads
  • Fixed Reverse Breakdown Voltages of 2.048 V,
    2.5 V, 4.096 V, 5 V, 8.192 V, and 10 V
  • Key Specifications (LM4050-N)
    • Output Voltage Tolerance (A Grade, 25°C)
      ±0.1% (Maximum)
    • Low Output Noise (10 Hz to 10 kHz) 41 µVrms
      (Typical)
    • Wide Operating Current Range 60 µA to 15
      mA
    • Industrial Temperature Range –40°C to 85°C
    • Extended Temperature Range –40°C to 125°C
    • Low Temperature Coefficient 50 ppm/°C (max)
    • LM4050-N-Q1 is AEC-Q100 Grade 1 Qualified
      and are Manufactured on an Automotive
      Grade Flow

Beschreibung von LM4050-N

Ideal for space-critical applications, the LM4050-N precision voltage reference is available in the sub-miniature (3 mm × 1.3 mm) SOT-23 surface-mount package. The LM4050-N design eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with any capacitive load, thus making the LM4050-N easy to use. Further reducing design effort is the availability of several fixed reverse breakdown voltages: 2.048 V, 2.5 V, 4.096 V, 5 V, 8.192 V, and 10 V. The minimum operating current increases from 60 µA for the LM4050-N-2.0 to 100 µA for the LM4050-N-10.0. All versions have a maximum operating current of 15 mA.

The LM4050-N utilizes fuse and Zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to ensure that the prime parts have an accuracy of better than ±0.1% (A grade) at 25°C. Bandgap reference temperature drift curvature correction and low dynamic impedance ensure stable reverse breakdown voltage accuracy over a wide range of operating temperatures and currents.

All grades and voltage options of the LM4050-N are available in both an industrial temperature range (–40°C and 85°C) and an extended temperature range (–40°C and 125°C).

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren