16-pin (DBQ) package image

LM82CIMQA/NOPB OBSOLET

Remote und lokaler Temperatursensor mit SMBus-, I2C-Schnittstelle

LM82CIMQA/NOPB wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
LM82CIMQAX/NOPB AKTIV Remote und lokaler Temperatursensor mit SMBus-, I2C-Schnittstelle Replacement

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM82CIMQAX/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LM82 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DBQ) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE

Merkmale von LM82

  • Accurately Senses Die Temperature of Remote ICs, or Diode Junctions
  • On-board Local Temperature Sensing
  • SMBus and I2C Compatible Interface, Supports SMBus 1.1 TIMEOUT
  • Two Interrupt Outputs: INT and T_CRIT_A
  • Register Readback Capability
  • 7 bit Plus Sign Temperature Data Format, 1°C Resolution
  • 2 Address Select Pins Allow Connection of 9 LM82s on a Single Bus

Key Specifications

  • Supply Voltage: 3.0 to 3.6V
  • Supply Current: 0.8mA (max)
  • Local Temp Accuracy (includes quantization error):
    • 0 to +85 ±3.0°C (max)
  • Remote Diode Temp Accuracy (includes quantization error):
    • +25°C to +100°C ±3°C (max)
    • 0°C to +125°C ±4°C (max)

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM82

The LM82 is a digital temperature sensor with a 2 wire serial interface that senses the voltage and thus the temperature of a remote diode using a Delta-Sigma analog-to-digital converter with a digital over-temperature detector. The LM82 accurately senses its own temperature as well as the temperature of external devices, such as Pentium II Processors or diode connected 2N3904s. The temperature of any ASIC can be detected using the LM82 as long as a dedicated diode (semiconductor junction) is available on the die. Using the SMBus interface a host can access the LM82's registers at any time. Activation of a T_CRIT_A output occurs when any temperature is greater than a programmable comparator limit, T_CRIT. Activation of an INT output occurs when any temperature is greater than its corresponding programmable comparator HIGH limit.

The host can program as well as read back the state of the T_CRIT register and the 2 T_HIGH registers. Three state logic inputs allow two pins (ADD0, ADD1) to select up to 9 SMBus address locations for the LM82. The sensor powers up with default thresholds of 127°C for T_CRIT and all T_HIGHs. The LM82 is pin for pin and register compatible with the LM84, Maxim MAX1617 and Analog Devices ADM1021.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM82CIMQAX/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren