5-pin (DBV) package image

LMR10510XMFX/NOPB AKTIV

DC/DC-Abwärtsschaltregler, 3 bis 5,5 V, 1 A, im Gehäuse SOT-23
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
LMR10510XMF/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMR10510XMFE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LMR10510

  • Input Voltage Range of 3 V to 5.5 V
  • Output Voltage Range of 0.6 V to 4.5 V
  • Output Current up to 1 A
  • 1.6-MHz (LMR10510X) and 3-MHz (LMR10510Y) Switching Frequencies
  • Low Shutdown IQ, 30 nA Typical
  • Internal Soft Start
  • Internally Compensated
  • Current-Mode PWM Operation
  • Thermal Shutdown
  • SOT-23 (2.92 × 2.84 × 1 mm) and WSON
    (3 × 3 × 0.8 mm) Packaging
  • Tiny Overall Solution Reduces System Cost
  • Create a custom design using the LMR10510 with the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von LMR10510

The LMR10510 regulator is a monolithic, high frequency, PWM step-down DC/DC converter in a 5-pin SOT-23 and a 6-pin WSON package. It provides all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast transient response and accurate regulation in the smallest possible PCB area. The LMR10510 is internally compensated, so it is simple to use and requires few external components. The ability to drive 1-A loads with an internal 130-mΩ PMOS switch results in the best power density available. The world-class control circuitry allows on-times as low as 30 ns, thus supporting exceptionally high frequency conversion over the entire 3-V to 5.5-V input operating range down to the minimum output voltage of 0.6 V.

The LMR10510 is a constant frequency PWM buck regulator IC that delivers a 1-A load current. The regulator has a preset switching frequency of 1.6 MHz or 3 MHz. This high frequency allows the LMR10510 to operate with small surface mount capacitors and inductors, resulting in a DC/DC converter that requires a minimum amount of board space. Even though the operating frequency is high, efficiencies up to 93% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low stand-by current of 30 nA. The LMR10510 utilizes current-mode control and internal compensation to provide high-performance regulation over a wide range of operating conditions. Additional features include internal soft-start circuitry to reduce inrush current, pulse-by-pulse current limit, thermal shutdown, and output overvoltage protection.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMR10510XMF/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMR10510XMFE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren