6-pin (DBV) package image

LMR51610YFDBVR AKTIV

SIMPLE SWITCHER®-Leistungswandler mit synchronem 4,5V-zu-65V 1A-Abwärtswandler und 25µA Ruhestr

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LMR51610

  • Functional Safety-Capable
  • Configured for rugged industrial applications
    • 4-V to 65-V input voltage range
    • Input transient protection up to 70-V
    • 0.6-A/1-A continuous output current
    • 80-ns minimum switching on time
    • Fixed 400-kHz and 1.1-MHz switching frequency
    • –40°C to 150°C junction temperature range
    • 98% maximum duty cycle
    • Monotonic start-up with pre-biased output
    • Short-circuit protection with hiccup mode
    • Precision enable
    • ±1.5% tolerance voltage reference
  • Small design size and ease of use
    • Integrated synchronous rectification
    • Internal compensation for ease of use
    • SOT-23 package
  • Various options in pin-to-pin compatible package
    • PFM and forced PWM (FPWM) options
  • Pin-to-pin compatible with the LMR16006, LV2862, LMR50410, TPS560430, LMR54406, and LMR54410
  • Create a custom design using the LMR516xx with the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von LMR51610

The LMR516xx is a wide-V IN, easy-to-use synchronous buck converter capable of driving up to 0.6-A and 1-A load current. With a wide input range of 4 V to 65 V, the device is designed for a wide range of industrial applications for power conditioning from an unregulated source.

The LMR516xx operates at 400-kHz and 1.1-MHz switching frequency to support use of relatively small inductors for an optimized design size. The LMR516xx has a PFM version to realize high efficiency at light load and a FPWM version to achieve constant frequency and small output voltage ripple over the full load range. Soft-start and compensation circuits are implemented internally, which allow the device to be used with minimal external components.

The device has built-in protection features, such as cycle-by-cycle current limit, hiccup mode short-circuit protection, and thermal shutdown in case of excessive power dissipation.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren