LP5912Q3.3DRVTQ1 image

LP5912Q3.3DRVTQ1 LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

Rauscharmer Low Drop-Out-Spannungsregler für die Automobil-Elektronik, mit niedrigem IQ, 500 mA,

LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP5912Q3.3DRVRQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins WSON (DRV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LP5912-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC Q100-Qualified With the Following Results
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM Classification Level 2
    • Device CDM Classification Level C6
  • Input Voltage Range: 1.6 V to 6.5 V
  • Output Voltage Range: 0.8 V to 5.5 V
  • Output Current up to 500 mA
  • Low Output-Voltage Noise: 12 µVRMS Typical
  • PSRR at 1 kHz: 75 dB Typical
  • Output Voltage Tolerance (VOUT ≥ 3.3 V): ±2%
  • Low IQ (Enabled, No Load): 30 µA Typical
  • Low Dropout (VOUT ≥ 3.3 V): 95 mV Typical at 500-mA Load
  • Stable With 1-µF Ceramic Input and Output Capacitors
  • Thermal-Overload and Short-Circuit Protection
  • Reverse Current Protection
  • No Noise Bypass Capacitor Required
  • Output Automatic Discharge for Fast Turnoff
  • Power-Good Output With 140-µs Typical Delay
  • Internal Soft-Start to Limit the In-rush Current
  • –40°C to +125°C Operating Junction Temperature Range

Beschreibung von LP5912-Q1

The LP5912-Q1 is low-noise LDO that can supply up to 500 mA of output current. Designed to meet the requirements of RF and analog circuits, the LP5912-Q1 device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line and load transient response. The LP5912-Q1 offers class-leading noise performance without a noise bypass capacitor and with the ability for remote output capacitance placement.

The device is designed to work with a 1-µF input and a 1-µF output ceramic capacitor (no separate noise bypass capacitor required).

This device is available with fixed output voltages from 0.8 V to 5.5 V in 25-mV steps. Contact Texas Instruments Sales for specific voltage option needs.

For all available packages, see the Package Option Addendum (POA) at the end of this data sheet.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP5912Q3.3DRVRQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren