LPV521P

AKTIV

RRIO-Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 6,2 kHz, 350 nA Ruhestrom, 1,6 V Versorgungsspannung (mindestens) | P | 8 | -40 to 125

Gleich wie: LPV521P.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins PDIP (P) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von LPV521

  • For VS = 5V, typical unless otherwise noted:
    • Supply current at VCM = 0.3V: 400nA (max)
    • Operating voltage range: 1.6V to 5.5V
    • Low TCVOS: 3.5µV/°C (max)
    • VOS: 1mV (max)
    • Input bias current: 40fA
    • PSRR: 109dB
    • CMRR: 102dB
    • Open-loop gain: 132dB
    • Gain bandwidth product: 6.2kHz
    • Slew rate: 2.4V/ms
    • Input voltage noise at f = 100Hz: 255nV/√Hz
    • Temperature range: −40°C to +125°C

Beschreibung von LPV521

The LPV521 is a single, nanopower, 552nW amplifier designed for ultra-long-life battery applications. The operating voltage range of 1.6V to 5.5V coupled with typically 351nA of supply current make this device an excellent choice for RFID readers and remote-sensor nanopower applications. The device has an input common-mode voltage 0.1V over the rails, specified TCVOS, and voltage-swing-to-the-rail output performance. The LPV521 has a carefully designed CMOS input stage that outperforms competitors with typically 40fA IBIAS currents. This low input current significantly reduces IBIAS and IOS errors introduced in megohm resistance, high-impedance photodiode and charge sense applications. The LPV521 is a member of the PowerWise family, and has an exceptional power-to-performance ratio.

The wide input common-mode voltage range, specified 1mV VOS and 3.5µV/°C TCVOS enables accurate and stable measurement for both high-side and low-side current sensing.

EMI protection is designed into the device to reduce sensitivity to unwanted RF signals from cell phones or other RFID readers.

The LPV521 is offered in 5-pin SC70 and 8-pin PDIP packages.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren