Home Energiemanagement Spannungsreferenzen Shunt-Spannungsreferenzen

REF1004-2.5

AKTIV

Micropower-Spannungsreferenz 2,5 V, 20 ppm/°C

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
LM385-2.5-N AKTIV Micropower-Spannungsreferenzdiode 2,5 V, 0 bis 70 °C Improved quiescent current

Produktdetails

Rating Catalog VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.8 Iz for regulation (min) (µA) 12 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Reference voltage (V) Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 20
Rating Catalog VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.8 Iz for regulation (min) (µA) 12 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Reference voltage (V) Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 20
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
Für dieses Produkt sind keine Details verfügbar.
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
REF35 AKTIV Ultra-Low-Power-Präzisionsspannungsreferenz mit 650 nA Ruhestrom, 12 ppm/°C Drift Improved quiescent current

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt Micropower Voltage Reference datasheet 27.09.2000

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​