TAS5713PHP

AKTIV

Produktdetails

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Berechnungstool

COEFFICIENT-CALC Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio-CODECs
TLV320AIC26 Energieeffizienter Mono-ADC/Stereo-DAC mit 12 Audioeingängen und 12-Bit-ADC für Messungen TLV320AIC28 Energieeffizienter Mono-ADC/Stereo-DAC mit 6 Audioeingängen und HP/Lautsprecherverstärker TLV320AIC29 Energieeffizienter Mono-ADC/Stereo-DAC mit 6 Audioeingängen und HP/Lautsprecherverstärker TLV320AIC3007 Energieeffizienter Stereo-CODEC mit integriertem Verstärker der Klasse D TLV320AIC31 Energieeffizienter Stereo-Codec mit 6 Eingängen, 6 Ausgängen, integrierten Kopfhörer-/Lautsprecherve TLV320AIC3100 Energieeffizienter Audiocodec mit Audioverarbeitung und Monoverstärker der Klasse D TLV320AIC3101 Energieeffizienter Stereocodec mit 6 Eingängen, 6 Ausgängen, Lautsprecher-/Kopfhörerverstärker und e TLV320AIC3104 Energieeffizienter Stereo-Codec mit 6 Eingängen, 6 Ausgängen, Kopfhörerverstärker und hochwertigen D TLV320AIC3105 Energieeffizienter Stereo-Codec mit 6 Eingängen, 6 Ausgängen, Kopfhörerverstärker und hochwertigen D TLV320AIC3106 Energieeffizienter Stereo-CODEC mit 10 Eingängen, 7 Ausgängen, Kopfhörerverstärker und hochwertigen TLV320AIC3107 Energieeffizienter Stereo-CODEC mit integriertem Mono-Verstärker der Klasse D TLV320AIC3110 Energieeffizienter Audiocodec, mit Stereo-Lautsprecherverstärker der Klasse D, 1,3 W TLV320AIC3111 Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit integriertem miniDSP und Stereo-Lautsprecherverstärker der TLV320AIC3120 Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit miniDSP und Mono-Lautsprecherverstärker der Klasse D (2,5  TLV320AIC32 Energieeffizienter Stereo-Codec mit 6 Eingängen, 6 Ausgängen, HP/-Lautsprecherverstärker und 3D-Effe TLV320AIC3204 Energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit PowerTune™-Technologie TLV320AIC3206 Stereo-Codec mit sehr geringem Stromverbrauch und DirectPath™ HP-Verstärker TLV320AIC3254 Sehr energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit programmierbarem miniDSP TLV320AIC3256 Sehr energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP und DirectPath™-Kopfhörerverstärker TLV320AIC33 Energieeffizienter Stereo-Codec mit 10 Eingängen, 7 Ausgängen, HP/-Lautsprecherverstärker und erweit TLV320AIC34 Energieeffizienter 4-Kanal-CODEC
Audio-ADCs
TLV320ADC3001 Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB SN, (ADC3001) TLV320ADC3101 Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB Rauschabstand, mit digitaler Mikrofonunterstützung und miniDSP TSC2100 4-adriger Touchscreen-Controller mit Stereo-DAC/Mono-ADC und HP/Lautsprecherverstärker TSC2101 4-adriger Touchscreen-Controller, Stereo-DAC/Mono-ADC und HP/Lautsprecherverstärker TSC2102 4-adriger Touchscreen-Controller mit Stereo-DAC und HP-Verstärker TSC2117 4-adriger Touchscreen-Controller mit energieeffizientem Mono- ADC/Stereo-DAC TSC2301 4-adriger Touchscreen-Controller, St.-CODEC, mit HP-Verstärker (Tastatur-Int. + 6 GPIOs)
General-purpose audio amplifiers
LM48901 2,8-W-Stereo-Audioverstärker mit Digital-Eingang (Klasse AB) LM48903 2,8-W-Stereo-Audioverstärker mit Analog-Eingang (Klasse AB), mit optionalem SMD-Gehäuse TAS2505 Klasse-D-Audioverstärker mit 2 W, Mono, digitalem und analogem Eingang, Audioverarbeitung und Mono-K TAS2521 Klasse D-Audioverstärker mit 2 W, Mono, digitalem und analogem Eingang, miniDSP und 18-mW-Mono-Kopfh TPA6201A1 Volldifferenzieller Class-AB-Mono-Audioverstärker mit 1 W
Automotive audio amplifiers
TAS2505-Q1 Klasse-D-Verstärker für die Automobilindustrie mit 2 W, mono, digitalem oder analogem Eingang und Au
Speaker, TV & soundbar audio amplifiers
TAS5713PHP TAS5713PHP
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos