3-pin (LP) package image

TL1431CLPME3 AKTIV

Einstellbare (programmierbare) Präzisions-Shunt-Referenz

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-NC-NC-NC
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
Gehäuse | Pins TO-92 (LP) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TL1431

  • 0.4% Initial Voltage Tolerance
  • 0.2-Ω Typical Output Impedance
  • Fast Turnon (500 ns)
  • Sink Current Capability (1 mA to 100 mA)
  • Low Reference Current (REF)
  • Adjustable Output Voltage (VI(ref) to 36 V)

Beschreibung von TL1431

The TL1431 device is a precision programmable reference with specified thermal stability over automotive, commercial, and military temperature ranges. The output voltage can be set to any value between VI(ref) (approximately 2.5 V) and 36 V with two external resistors. This device has a typical output impedance of 0.2 Ω. Active output circuitry provides a sharp turnon characteristic, making the device an excellent replacement for Zener diodes and other types of references in applications such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.

The TL1431C is characterized for operation over the commercial temperature range of 0°C to 70°C. The TL1431Q is characterized for operation over the full automotive temperature range of –40°C to 125°C. The TL1431M is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren