TL431AIDRG4 OBSOLET

Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TL431

  • Reference voltage tolerance at 25°C
    • 0.5% (B grade)
    • 1% (A grade)
    • 2% (Standard grade)
  • Adjustable output voltage: V ref to 36 V
  • Operation from −40°C to 125°C
  • Typical temperature drift (TL43xB)
    • 6 mV (C temp)
    • 14 mV (I temp, Q temp)
  • Low Output Noise
  • 0.2-Ω Typical output impedance
  • Sink-current capability: 1 mA to 100 mA

Beschreibung von TL431

The TL431 and TL432 devices are three-terminal adjustable shunt regulators, with specified thermal stability over applicable automotive, commercial, and military temperature ranges. The output voltage can be set to any value between V ref (approximately 2.5 V) and 36 V, with two external resistors. These devices have a typical output impedance of 0.2 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making these devices excellent replacements for Zener diodes in many applications, such as on-board regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies. The TL432 device has exactly the same functionality and electrical specifications as the TL431 device, but has different pinouts for the DBV, DBZ, and PK packages.

Both the TL431 and TL432 devices are offered in three grades, with initial tolerances (at 25°C) of 0.5%, 1%, and 2%, for the B, A, and standard grade, respectively. In addition, low output drift versus temperature ensures good stability over the entire temperature range.

The TL43xxC devices are characterized for operation from 0°C to 70°C, the TL43xxI devices are characterized for operation from –40°C to 85°C, and the TL43xxQ devices are characterized for operation from –40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren