3-pin (DBZ) package image

TLV431IDBZRG4 AKTIV

Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5% Genauigkeit, niedrige Spannung
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV431

  • Low-voltage operation, VREF = 1.24V
  • Adjustable output voltage, VO = VREF to 6V
  • Reference voltage tolerances at 25°C
    • 0.5% for TLV431B
    • 1% for TLV431A
    • 1.5% for TLV431
  • Typical temperature drift
    • 4mV (0°C to 70°C)
    • 6mV (–40°C to 85°C)
    • 11mV (–40°C to 125°C)
  • Low operational cathode current, 80µA typical
  • 0.25Ω typical output impedance
  • Ultra-small SC-70 package offers 40% smaller footprint than SOT-23-3
  • See TLVH431 and TLVH432 for:
    • Wider VKA (1.24V to 18 V) and IK (80mA)
    • Additional SOT-89 package
    • Multiple pinouts for SOT-23-3 and SOT-89 packages
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. on all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

Beschreibung von TLV431

The TLV431 device is a low-voltage 3-terminal adjustable voltage reference with specified thermal stability over applicable industrial and commercial temperature ranges. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24V) and 6V with two external resistors (see the Parameter Measurement Information section). These devices operate from a lower voltage (1.24V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.

When used with an optocoupler, the TLV431 device is an ideal voltage reference in isolated feedback circuits for 3V to 3.3V switching-mode power supplies. These devices have a typical output impedance of 0.25Ω. Active output circuitry provides a very sharp turnon characteristic, making them excellent replacements for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren