5-pin (DBV) package image

TLV743285PDBVR AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 300 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN | NIPDAU
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV743P

  • Input Voltage Range: 1.4 V to 5.5 V
  • Stable Operation With 1-µF Ceramic Output Capacitor
  • Foldback Overcurrent Protection
  • Packages:
    • SOT-23 (5)
    • X2SON (4)
  • Very Low Dropout: 125 mV at 300 mA (3.3 VOUT)
  • Accuracy: 1% (Typical), 1.4% (Maximum)
  • Low IQ: 34 µA
  • Available in Fixed-Output Voltages:
    1 V to 3.3 V
  • High PSRR: 50 dB at 1 kHz
  • Active Output Discharge

Beschreibung von TLV743P

The TLV743P low-dropout linear regulator (LDO) is an ultra-small, low quiescent current LDO that sources 300 mA with good line and load transient performance. The device provides a typical accuracy of 1%.

The TLV743P is designed to be stable with a small output capacitor with a value of 1 µF. The TLV743P device provides foldback current control during device power up and enabling. This functionality is especially important in battery-operated devices.

The TLV743P provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads when the device is disabled.

The TLV743P is available in standard DBV (SOT-23) and DQN (X2SON) packages.

 

 

 

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren