Produktdetails

Operating temperature range (°C) to Rating HiRel Enhanced Product
Operating temperature range (°C) to Rating HiRel Enhanced Product
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² (4.2 mm × 2 mm)
  • VID V62/25616

  • EP (Enhanced Product) qualified for high-reliability applications

  • Supports defense and aerospace applications:

    • Controlled baseline

    • One fabrication site

    • One assembly and test site

    • Military temperature range: –55°C to +125°C TA

    • Extended product life cycle

    • Product traceability

  • Single supply range: 5V to 24V
  • Dual supply range: up to ±12V
  • Low capacitance: 3pF
  • Bidirectional signal path
  • Rail-to-rail operation
  • 1.8V logic compatible
  • Break-before-make switching
  • ESD protection HBM: 2000V
  • VID V62/25616

  • EP (Enhanced Product) qualified for high-reliability applications

  • Supports defense and aerospace applications:

    • Controlled baseline

    • One fabrication site

    • One assembly and test site

    • Military temperature range: –55°C to +125°C TA

    • Extended product life cycle

    • Product traceability

  • Single supply range: 5V to 24V
  • Dual supply range: up to ±12V
  • Low capacitance: 3pF
  • Bidirectional signal path
  • Rail-to-rail operation
  • 1.8V logic compatible
  • Break-before-make switching
  • ESD protection HBM: 2000V
Für dieses Produkt sind keine Details verfügbar.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt TMUX405x-EP Enhanced Product 24V, 8:1, 1-Channel, 4:1, 2-Channel, and 2:1, 3-Channel Multiplexers with 1.8V Logic datasheet PDF | HTML 06.10.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

16DYYPWEVM — Testplatine für SOT-23 THIN (TJJ)- und TSSOP (PW)-Gehäuse

Die Testplatine 16DYYPWEVM bietet einen doppelten Footprint für Gehäuse des Typs SOT-23 THIN (DYY) und TSSOP (PW).  Diese Testplatine wird für das schnelle Prototyping und Testen integrierter Schaltkreise in den 16-poligen Gehäusen SOT-23 THIN (DYY) und TSSOP (PW) verwendet. 
Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos