20-pin (PWP) package image

TPS76715QPWP AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 10 V, mit Aktivierung und RÜCKSETZUNG mit Verzögerung

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 70 | TUBE

Merkmale von TPS767

  • 1 A Low-Dropout Voltage Regulator
  • Available in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3.0-V, 3.3-V, 5.0-V Fixed Output and Adjustable Versions
  • Dropout Voltage Down to 230 mV at 1 A (TPS76750)
  • Ultralow 85 µA Typical Quiescent Current
  • Fast Transient Response
  • 2% Tolerance Over Specified Conditions for Fixed-Output Versions
  • Open Drain Power-On Reset With 200-ms Delay (See TPS768xx for PG Option)
  • 8-Pin SOIC and 20-Pin TSSOP PowerPAD™ (PWP) Package
  • Thermal Shutdown Protection

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TPS767

This device is designed to have a fast transient response and be stable with 10 µF low ESR capacitors. This combination provides high performance at a reasonable cost.

Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically
230 mV at an output current of 1 A for the TPS76750) and is directly proportional to the output current. Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically
85 µA over the full range of output current, 0 mA to
1 A). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. This LDO family also features a sleep mode; applying a TTL high signal to EN (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to 1 µA at TJ = 25°C.

The RESET output of the TPS767xx initiates a reset in microcomputer and microprocessor systems in the event of an undervoltage condition. An internal comparator in the TPS767xx monitors the output voltage of the regulator to detect an undervoltage condition on the regulated output voltage.

The TPS767xx is offered in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3.0-V, 3.3-V, and 5.0-V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.5 V to 5.5 V). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 2% over line, load, and temperature ranges. The TPS767xx family is available in 8-pin SOIC and 20-pin PWP packages.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren