4-pin (DQN) package image

TPS7A0225PDQNR AKTIV

200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
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
Gehäuse | Pins X2SON (DQN) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS7A02

  • Ultra-low IQ: 25 nA (typ), even in dropout
  • Shutdown IQ: 3 nA (typ)
  • Excellent transient response (1 mA to 50 mA)
    • < 10-µs settling time
    • 100-mV undershoot
  • Packages:
    • 1.0-mm × 1.0-mm X2SON
    • SOT23-5
    • 0.64-mm × 0.64-mm DSBGA
  • Input voltage range: 1.5 V to 6.0 V
  • Output voltage range: 0.8 V to 5.0 V (fixed)
  • Output accuracy: 1.5% over temperature
  • Smart enable pulldown
  • Very low dropout:
    • 270 mV (max) at 200 mA (VOUT = 3.3 V)
  • Stable with a 1-µF or larger capacitor

Beschreibung von TPS7A02

The TPS7A02 is an ultra-small, ultra-low quiescent current low-dropout linear regulator (LDO) that can source 200 mA with excellent transient performance.

The TPS7A02, with an ultra-low IQ of 25 nA, is designed specifically for applications where very-low quiescent current is a critical parameter. This device maintains low IQ consumption even in dropout mode to further increase battery life. When in shutdown or disabled mode, the device consumes ultra-low, 3-nA IQ that helps increase the shelf life of the battery. The TPS7A02 has an output range of 0.8 V to 5.0 V available in 50-mV steps to support the lower core voltages of modern microcontrollers (MCUs).

The TPS7A02 features a smart enable circuit with an internally controlled pulldown resistor that keeps the LDO disabled even when the EN pin is left floating and helps minimize the external components used to pulldown the EN pin. This circuit also helps minimize the current drawn through the external pulldown circuit when the device is enabled.

The TPS7A02 is fully specified for TJ = –40°C to +125°C operation.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren