TUSB4041IPAPRQ1

AKTIV

USB-2.0-Hub für die Automobilindustrie, 4 Anschlüsse, Highspeed (480 Mbit/s) | PAP | 64 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TUSB4041IPAPRQ1.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TUSB4041IPAPQ1 AKTIV
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HTQFP (PAP) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von TUSB4041I-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results
    • Device temperature grade 3: –40°C to 85°C ambient operating temperature
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C5
  • Four port USB 2.0 hub
  • USB 2.0 hub features:
    • Multi transaction translator (MTT) hub: four transaction translators
    • Four asynchronous endpoint buffers per transaction translator
  • Supports USB battery charging
    • CDP mode (upstream port connected)
    • DCP mode (upstream port unconnected)
    • DCP mode complies with Chinese telecommunications industry standard YD/T 1591-2009
    • Supports D+ and D– divider mode
  • Per port or ganged power switching and overcurrent notification inputs
  • OTP ROM, serial EEPROM or I2C and SMBus target interface for custom configurations:
    • VID and PID
    • Customizable ports
    • Manufacturer and product strings (not by OTP ROM)
    • Serial number (not by OTP ROM)
  • Application feature selection using pin selection or EEPROM, I2C, or SMBus target interface
  • Provides 128-bit Universally Unique Identifier (UUID)
  • Supports on-board and in-system OTP and EEPROM programming through the USB 2.0 upstream port
  • Single clock input, 24MHz crystal or oscillator
  • DM/DP polarity swap
  • Type C compatible
  • No special driver requirements; works seamlessly on any operating system with USB stack support
  • 64-pin HTQFP package (PAP)

Beschreibung von TUSB4041I-Q1

The TUSB4041I-Q1 device is a four-port USB 2.0 hub. The device provides USB high-speed or full-speed connections on the upstream port. The device also provides USB high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream ports. When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports high-speed, full-speed, and low-speed connections, the USB high-speed, full-speed and low-speed connectivity is enabled on the downstream ports. When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports full-speed or low-speed connections, the USB high-speed connectivity are disabled on the downstream ports.

The TUSB4041I-Q1 device supports per-port or ganged power switching and overcurrent protection. The device also supports battery charging applications.

An individually port-power-controlled hub switches power on or off to each downstream port as requested by the USB host. Also when an individually port-power-controlled hub senses an overcurrent event, only power to the affected downstream port is switched off.

A ganged hub switches on power to all of the downstream ports when power is required to be on for any port. The power to the downstream ports is not switched off unless all ports are in a state that allows power to be removed. Also, when a ganged hub senses an overcurrent event, power to all downstream ports are switched off.

The TUSB4041I-Q1 device downstream ports provide support for battery charging applications by providing USB battery charging downstream-port (CDP) handshaking support. The device also supports a dedicated charging-port (DCP) mode when the upstream port is not connected. The DCP mode is compliant with the USB battery charging specification and Chinese Telecommunications Industry Standard YD/T 1591-2009. Also, an automatic mode provides transparent support for BC devices and devices supporting divider-mode charging solutions when the upstream port unconnected.

The TUSB4041I-Q1 device provides pin-strap configuration for some features including battery charging support, and also provides customization though OTP ROM, I2C EEPROM, or through an I2C and SMBus target interface for PID, VID, and custom port and phy configurations. Custom string support is also available when using an I2C EEPROM or the I2C and SMBus target interface.

The device is available in a 64-pin PAP package and is offered in a industrial version for operation over the temperature range of –40°C to 85°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TUSB4041IPAPQ1 AKTIV
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren