I2C-, I3C- & SPI-ICS
Nach Kategorien durchsuchen
Senken Sie die Designkosten und vereinfachen Sie Ihren I2C/I3C-Bus mit unserem robusten Portfolio von I2C/I3C-gepufferten Umsetzern, E/A-Expandern und Schaltern. Diese Geräte sind mit großen Spannungsbereichen und kleinen Industriestandard-Gehäusen für eine nahtlose Implementierung in vielen Anwendungen erhältlich.
Zugehörige Kategorien
I2C-Isolatoren
Warum sollten Sie sich für unsere I2C-Bausteine entscheiden?
Technical Resources
Schulungsvideos von den TI Precision Labs
Schulung zum Thema I3C-Technologie
Understanding the I2C Bus (Rev. A)
Discover featured applications
E/A-Management in Zonen- und Haupt-Domänencontrollern für die Automobilindustrie
Moderne ECU in der Automobilindustrie treiben die Nachfrage nach erhöhten Universaleingang/-Ausgang-(GPIO-)-Ressourcen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines kompakten und vorhersehbaren Systemverhaltens voran. Unsere GPIO-Expander bieten eine skalierbare und deterministische Lösung für die digitale Ein- und Ausgangserweiterung, während MSDI-Bausteine (Multi-Switch Detection Interface) eine funktionsreiche autonome Schalterüberwachung in Steuergerätedesigns mit begrenzten Platzverhältnissen bieten.
Vorteile:
- Funktionssicherheitsfähig
- Minimieren Sie den Platinenplatz und reduzieren Sie die Nutzung der MCU-Pins mit integrierter Funktionalität
- Verbessern Sie die Systemzuverlässigkeit mit fortschrittlichen Schutz- und Diagnosefunktionen
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-020094 – 48-V-Zonenreferenzdesign
- TIDA-020079 – Zonen-Referenzdesign
- TIDA-00296 – Referenzdesign für Karosserie-Steuermodul
- TXE8124-Q1 – 24-Bit-SPI-Bus-E/A-Expander für die Automobilindustrie mit Interrupt, Reset und E/A-konfigurierbaren
- TIC12400-Q1 – Multi-Switch Detection Interface (MSDI) für die Automobilindustrie, 35 V, mit SPI & integriertem ADC
- TCA9539A-Q1 – Automobil-E/A-Expander mit I²C/SMBus, Interrupt-, Reset- und Konfig-Registern, 16 Bit, 1,65–5,5 V
- TXE81XXEVM – TXE81XX – Evaluierungsmodul
- TIC12400EVM-KIT – Evaluierungsmodul-Kit für die TIC12400-Q1-Schnittstelle mit 24 Eingängen und Mehrfach-Schaltererkenn
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul
Die I2C-, I3C- und SMBus-Bausteine von TI unterstützen Sie bei der Bereitstellung effektiver Rechenzentrums- und Unternehmenslösungen.
- Die I2C-Puffer von TI unterstützen die Aufrechterhaltung der Signalintegrität durch Funktionen wie Hot Insertion/Swap, um Blockierungens zu verhindern.
- Unsere I2C-Schalter beseitigen Adressbus-Konflikte, die häufig in Designs mit mehreren optischen Modulen auftreten.
- Unsere I2C-Pegelumsetzer tragen dazu bei, Abweichungen des Spannungspegels bei I2C-Bus-Bausteinen in Datenzentren und Unternehmensanwendungen mit Spannungspegelumsetzung von 85 V auf 5,5 V zu beheben.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01608 – Referenzdesign für isolierte Strommessung mit integriertem Shunt-Widerstand und I2C Schnittstelle
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul
- I2C-DESIGNER – I2C Designer Tool
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Optimieren Sie die Effizienz von Designs im Bereich Fertigungsautomatisierung und -Steuerung durch die Integration von I2C Bausteinen.
- Die I2C-Puffer und Kabelverlängerer von TI ermöglichen die Kommunikation über große Entfernungen bis zu 20 m bei 400 kHz.
- Unsere I2C-Universaleingang/-Ausgang-(GPIO-)Verlängerer ermöglichen bis zu 24 E/As und sind gleichzeitig in kleinen Gehäusen erhältlich, welche kostengünstige Lösungen bieten.
- Unsere I2C-Pegelumsetzer tragen dazu bei, Abweichungen des Spannungspegels bei I2C-Bus-Bausteinen in der Fertigungsautomatisierung und Steuerungsdesigns mit Spannungspegelumsetzung von 85 V auf 5,5 V zu beheben.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-060013 – Referenzdesign für I2C-Reichweitenerweiterung: I2C bis CAN
- TIDA-00403 – Referenzdesign für Entfernungsmessungen per Ultraschall mit dem TLV320AIC3268-miniDSP-Codec
- TIDA-00580 – Referenzdesign eines für den Automobilbereich zugelassenen Quadratur-Drehgebers mit 16 Bit Auflösung
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul
- I2C-DESIGNER – I2C Designer Tool
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Höhere Geschwindigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit für drahtgebundene Netzwerkanwendungen mit I2C- und I3C-Bausteinen.
- Unsere Bausteine bieten bis zu I3C-konformen Datenübertragungsraten (12,5 MHz), die eine schnelle Kommunikation für kabelgebundene Schnittstellenanwendungen wie Router und Switches in Rechenzentren ermöglichen.
- Sorgen Sie für Stabilität in Ihren kabelgebundenen Netzwerkanwendungen durch die programmierbaren Funktionen, die in unseren Bausteinen zu finden sind, wie z. B. Ausgangsantriebsstärke und Latch-fähige Interrupts.
- Das Bausteinportfolio von TI verfügt über Sicherheitsfunktionen, wie z. B. Software-Reset-Aufruf, Hot-Swap-Funktion und die Wiederherstellung eines blockierten Busses, die Zuverlässigkeit Ihrer kabelgebundenen Netzwerkdesigns bieten.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-00269 – Gigabit Ethernet Link-Aggregator – Referenzdesign
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul
- I2C-DESIGNER – I2C Designer Tool
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Design & development resources
I2C Designer Tool
IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul
Mit dem E/A-Expander-Evaluierungsmodul (EVM) können Sie das TI-Portfolio von SMBus- und I2C-E/A-Expander-Leitungsbausteinen evaluieren. TCA6424A und TCA9539 sind beide auf der Platine installiert. Der 24-polige TSSOP-Footprint unterstützt auch TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534A, TCA9535, TCA9538 (...)
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Neue Produkte
24-Bit-SPI-Bus-E/A-Expander für die Automobilindustrie mit Interrupt, Reset und E/A-konfigurierbaren
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.558