TUSB9261IPVP

AKTIV

USB-3.0 5-Gbit/s-zu-SATA-Brücke | PVP | 64 | -40 to 85

Gleich wie: TUSB9261IPVP.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTQFP (PVP) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)

Merkmale von TUSB9261

  • Universal Serial Bus (USB)
    • SuperSpeed USB 3.0 Compliant – TID
      340730020
      • Integrated Transceiver Supports SS/HS/FS
        Signaling
    • Best-in-Class Adaptive Equalizer
      • Allows for Greater Jitter Tolerance in the
        Receiver
    • USB Class Support
      • USB Attached SCSI Protocol (UASP)
      • USB Mass Storage Class Bulk-Only
        Transport (BOT)
      • Support for Error Conditions Per the 13
        Cases (Defined in the BOT Specification)
      • USB Bootability Support
      • USB Human Interface Device (HID)
    • Supports Firmware Update Via USB, Using a
      TI Provided Application
  • SATA Interface
    • Serial ATA Specification Revision 2.6
      • Gen1i, Gen1m, Gen2i, and Gen2m
    • Support for Mass-Storage Devices Compatible
      With the ATA/ATAPI-8 Specification
  • Integrated ARM Cortex M3 Core
    • Customizable Application Code Loaded from
      EEPROM by SPI Interface
    • Two Additional SPI Port Chip Selects for
      Peripheral Connection
    • Up to 12 GPIOs for End-User Configuration
      • Two GPIOs have PWM Functionality for
        LED Blink Speed Control
    • Serial Communications Interface for Debug
      (UART)
  • General Features
    • Integrated Spread Spectrum Clock Generation
      Enables Operation from a Single Low-Cost
      Crystal or Clock Oscillator
      • Supports 40 MHz
    • A JTAG Interface is Used for IEEE1149.1 and
      IEEE1149.6 Boundary Scan
    • Available in a Fully RoHS-Compliant Package

Beschreibung von TUSB9261

The TUSB9261 is an ARM® Cortex® M3 microcontroller based USB 3.0 to serial ATA bridge. It provides the necessary hardware and firmware to implement a USB attached SCSI protocol (UASP)-compliant mass storage device suitable for bridging hard disk drives (HDD), solid state disk drives (SSD), optical drives, and other compatible SATA 1.5-Gbps or SATA 3.0-Gbps devices to a USB 3.0 bus. In addition to UASP support, the firmware implements the mass storage class BOT and USB HID interfaces.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren