3-pin (LP) package image

UA78L09ACLP AKTIV

Linearer Spannungsregler, 100 mA, 30 V

Gleich wie: UA78L09ACLPE3 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UA78L09ACLPR AKTIV
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-NC-NC-NC
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
Gehäuse | Pins TO-92 (LP) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | BULK

Merkmale von UA78L

  • Input voltage range (V I): 4.75 V to 35 V
  • Output voltage range (V O):
    • 2.6 V to 15 V (for legacy chip)
    • 3.3 V to 15 V (for new chip)
  • Output current: Up to 100 mA
  • Quiescent current I Q: 3.8 mA
  • Built-in short-circuit current limiting and thermal protection
  • Stable without any external component
  • Supported temperature range:
    • Legacy chip C and AC versions: 0°C to +125°C
    • Legacy chip AI version: –40°C to +125°C
    • New chip: –40°C to +125°C
  • Packages:
    • 8-pin, 4.9-mm × 3.91-mm SOIC
    • 3-pin, 4.3-mm × 4.3-mm TO-92
    • 3-pin, 4.5-mm × 2.5-mm SOT-89

Beschreibung von UA78L

The UA78L series of fixed-voltage linear regulators is designed for a wide range of applications. The UA78L series can be used for on-card regulation to eliminate the noise and distribution problems associated with single-point regulation. The UA78L can also be used with power-pass elements to make high-current voltage regulators. The UA78L series regulators can deliver up to 100 mA of output current. Additionally, the UA78L does not need an external capacitor for stable operation across the load current range. The internal current-limiting and thermal-shutdown features of these regulators help protect the device from overload.

For the legacy chip, the UA78L00C and UA78L00AC series are characterized for the junction temperature range of 0°C to +125°C and the UA78L05AI device is characterized for the operating junction temperature range of –40°C to +125°C.

For the new chip, the UA78L series is characterized for the junction temperature range of –40°C to +125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UA78L09ACLPR AKTIV
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren