20-pin (FK) package image

UC1856L20 AKTIV

Verbesserter Strommodus-PWM-Controller

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Gehäuse | Pins LCCC (FK) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE

Merkmale von UC1856

  • Pin-for-Pin Compatible With the UC3846
  • 65ns Typical Delay From Shutdown to Outputs, and 50ns Typical Delay From Sync to Outputs
  • Improved Current Sense Amplifier With Reduced Noise Sensitivity
  • Differential Current Sense with 3V Common Mode Range
  • Trimmed Oscillator Discharge Current for Accurate Deadband Control
  • Accurate 1V Shutdown Threshold
  • High Current Dual Totem Pole Outputs (1.5A peak)
  • TTL Compatible Oscillator SYNC Pin Thresholds
  • 4kV ESD Protection

Beschreibung von UC1856

The UC3856 is a high performance version of the popular UC3846 series of current mode controllers, and is intended for both design upgrades and new applications where speed and accuracy are important. All input to output delays have been minimized, and the current sense output is slew rate limited to reduce noise sensitivity. Fast 1.5A peak output stages have been added to allow rapid switching of power FETs.

A low impedance TTL compatible sync output has been implemented with a tri-state function when used as a sync input.

Internal chip grounding has been improved to minimize internal \x93noise\x94 caused when driving large capacitive loads. This, in conjunction with the improved differential current sense amplifier results in enhanced noise immunity.

Other features include a trimmed oscillator current (8%) for accurate frequency and dead time control; a 1V, 5% shutdown threshold; and 4kV minimum ESD protection on all pins.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren