LOG300DR

ACTIVO

Detector logarítmico de 40 MHz con amplificador de bajo ruido integrado | D | 16 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LOG300DR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para LOG300

  • Input range:
    • LNA + Log Detector: 7µVP to 200mVP
    • Log Detector: 20µVP to 1.6VP
  • Adjustable output to input slope and response time
  • Supports single-ended and differential inputs
  • Dynamic range: 98dB with log conformance error (LCE) = ±1dB
  • Signal detection from 50Hz to 40MHz; even higher with reduced LCE
  • Input frequency detection, zero cross detect
  • Supply: 3V to 5.25V

Descripción de LOG300

The LOG300 is an integrated analog front end (AFE) consisting of low-noise amplifier (LNA) and a Log Detector block. This device supports an input frequency range from 50Hz to 40MHz and a typical dynamic range of 98dB. The LOG300 is intended for use in applications that require a wide dynamic range of voltage and signal measurement. The Log Detector block of LOG300 supports both single-ended and differential inputs. The low input noise of the integrated LNA, allows measurement of signals as low as 7µVP. The transient output response can be adjusted by tuning the capacitor connected at the Log_Out pin. The integrated frequency detect feature of LOG300 enables users to extract input signal frequency and zero-crossing information.

The LOG300 is available in a 16-pin SOIC and 16-pin VQFN package. The LOG300 is operational from a 3V to 5.25V supply and over the full ambient temperature range of –40°C to +125°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información