REF1925AIDDCT

ACTIVO

Dual-output, low-drift and low-power VREF and VREF/2 voltage references | DDC | 5 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: REF1925AIDDCT.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

REF1925AIDDCR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23-THN (DDC) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para REF19

  • Two outputs, VREF and VREF / 2, for convenient use in single-supply systems
  • Excellent temperature drift performance:
    • 25ppm/°C (maximum) from –40°C to 125°C
  • High initial accuracy: ±0.1% (maximum)
  • VREF and VBIAS tracking overtemperature:
    • 6ppm/°C (maximum) from –40°C to 85°C
    • 7ppm/°C (maximum) from –40°C to 125°C
  • Microsize package: SOT23-5
  • Low dropout voltage: 10mV
  • High output current: ±20mA
  • Low quiescent current: 360µA
  • Line regulation: 3ppm/V
  • Load regulation: 8ppm/mA

Descripción de REF19

Applications with only a positive supply voltage often require an additional stable voltage in the middle of the analog-to-digital converter (ADC) input range to bias input bipolar signals. The REF19xx provides a reference voltage (VREF) for the ADC and a second highly-accurate voltage (VBIAS) that can be used to bias the input bipolar signals.

The REF19xx offers excellent temperature drift (25ppm/°C, maximum) and initial accuracy (0.1%) on both the VREF and VBIAS outputs while operating at a quiescent current less than 430µA. In addition, the VREF and VBIAS outputs track each other with a precision of 6ppm/°C (maximum) across the temperature range from –40°C to 85°C. All these features increase the precision of the signal chain and decrease board space, while reducing the cost of the system as compared to a discrete design. Extremely low dropout voltage of only 10mV allows operation from very low input voltages, which can be very useful in battery-operated systems.

Both the VREF and VBIAS voltages have the same excellent specifications and can sink and source current equally well. Good long-term stability and low-noise levels make these devices designed for high-precision industrial applications.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

REF1925AIDDCR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información