64-pin (DGG) package image

SN75LVDS386DGGR ACTIVO

Receptor LVDS de 16 canales

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: SN75LVDS386DGGR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN75LVDS386DGG ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (DGG) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para SN75LVDS386

  • Four- (’390), Eight- (’388A), or Sixteen- (’386)
    Line Receivers Meet or Exceed the Requirements
    of ANSI TIA/EIA-644 Standard
  • Integrated 110-Ω Line Termination
    Resistors on LVDT Products
  • Designed for Signaling Rates Up to 250 Mbps
  • SN65 Versions Bus-Terminal ESD Exceeds
    15 kV
  • Operates From a Single 3.3-V Supply
  • Typical Propagation Delay Time of 2.6 ns
  • Output Skew 100 ps (Typical) Part-To-Part
    Skew Is Less Than 1 ns
  • LVTTL Levels Are 5-V Tolerant
  • Open-Circuit Fail Safe
  • Flow-Through Pinout
  • Packaged in Thin Shrink Small-Outline
    Package With 20-mil Terminal Pitch

Descripción de SN75LVDS386

This family of 4-, 8-, or 16-differential line receivers (with optional integrated termination) implements the electrical characteristics of low-voltage differential signaling (LVDS). This signaling technique lowers the output voltage levels of 5-V differential standard levels (such as EIA/TIA-422B) to reduce the power, increase the switching speeds, and allow operation with a 3-V supply rail.

Any of the differential receivers provides a valid logical output state with a ±100-mV differential input voltage within the input common-mode voltage range. The input common-mode voltage range allows 1 V of ground potential difference between two LVDS nodes. Additionally, the high-speed switching of LVDS signals almost always requires the use of a line impedance matching resistor at the receiving end of the cable or transmission media. The LVDT products eliminate this external resistor by integrating it with the receiver.

The intended application of this device and signaling technique is for point-to-point baseband data transmission over controlled impedance media of approximately 100 Ω. The transmission media may be printed-circuit board traces, backplanes, or cables. The large number of receivers integrated into the same substrate along with the low pulse skew of balanced signaling, allows extremely precise timing alignment of clock and data for synchronous parallel data transfers. When used with its companion, the 8- or 16-channel driver (the SN65LVDS389 or SN65LVDS387, respectively), over 200 million data transfers per second in single-edge clocked systems are possible with little power.

The ultimate rate and distance of data transfer depends on the attenuation characteristics of the media, the noise coupling to the environment, and other system characteristics.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN75LVDS386DGG ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información