CC2652R

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
CC2340R5 アクティブ 超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン Newer part, superset in terms of performance with lower price
CC2340R2 アクティブ 超低スタンバイ電流、256KB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread 対応ワイヤレス マイコン Newer part, superset in terms of performance with lower price

製品詳細

CPU Arm® Cortex®-M4F Technology Bluetooth® LE, Multi-standard, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Zigbee Protocols Bluetooth® Low Energy, Thread, Zigbee 3.0 Flash memory (kByte) 352 RAM (kByte) 88 Peripherals 2 SPI, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Features Border router, Direction finding, OAD, Sleepy end device, Zigbee coordinator, Zigbee network processor Number of GPIOs 31 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure debug, Secure firmware & software update Cryptographic accelerators RNG Operating system FreeRTOS, TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -105 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled No
CPU Arm® Cortex®-M4F Technology Bluetooth® LE, Multi-standard, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Zigbee Protocols Bluetooth® Low Energy, Thread, Zigbee 3.0 Flash memory (kByte) 352 RAM (kByte) 88 Peripherals 2 SPI, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Features Border router, Direction finding, OAD, Sleepy end device, Zigbee coordinator, Zigbee network processor Number of GPIOs 31 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure debug, Secure firmware & software update Cryptographic accelerators RNG Operating system FreeRTOS, TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -105 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • マイクロコントローラ
    • 強力な 48MHz Arm Cortex-M4F プロセッサ
    • EEMBC CoreMark スコア:148
    • 352kB のインシステム プログラマブル フラッシュ
    • プロトコルおよびライブラリ機能用の 256kB ROM
    • 8kB のキャッシュ SRAM (汎用 RAM としても使用可能)
    • 80kB の超低リーク SRAM。SRAM は動作の信頼性を高めるためパリティで保護。
    • 2 ピン cJTAG および JTAG デバッグ
    • OTA (Over-the-air) 更新をサポート
  • 4kB の SRAM を搭載した超低消費電力センサ コントローラ
    • センサ・データのサンプリング、保存、処理
    • システム CPU から独立して動作
    • 高速ウェイクアップにより低消費電力動作を実現
  • TI-RTOS、ドライバ、ブートローダ、Bluetooth 5.2 Low Energy コントローラ、IEEE 802.15.4 MAC を ROM に配置してアプリケーション・サイズを最適化
  • RoHS 準拠のパッケージ
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (31GPIO)
  • ペリフェラル
    • デジタル・ペリフェラルを任意の GPIO に接続可能
    • 4× 32 ビットまたは 8× 16 ビットの汎用タイマ
    • 12 ビット ADC、200k サンプル / 秒、8 チャネル
    • 内部リファレンス DAC を搭載した 2 つのコンパレータ (連続時間 ×1、超低消費電力 ×1)
    • プログラマブル電流ソース
    • UART ×2
    • SSI ×2 (SPI、MICROWIRE、TI)
    • I2C および I2S
    • リアルタイム・クロック (RTC)
    • AES 128 および 256 ビット暗号化アクセラレータ
    • ECC および RSA 公開鍵ハードウェア・アクセラレータ
    • SHA2 アクセラレータ (SHA-512 までのフル・スイート)
    • 真性乱数生成器 (TRNG)
    • 静電容量式センシング、最大 8 チャネル
    • 温度およびバッテリ監視を内蔵
  • 外部システム
    • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 低消費電力
    • アクティブ・モードの RX:6.9mA
    • アクティブ・モードの TX (0dBm):7.0mA
    • アクティブ・モードの TX (+5dBm):9.2mA
    • アクティブ・モードの MCU 48MHz (CoreMark):3.4mA (71µA/MHz)
    • センサ・コントローラ、低消費電力モード、2MHz、無限ループ動作:30.1µA
    • センサ・コントローラ、アクティブ・モード、24MHz、無限ループ動作:808µA
    • スタンバイ:0.94µA (RTC 動作、80kB RAM および CPU を保持)
    • シャットダウン:150nA (外部イベントでウェークアップ)
  • 無線部
    • Bluetooth 5.2 Low Energy およびそれ以前の LE 仕様、IEEE 802.15.4 PHY および MAC と互換性がある 2.4GHz RF トランシーバ
    • 3 線式、2 線式、1 線式 PTA の共存メカニズム
    • 優れたレシーバ感度:802.15.4 (2.4GHz) で -100dBm、Bluetooth 125kbps (LE Coded PHY) で -105dBm
    • 温度補償付きで最大 +5dBm の出力電力
    • 国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステムに最適
      • EN 300 328、 (欧州)
      • EN 300 440 カテゴリ 2
      • FCC CFR47 Part 15
      • ARIB STD-T66 (日本)
  • ワイヤレス・プロトコル
    • Thread、 Zigbee 、 Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、独自システム、SimpleLink™ TI 15.4 スタック (2.4GHz)、DMM (ダイナミック・マルチプロトコル・マネージャ) ドライバ。
  • 開発ツールとソフトウェア
  • マイクロコントローラ
    • 強力な 48MHz Arm Cortex-M4F プロセッサ
    • EEMBC CoreMark スコア:148
    • 352kB のインシステム プログラマブル フラッシュ
    • プロトコルおよびライブラリ機能用の 256kB ROM
    • 8kB のキャッシュ SRAM (汎用 RAM としても使用可能)
    • 80kB の超低リーク SRAM。SRAM は動作の信頼性を高めるためパリティで保護。
    • 2 ピン cJTAG および JTAG デバッグ
    • OTA (Over-the-air) 更新をサポート
  • 4kB の SRAM を搭載した超低消費電力センサ コントローラ
    • センサ・データのサンプリング、保存、処理
    • システム CPU から独立して動作
    • 高速ウェイクアップにより低消費電力動作を実現
  • TI-RTOS、ドライバ、ブートローダ、Bluetooth 5.2 Low Energy コントローラ、IEEE 802.15.4 MAC を ROM に配置してアプリケーション・サイズを最適化
  • RoHS 準拠のパッケージ
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (31GPIO)
  • ペリフェラル
    • デジタル・ペリフェラルを任意の GPIO に接続可能
    • 4× 32 ビットまたは 8× 16 ビットの汎用タイマ
    • 12 ビット ADC、200k サンプル / 秒、8 チャネル
    • 内部リファレンス DAC を搭載した 2 つのコンパレータ (連続時間 ×1、超低消費電力 ×1)
    • プログラマブル電流ソース
    • UART ×2
    • SSI ×2 (SPI、MICROWIRE、TI)
    • I2C および I2S
    • リアルタイム・クロック (RTC)
    • AES 128 および 256 ビット暗号化アクセラレータ
    • ECC および RSA 公開鍵ハードウェア・アクセラレータ
    • SHA2 アクセラレータ (SHA-512 までのフル・スイート)
    • 真性乱数生成器 (TRNG)
    • 静電容量式センシング、最大 8 チャネル
    • 温度およびバッテリ監視を内蔵
  • 外部システム
    • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 低消費電力
    • アクティブ・モードの RX:6.9mA
    • アクティブ・モードの TX (0dBm):7.0mA
    • アクティブ・モードの TX (+5dBm):9.2mA
    • アクティブ・モードの MCU 48MHz (CoreMark):3.4mA (71µA/MHz)
    • センサ・コントローラ、低消費電力モード、2MHz、無限ループ動作:30.1µA
    • センサ・コントローラ、アクティブ・モード、24MHz、無限ループ動作:808µA
    • スタンバイ:0.94µA (RTC 動作、80kB RAM および CPU を保持)
    • シャットダウン:150nA (外部イベントでウェークアップ)
  • 無線部
    • Bluetooth 5.2 Low Energy およびそれ以前の LE 仕様、IEEE 802.15.4 PHY および MAC と互換性がある 2.4GHz RF トランシーバ
    • 3 線式、2 線式、1 線式 PTA の共存メカニズム
    • 優れたレシーバ感度:802.15.4 (2.4GHz) で -100dBm、Bluetooth 125kbps (LE Coded PHY) で -105dBm
    • 温度補償付きで最大 +5dBm の出力電力
    • 国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステムに最適
      • EN 300 328、 (欧州)
      • EN 300 440 カテゴリ 2
      • FCC CFR47 Part 15
      • ARIB STD-T66 (日本)
  • ワイヤレス・プロトコル
    • Thread、 Zigbee 、 Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、独自システム、SimpleLink™ TI 15.4 スタック (2.4GHz)、DMM (ダイナミック・マルチプロトコル・マネージャ) ドライバ。
  • 開発ツールとソフトウェア

SimpleLink™ CC2652R デバイスはマルチプロトコルの 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) です。本デバイスは Thread、 Zigbee 、 Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、TI 15.4 スタック (2.4GHz) を含む独自システム、DMM (ダイナミック マルチプロトコル マネージャ) ドライバを使った同時マルチプロトコルをサポートしています。 このデバイスは、ビルディングのセキュリティ・システム、HVAC、医療、有線ネットワーク、ポータブル電子機器、ホーム・シアターおよびエンターテインメント、ネットワーク接続の周辺機器市場の低消費電力の無線通信および高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長を以下に示します

  • SimpleLink™ LOWPOWER F2 ソフトウェア開発キット (SDK) で幅広いプロトコル スタックを柔軟にサポート。
  • 0.94µA の小さいスタンバイ電流 (全 RAM 保持) によるバッテリ駆動時間が長いワイヤレス アプリケーション。
  • 産業用温度に対応し、105℃で 11µA の最小スタンバイ電流。
  • 高速ウェイクアップ機能を備えたプログラマブルな自律型超低消費電力センサ・コントローラ CPU による高度なセンシング。たとえば、このセンサ コントローラは、1µA のシステム電流で 1Hz の ADC サンプリングが可能です。
  • 潜在的な放射線イベントによるデータ破損を防止する常時オン SRAM パリティを備え、低い SER (ソフト・エラー・レート) FIT (Failure-in-time、故障率) により、産業用市場向けに中断のない長い動作寿命を実現。
  • 柔軟性の高い低消費電力 RF トランシーバ機能を備えた専用のソフトウェア制御無線コントローラ (Arm® Cortex®-M0) により、複数の物理層および RF 規格をサポート。
  • Bluetooth® Low Energy (125kbps の LE Coded PHY で -105dBm) に対応する優れた無線感度および堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能。

CC2652R デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。このプラットフォームは Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されます。 CC2652R は、ピン互換のパッケージ オプションを備えた、32kB~704kB のフラッシュ サイズに対応するスケーラブルな製品ラインアップの一部であり、シングル コア ソフトウェア開発キット (SDK) と豊富なツール セットを備えた、共通の使いやすい開発環境を共有しています。SimpleLink™ プラットフォームを 1 回統合すれば、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードを高度に再利用できます。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

SimpleLink™ CC2652R デバイスはマルチプロトコルの 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) です。本デバイスは Thread、 Zigbee 、 Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、TI 15.4 スタック (2.4GHz) を含む独自システム、DMM (ダイナミック マルチプロトコル マネージャ) ドライバを使った同時マルチプロトコルをサポートしています。 このデバイスは、ビルディングのセキュリティ・システム、HVAC、医療、有線ネットワーク、ポータブル電子機器、ホーム・シアターおよびエンターテインメント、ネットワーク接続の周辺機器市場の低消費電力の無線通信および高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長を以下に示します

  • SimpleLink™ LOWPOWER F2 ソフトウェア開発キット (SDK) で幅広いプロトコル スタックを柔軟にサポート。
  • 0.94µA の小さいスタンバイ電流 (全 RAM 保持) によるバッテリ駆動時間が長いワイヤレス アプリケーション。
  • 産業用温度に対応し、105℃で 11µA の最小スタンバイ電流。
  • 高速ウェイクアップ機能を備えたプログラマブルな自律型超低消費電力センサ・コントローラ CPU による高度なセンシング。たとえば、このセンサ コントローラは、1µA のシステム電流で 1Hz の ADC サンプリングが可能です。
  • 潜在的な放射線イベントによるデータ破損を防止する常時オン SRAM パリティを備え、低い SER (ソフト・エラー・レート) FIT (Failure-in-time、故障率) により、産業用市場向けに中断のない長い動作寿命を実現。
  • 柔軟性の高い低消費電力 RF トランシーバ機能を備えた専用のソフトウェア制御無線コントローラ (Arm® Cortex®-M0) により、複数の物理層および RF 規格をサポート。
  • Bluetooth® Low Energy (125kbps の LE Coded PHY で -105dBm) に対応する優れた無線感度および堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能。

CC2652R デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。このプラットフォームは Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されます。 CC2652R は、ピン互換のパッケージ オプションを備えた、32kB~704kB のフラッシュ サイズに対応するスケーラブルな製品ラインアップの一部であり、シングル コア ソフトウェア開発キット (SDK) と豊富なツール セットを備えた、共通の使いやすい開発環境を共有しています。SimpleLink™ プラットフォームを 1 回統合すれば、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードを高度に再利用できます。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
CC2652R7 アクティブ 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン Pin-to-pin upgrade with increased flash and RAM
CC2652RB アクティブ 水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU This product helps lower the system price with an integrated BAW resonator.
CC2651R3 アクティブ 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4F シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン Pin-to-pin compatible with reduced flash and RAM
CC2652P アクティブ パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU) This product offers an integrated power amplifier (+20-dBm output power).

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
65 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC2652R SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2023/12/19
* ユーザー・ガイド CC13x2、CC26x2 SimpleLink™ ワイヤレス マイコン PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/29
* エラッタ CC2652R SimpleLink™ Wireless MCU Device Revision E Silicon Errata (Rev. D) PDF | HTML 2023/06/12
アプリケーション・ノート Configuration methods for BQB RF-PHY testing and SRRC fixed frequency testing for TI Bluetooth products (Rev. A) PDF | HTML 2026/05/29
サイバー セキュリティ報告書 Invalid Bluetooth® LE Data Length Extension (DLE) Parameter Leading to DoS PDF | HTML 2026/05/28
サイバー セキュリティ報告書 Denial of Service during Bluetooth LE authentication and connection PDF | HTML 2026/05/28
アプリケーション・ノート Bluetooth 製品の認証方法 (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2025/11/26
アプリケーション・ノート CC2538, CC13xx, and CC26xx Serial Bootloader Interface (Rev. E) PDF | HTML 2024/08/06
アプリケーション・ノート CC13xx/CC26xx Hardware Configuration and PCB Design Considerations (Rev. H) PDF | HTML 2024/05/02
技術記事 TI extends support of Amazon Sidewalk to improve connectivity between homes, neighborhoods and cities PDF | HTML 2023/12/21
アプリケーション・ノート CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022/10/20
アプリケーション・ノート How to Do RF Radio Test With Your Bluetooth Product (英語) (Rev. A) PDF | HTML 2022/08/04
アプリケーション・ノート Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022/03/22
セレクション・ガイド ワイヤレス・コネクティビティ技術セレクション・ガイド (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2022/03/07
アプリケーション・ノート Configuring Bluetooth LE devices for Direct Test Mode PDF | HTML 2022/02/25
アプリケーション・ノート Connect One TI 15.4 Stack Sensor to Multiple Gateways PDF | HTML 2021/12/20
アプリケーション・ノート TI Bluetooth® Mesh Software Product Brief PDF | HTML 2021/12/17
アプリケーション・ノート HID over GATT Profile (HOGP) Bluetooth Low Energy PDF | HTML 2021/12/07
アプリケーション・ノート Hardware Migration From CC26x0 to CC26x2R (Rev. D) 2021/08/23
技術記事 How Wi-Fi® and Bluetooth® Low Energy can coexist in building automation and medic PDF | HTML 2021/07/23
技術記事 Seamlessly connect your world with 16 new wireless MCUs for the 2.4-GHz and Sub-1- PDF | HTML 2021/06/04
アプリケーション概要 Dynamic Multi-protocol Manager (DMM) Tech Note (Rev. A) PDF | HTML 2021/05/13
技術記事 An FAQ about the Matter connectivity standard PDF | HTML 2021/05/11
ホワイト・ペーパー Dynamic Multi-Protocol (DMM) Performance 2021/04/21
ホワイト・ペーパー Exploring Thread and Zigbee for home and building automation PDF | HTML 2021/04/12
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy – Invalid Connection Request (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 2020/07/17
サイバー セキュリティ報告書 Variable Time Tag Comparison on SimpleLink™ Devices PDF | HTML 2020/06/05
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020/05/18
アプリケーション・ノート Cloning Z-Stack Network Properties Using the SimpleLink Wireless MCU Family PDF | HTML 2020/03/31
アプリケーション・ノート SimpleLink WLAN Access Point (Rev. A) PDF | HTML 2020/03/16
アプリケーション・ノート Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B) PDF | HTML 2020/02/05
アプリケーション・ノート Cryptographic Performance and Energy Efficiency on SimpleLink CC13x2/CC26x2 MCUs PDF | HTML 2020/01/28
アプリケーション・ノート Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 2020/01/27
技術記事 Going crystal-less is easy with the world's first crystal-less, wireless SimpleLin PDF | HTML 2020/01/02
ホワイト・ペーパー Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019/12/06
ホワイト・ペーパー Exploring IoT wireless connectivity in mechanical shock and vibration environme 2019/11/07
ホワイト・ペーパー Deep dive into the tools and development kits of the SimpleLink™ MCU platform (Rev. B) 2019/09/25
アプリケーション・ノート Running Bluetooth® Low Energy on CC13x2/CC26xx Without a 32 kHz Crystal (Rev. C) PDF | HTML 2019/09/23
その他の技術資料 Understanding security features for SimpleLink™ Zigbee CC13x2 and CC26x2 Wireles 2019/06/17
アプリケーション概要 What's New in Zigbee 3.0 (Rev. A) PDF | HTML 2019/06/06
アプリケーション・ノート Bluetooth® Low Energy Tree Structure Network PDF | HTML 2019/05/29
アプリケーション・ノート Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019/05/23
アプリケーション・ノート Z-Stack End Dev Pwr Cons Measuremen w/ the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B) PDF | HTML 2019/05/17
アプリケーション・ノート Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs PDF | HTML 2019/04/15
セレクション・ガイド Zigbee® Selection Guide for SimpleLink MCUs (Rev. F) 2019/02/21
ホワイト・ペーパー SimpleLink Crystal-Less Wireless MCU based on TI BAW technology 2019/02/18
技術記事 The “key” to security: Zigbee 3.0’s security features PDF | HTML 2019/02/05
製品概要 Out-of-box star-network solution: TI 15.4-Stack 2019/01/14
アプリケーション・ノート Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019/01/10
アプリケーション・ノート RF PCB Simulation Cookbook 2019/01/09
製品概要 Meet the SimpleLink™ Sensor Controller 2019/01/04
製品概要 Time Multiplexing: Concurrent Multi-standard Operation 2019/01/03
ホワイト・ペーパー Migrating your proprietary solution to the SimpleLink™ WMCU 2018/11/07
製品概要 Electronic Smart Locks: Ultra-low power and Multi-Standard operation 2018/11/05
技術記事 An out-of-the-box Internet of Things: building a seamless and secure smart home ne PDF | HTML 2018/06/12
技術記事 Thread vs. Zigbee – what’s the difference? PDF | HTML 2018/05/16
技術記事 Your microcontroller deserves a nap – designing “sleepy” wireless applications PDF | HTML 2018/03/28
技術記事 How to create a robust building security system with TI’s SimpleLink MCU platform PDF | HTML 2018/03/07
アプリケーション・ノート Low-Power ADC Solution for CC13x2 and CC26x2 2018/03/02
ホワイト・ペーパー Thread and Zigbee for home and building automation 2018/03/01
技術記事 5 things to know about the newest devices of the SimpleLink MCU platform PDF | HTML 2018/02/28
アプリケーション概要 Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller PDF | HTML 2018/02/27
アプリケーション・ノート Use of Low-power Zigbee® and Thread With the SimpleLink™ Wireless MCU Family 2018/02/27
アプリケーション・ノート Sensor Sequencing Using the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2017/03/05
アプリケーション・ノート TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017/02/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

Bluetooth、ZigBee®、Thread の各プロトコルをサポートする SimpleLink Bluetooth® low energy CC2642R ワイヤレス マイコンと SimpleLink マルチスタンダード CC2652R ワイヤレス マイコンを使用する場合、この LaunchPad™ を活用すると、開発期間を短縮できます。ソフトウェア サポートは、SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK (SimpleLink 低消費電力 SDK) ソフトウェア開発キットを通じて実現しています。

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
サポート対象の製品とハードウェア
開発キット

BOOSTXL-ULPSENSE — SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™

開発を開始するには、dev.ti.com/BOOSTXL-ULPSENSE にアクセスしてください

ULP Sense BoosterPack は CC13x2/CC26x2 RF SoC に搭載されているセンサ コントローラの超低消費電力機能のデモを容易にするキットです。 

このキットにより大きなメリットを得られるアプリケーションとして、(リードスイッチまたは誘導性原理のいずれかをベースとする)機械式流量計での測定、静電容量性タッチ ボタン、(落下検出などを目的とする)加速度計の超低消費電力処理が挙げられます。

このボードにはアナログ光センサと、ADC テスト (...)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
開発キット

RFSTAR-3P-CC2652-MODULES — CC2652R CC2652R7 CC2652P CC2652P7 をベースとする RFSTAR マルチプロトコル ワイヤレス モジュール

RF-star, as a 3P IDH of TI for wireless connectivity modules for over a decade, is dedicated to supplying a wide range of wireless modules and solutions based on TI products, such as BLE, Matter, ZigBee, Thread, Wi-Fi, Sub-1G, and Wi-SUN. 
RF-BM-2652B1 wireless module is based on CC2652R, (...)

サポート対象の製品とハードウェア
デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — ワイヤレスコネクティビティ用 Lauterbach TRACE32® デバッグシステム

LauterbachのTRACE32®ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、TIの多くのワイヤレスコネクティビティチップの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステム向けの世界的に有名なデバッグソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。   フルオンチップブレークポイントのサポート、ランタイムメモリアクセス、フラッシュプログラミング、ベンチマークカウンタ。すべてをスクリプト可能で、開発者は同じテストシーケンスを何度も繰り返すことができます。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
サポート対象の製品とハードウェア
デバッグ・プローブ

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

購入先:TASKING Germany GmbH
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

SimpleLink™ 低消費電力 SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx、および CC27xx の製品ファミリに対応しています。これらの SDK は、SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx、CC27xx のワイヤレス MCU 上で、Bluetooth® Low Energy、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションを含む、Sub-1GHz および 2.4GHz アプリケーションの開発に対応した包括的なソフトウェア パッケージを提供します。

サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-TI-OPENTHREAD-SDK — SimpleLink™ family of devices OpenThread software

This Texas Instruments OpenThread GitHub repository (ot-ti) contains all the software development components and tools that enable engineers to develop Thread based products.
サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)

TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack ゲートウェイ向け Linux ソフトウェア開発キット

The TI-15.4-Stack-Gateway-Linux Software Development Kit (SDK) provides a Linux software middleware for the TI 15.4-Stack companion solution. It includes a full Linux user-space software that runs on top of the TI Processor SDK for AM335x platform, which interfaces with the co-processor embedded (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ARM-CGT — ARM コード生成ツール:コンパイラ

The TI Arm® compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI Arm-based platforms. They are engineered to maximize the potential of TI Arm Cortex®-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ARM-CGT-CLANG — Arm® コード生成ツール:コンパイラ

The TI Arm® compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI Arm-based platforms. They are engineered to maximize the potential of TI Arm Cortex®-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE は、テキサス・インスツルメンツの組込みプロセッサ向けに設計された統合開発環境であり、デスクトップ アプリケーションとクラウドベース アプリケーションの両方で利用できます。これは、TI の包括的な CCStudio™ 開発エコシステムの一部です。

CCStudio IDE は Eclipse Theia™ フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。代わりに、VS Code® ネイティブ ソリューションが必要な場合、CCStudio for VS Code は VS Code 環境に (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases

Pre-built binaries for the popular open-source OpenOCD debug stack.
サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — センサ・コントローラ・スタジオ

Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, allowing for ultra-low power application design.

The tool generates a Sensor Controller Interface driver, which is a set of C source files to be compiled into the System CPU (ARM Cortex-M3/M4) (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

TSK-3P-VX-TOOLSET — Arm 向け TASKING VX-toolset

Arm 向け VX-toolset は、特定の Cortex-M および Cortex-R コア デバイス上のセーフティ クリティカルな組込みソフトウェア開発向けの認定取得済みコンパイラ ツールチェーンです。Eclipse IDE の統合、高度なマルチコア サポート、TASKING 社の BlueBox デバッガとの互換性を備えており、VX-toolset によって開発を簡略化できます。TÜV NORD によって ISO 26262 の最高レベル ASIL D と ISO 21434 への準拠を認証済み。

購入先:TASKING Germany GmbH
サポート対象の製品とハードウェア
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
サポート対象の製品とハードウェア
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs

SimpleLink Connect モバイル アプリは、モバイル デバイス向け Bluetooth® Low Energy アプリケーションのサンプルであり、以下の製品との組み合わせで動作します。

  • SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK を実行している CC23XX デバイス
  • CC33XX-SOFTWARE を実行しているホストに接続された CC33xx デバイス

このアプリは、開発ユーザーが iOS または Android を使用して独自のモバイル アプリを迅速に開発するための土台として活用できます。ソース コードが付属しているため、カスタマイズが容易です。

サポート対象の製品とハードウェア
プラグイン

SIMPLELINK-BLE-PLUGIN-AZURE-GATEWAY-EXAMPLE-PACK — SimpleLink™ Bluetooth low energy plug-in Azure™ gateway example pack

SimpleLink™ SDK Bluetooth プラグインは、ホスト SimpleLink プラットフォームで Bluetooth ネットワーク プロセッサ (NWP) を使用できるようにするコンパニオン ソフトウェア パッケージです。このソフトウェア パッケージは、ホスト プラットフォームとして MSP432P4、MSP432E4、CC32xx デバイスを、Bluetooth Low Energy ネットワーク プロセッサとして CC2650MODA、CC2640、CC26x2R1 をサポートしています。この 2 チップ ソリューションは、サポート対象のホスト (...)

サポート対象の製品とハードウェア
プラグイン

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN — SimpleLink™ マイコン SDK 向け Bluetooth プラグイン

SimpleLink™ SDK Bluetooth プラグインは、ホスト SimpleLink プラットフォームで Bluetooth ネットワーク プロセッサ (NWP) を使用できるようにするコンパニオン ソフトウェア パッケージです。このソフトウェア パッケージは、ホスト プラットフォームとして MSP432P4、MSP432E4、CC32xx デバイスを、Bluetooth Low Energy ネットワーク プロセッサとして CC2650MODA、CC2640、CC26x2R1 をサポートしています。この 2 チップ ソリューションは、サポート対象のホスト (...)

サポート対象の製品とハードウェア
プラグイン

SIMPLELINK-SDK-LVGL-PLUGIN — SimpleLink™ SDK LittlevGL プラグイン

SimpleLink™ SDK LVGL プラグインはコンパニオン ソフトウェア パッケージで、無償のオープン ソースのサード パーティー ライブラリである LittlevGL を SimpleLink SDK エコシステムに統合することで、さまざまな SimpleLink™ MCU プラットフォームで高度なグラフィックス機能を実現できます。このプラグインは、サンプルのハードウェア アブストラクション レイヤとディスプレイ ドライバを提供し、デベロッパーはリファレンス ハードウェアを使用して、SimpleLink プラットフォーム上で組込み GUI (...)

サポート対象の製品とハードウェア
プラグイン

SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN — SimpleLink™ ソフトウェア開発キット(SDK)Wi-Fi® プラグイン

The SimpleLink SDK Wi-Fi Plug-in contains drivers, many sample applications for Wi-Fi features and internet, and documentation needed to use the CC3120 or CC3135 Internet-on-a-chip™ solutions. This Plug-in is a companion software package that enables the use of a Wi-Fi radio on any standard (...)

サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール

FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF フラッシュ・プログラマ v2

SmartRF フラッシュ・プログラマ 2 は、デバッグ / シリアル・インターフェイス経由で、ARM をベースとする TI (テキサス・インスツルメンツ) の低消費電力 RF ワイヤレス・マイコンのフラッシュ・メモリをプログラム (書き込む) する目的で使用できます。互換性については、サポート対象製品のリストをご覧ください。Uniflash は、各種 SimpleLink 製品のプログラミング (書き込み) にも使用できます。

SmartRF フラッシュ・プログラマは、TI (テキサス・インスツルメンツ) の8051 をベースとする低消費電力 RF (...)

サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。

UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)

サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

RF-RANGE-ESTIMATOR — RF Range Estimator

このツールにより、TI のワイヤレス・デバイスを使用した屋内外の RF リンク向けの実用的な距離概算機能を実現できます。屋外距離の場合、見通し距離(Line-of-Sight:LOS)をベースとして概算します。屋内距離の場合、Tx(送信)ユニットと Rx(受信)ユニット間に存在する建設資材を選択することができます。Tx ユニットと Rx ユニットの間に存在する建設資材の減衰が大きいほど、距離は短くなります。
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

BT-POWER-CALC — CC13xx、CC26xx、CC23xx、CC27xx の各デバイス向け、Bluetooth とチャネル サウンディング電力カリキュレータ

このツールを使用して、TI の Bluetooth デバイスを使用するさまざまな使用事例に対応する Bluetooth Low Energy 消費電力推定値を計算することができます。このカリキュレータは、アドバタイズ (サービス利用可能の通知) とペリフェラル (BLE の役割の 1 つ) 両方の使用事例に対応しており、さまざまな使用事例プロファイル・パラメータを構成することができます。予期されるバッテリ寿命の概算を出力します。
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF Packet Sniffer 2

SmartRF Packet Sniffer 2

SmartRF Packet Sniffer 2 includes software and firmware to capture and display over-the-air packets. The capture device is connected to the PC via USB. SmartRF Packet Sniffer 2 supports the CC13xx and CC26xx family of devices as capture device and uses Wireshark for packet (...)

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ

SmartRF™ Studio は、RF システムの設計者が TI の CC1xxx と CC2xxx の各低消費電力 RF デバイス全般を設計するプロセスの初期段階で無線を簡単に評価するのに役立つ Windows アプリケーションです。構成レジスタの値とコマンドの生成、さらに RF システムの実用的なテストとデバッグを簡素化できます。

SmartRF Studio は、以下の TI デバイスをサポートしています。

 

リソース

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ZIGBEE-POWER-CALC — Z-Stack™ power calculator tool (Z-Stack™ 電力カリキュレータ ツール)

SimpleLink™ Z-Stack™ ソフトウェアのユーザーは、このツールを使用すると、Zigbee アプリケーション内にある、スリープ状態の多いエンド デバイスのシステム電力プロファイルを分析できます。このカリキュレータを使用すると、潜在的なシステム バッテリ駆動時間の評価が可能になるとともに、システム設定、スタック パラメータ、ペイロード プロファイル、使用率パラメータの設定を通じてバッテリ駆動時間の最適化方法を決定し、システム設計の選択肢をエミュレートすることにより望ましい性能を実現できます。
サポート対象の製品とハードウェア
認証

CC26XX-REPORTS — CC26xx 規制認証レポート

CC26xx モジュールの認定取得用サポートをご希望ですか。CC26xx-CERTIFCATION は、お客様が開発した製品の認定成功に役立つ関連情報とサポートを提供します。このページでは TI のモジュールと評価ボードに関する最新の認証レポートを用意しています。
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

3P-WIRELESS-MODULES — サードパーティ無線モジュール検索ツール

サード パーティーのワイヤレス モジュール検索ツールを使用すると、開発中の最終製品の仕様を満たす製品を特定し、製造に対応したワイヤレス モジュールを調達することができます。この検索ツールに掲載されているサード パーティーのモジュール ベンダ各社は、TI のワイヤレス コネクティビティ製品を活用したワイヤレス モジュールの設計や製造に関する専門知識がある独立系サード パーティー企業です。

サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW — Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

SimpleLink ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせの手段を提供します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で連絡、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。レビューの依頼に関する 3 ステップのシンプルなプロセスと、関連する技術資料やリソースへのリンクは、こちらで見つかります。

開始

2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

Hardware Design Review Request Form (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ