CDCE706PW

アクティブ

300MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器 | PW | 20 | -40 to 85

次の製品と同じ: CDCE706PW.B, CDCE706PWG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCE706PWR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE

CDCE706 の特徴

  • High Performance 3:6 PLL Based Clock Synthesizer / Multiplier / Divider
  • User Programmable PLL Frequencies
  • EEPROM Programming Without the Need to Apply High Programming Voltage
  • Easy In-Circuit Programming via SMBus Data Interface
  • Wide PLL Divider Ratio Allows 0-ppm Output Clock Error
  • Clock Inputs Accept a Crystal or a Single-Ended LVCMOS or a Differential Input Signal
  • Accepts Crystal Frequencies from 8 MHz up to 54 MHz
  • Accepts LVCMOS or Differential Input Frequencies up to 200 MHz
  • Two Programmable Control Inputs [S0/S1, A0/A1] for User Defined Control Signals
  • Six LVCMOS Outputs with Output Frequencies up to 300 MHz
  • LVCMOS Outputs can be Programmed for Complementary Signals
  • Free Selectable Output Frequency via Programmable Output Switching Matrix [6x6] Including 7-Bit Post-Divider for Each Output
  • PLL Loop Filter Components Integrated
  • Low Period Jitter (Typ 60 ps)
  • Features Spread Spectrum Clocking (SSC) for Lowering System EMI
  • Programmable Output Slew-Rate Control (SRC) for Lowering System EMI
  • 3.3-V Device Power Supply
  • Industrial Temperature Range -40°C to 85°C
  • Development and Programming Kit for Easy PLL Design and Programming (TI Pro-Clock™)
  • Packaged in 20-Pin TSSOP

CDCE706 に関する概要

The CDCE706 is one of the smallest and powerful PLL synthesizer / multiplier / divider available today. Despite its small physical outlines, the CDCE706 is very flexible. It has the capability to produce an almost independent output frequency from a given input frequency.

The input frequency can be derived from a LVCMOS, differential input clock, or a single crystal. The appropriate input waveform can be selected via the SMBus data interface controller.

To achieve an independent output frequency the reference divider M and the feedback divider N for each PLL can be set to values from 1 up to 511 for the M-Divider and from 1 up to 4095 for the N-Divider. The PLL-VCO (voltage controlled oscillator) frequency than is routed to the free programmable output switching matrix to any of the six outputs. The switching matrix includes an additional 7-bit post-divider (1-to-127) and an inverting logic for each output.

The deep M/N divider ratio allows the generation of zero ppm clocks from any reference input frequency (e.g., a 27-MHz).

The CDCE706 includes three PLLs of those one supports SSC (spread-spectrum clocking). PLL1, PLL2, and PLL3 are designed for frequencies up to 300 MHz and optimized for zero-ppm applications with wide divider factors.

PLL2 also supports center-spread and down-spread spectrum clocking (SSC). This is a common technique to reduce electro-magnetic interference. Also, the slew-rate controllable (SRC) output edges minimize EMI noise.

Based on the PLL frequency and the divider settings, the internal loop filter components will be automatically adjusted to achieve high stability and optimized jitter transfer characteristic of the PLL.

The device supports non-volatile EEPROM programming for easy-customized application. It is preprogrammed with a factory default configuration (see Figure 13) and can be reprogrammed to a different application configuration before it goes onto the PCB or re-programmed by in-system programming. A different device setting is programmed via the serial SMBus Interface.

Two free programmable inputs, S0 and S1, can be used to control for each application the most demanding logic control settings (outputs disable to low, outputs 3-state, power down, PLL bypass, etc).

The CDCE706 has three power supply pins, VCC, VCCOUT1, and VCCOUT2. VCC is the power supply for the device. It operates from a single 3.3-V supply voltage. VCCOUT1 and VCCOUT2 are the power supply pins for the outputs. VCCOUT1 supplies the outputs Y0 and Y1 and VCCOUT2 supplies the outputs Y2, Y3, Y4, and Y5. Both outputs supplies can be 2.3 V to 3.6 V. At output voltages lower than 3.3 V, the output drive current is limited.

The CDCE706 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCE706PWR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら