クロック バッファ

クロック バッファを使用してクロック ツリーの設計を簡略化

カテゴリ別の参照

超低付加ジッタ、低出力スキューを特長とする TI のクロック バッファ製品ラインアップは、広い温度範囲にわたって動作し、性能およびコスト重視の産業用、車載、宇宙アプリケーションに最適です。サポートされている業界標準の出力フォーマットには、低電圧相補型金属酸化膜半導体、低電圧差動信号伝送、低電圧正エミッタ結合ロジック、電流モード ロジック、高速電流ステアリング ロジック (HCSL)、低消費電力 HCSL などがあり、データ センターやエンタープライズ コンピューティングといったペリフェラル コンポーネント インターコネクト エクスプレス 6.0 のアプリケーションで最大 20 の出力を供給できます。

バッファ タイプ別に選択


シングルエンド バッファ


差動バッファ


コンフィギュラブル バッファ

アプリケーション別の選択


PCIe バッファ


車載バッファ


宇宙用バッファ

主なクロック バッファ

クロック バッファ ソリューションを選択する利点

checkmark

業界最小クラスの追加ジッタ

PCIe Gen 6 準拠ソリューションに対応できる、追加ジッタがわずか 3fs (フェムト秒) という業界最小クラスのクロック バッファで構成された製品ラインアップを採用すると、システムのノイズ フロアを低減できます。

checkmark

ワンストップ ショップ

シングルエンドのファンアウト バッファからユニバーサル マルチプレクス バッファに至るまで、TI の製品ラインアップは多様な製品を取り揃えており、クロック バッファのニーズ全般を 1 箇所で検索できます。

checkmark

直接置換可能なパッケージを採用したソリューション

既存のクロック バッファフォトカプラに代わるピン互換の高性能代替品は、複数の業界標準パッケージに封止済みであり、最適な製品を選定すると、設計の作り込みプロセスを簡素化できます。

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
The Importance of Clocks in Data Centers
PCIe クロック処理の基礎、クロック アーキテクチャ、PCIe のテスト条件、後処理ツールの詳細をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Clocking for PCIe Applications
データセンターのクロック処理や、システム レベルの性能に影響を及ぼすさまざまな規格と、データセンターでお客様が直面する多様な要件のシンプル化と適合に役立つ包括的なクロック処理ソリューションを TI がどのように実現しているかをご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
ユーザー・ガイド
ユーザー・ガイド
RC19XXX, 9QXL2001X vs. LMKDB1XXX, CDCDB2000 Drop-In Replacement Guide.
RC19xxx や 9QXL2001X のドロップイン (直接置換可能な) 代替品として使用できる LMKDB1xxx バッファの詳細をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
LMK1C1102-Q1

‌車載、2 チャネル出力、LVCMOS、1.8V、バッファ

概算価格 (USD) 1ku | 1.07

LMK1C1104-Q1

‌車載、4 チャネル出力、LVCMOS、1.8V、バッファ

概算価格 (USD) 1ku | 1.545

LMKDB1208

PCIe Gen 1 ~ Gen 7 向け、2 入力、8 出力の LP-HCSL クロック マルチプレクサ

概算価格 (USD) 1ku | 2.48

LMK1C1108-Q1

‌車載、8 チャネル出力、LVCMOS、1.8V、バッファ

概算価格 (USD) 1ku | 2.94

LMK1C1106-Q1

‌車載、6 チャネル出力、LVCMOS、1.8V、バッファ

概算価格 (USD) 1ku | 2.605

LMKDB1112

PCIe 対応、高性能 1:12 出力クロック バッファ

概算価格 (USD) 1ku | 2.43