ホーム データ コンバータ 統合型やスペシャル ファンクションの各データ コンバータ 医療用 AFE コンピューター断層撮影 (CT) 向け AFE

DDC3512

アクティブ

製品詳細

Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
NFBGA (ZWR) 656 227.04 mm² (17.2 mm × 13.2 mm)
  • 512 個の低レベル電流を同時に直接測定するシングルチップ設計
  • 最大 600pC の調整可能なフルスケール充電範囲
  • 入力電流:1µA (最大値)
  • 最小 50µs (チャネルあたり 20KSPS) の積分時間で速度を調整可能
  • 分解能:24 ビット
  • 低消費電力:1.2mW/チャネル
  • 積分非直線性:読み取り値の±0.025%、フルスケール範囲の±1ppm (すべてのチャネルがアクティブ)
  • 低ノイズ:20pF のセンサ容量を持つ 600pC FSR で 0.26 fCrms
  • 電荷損失なし
  • オンチップ温度センサ
  • シリアル LVDS 出力インターフェイス
  • 1.85V 単一電源
  • パッケージ内のバイパス コンデンサとリファレンス バッファにより、PCB 面積と設計の複雑さを低減
  • 512 個の低レベル電流を同時に直接測定するシングルチップ設計
  • 最大 600pC の調整可能なフルスケール充電範囲
  • 入力電流:1µA (最大値)
  • 最小 50µs (チャネルあたり 20KSPS) の積分時間で速度を調整可能
  • 分解能:24 ビット
  • 低消費電力:1.2mW/チャネル
  • 積分非直線性:読み取り値の±0.025%、フルスケール範囲の±1ppm (すべてのチャネルがアクティブ)
  • 低ノイズ:20pF のセンサ容量を持つ 600pC FSR で 0.26 fCrms
  • 電荷損失なし
  • オンチップ温度センサ
  • シリアル LVDS 出力インターフェイス
  • 1.85V 単一電源
  • パッケージ内のバイパス コンデンサとリファレンス バッファにより、PCB 面積と設計の複雑さを低減

DDC3512 は 24 ビット、512 チャネル、電流入力 A/D コンバータです。このデバイスは、電流積分による電流から電圧への変換と A/D 変換の両方を組み合わせています。このデバイスは、DDC3256 のスタックダイバージョンで、片方のダイがもう一方の上に配置されています。

フォトダイオードのような個別の低レベル電流出力デバイスを最大 512 個まで入力に直接接続し、並列 (同時) にデジタル化できます。

512 個の各入力に対して、このデバイスには低ノイズで低消費電力の積分器が 1 つあり、センサからのすべての電荷をキャプチャするように設計されています。積分時間は 50µs~1.6ms の範囲で調整可能なため、fA~µA ほどの電流を優れた精度で連続測定できます。積分器の出力は、オンチップの低消費電力 ADC によってデジタル化され、変換されたデジタル コードは、チャネル数の多い環境でのノイズ結合を最小限に抑えるように設計された単一の LVDS ペアを介して送信されます。

DDC3512 は、1.85V の単電源で動作します。このデバイスは、0℃~70℃の動作温度範囲で仕様が規定されており、13.2 × 17.2mm2 のサイズで、0.8mm ピッチの行および 0.4mm ピッチの列を持つ 656 ボール BGA パッケージで供給されます。オンチップのリファレンス バッファとバイパス コンデンサ (BGA 上) は、外部コンポーネントの要件を最小限に抑え、基板面積をさらに削減するのに役立ちます。

DDC3512 は 24 ビット、512 チャネル、電流入力 A/D コンバータです。このデバイスは、電流積分による電流から電圧への変換と A/D 変換の両方を組み合わせています。このデバイスは、DDC3256 のスタックダイバージョンで、片方のダイがもう一方の上に配置されています。

フォトダイオードのような個別の低レベル電流出力デバイスを最大 512 個まで入力に直接接続し、並列 (同時) にデジタル化できます。

512 個の各入力に対して、このデバイスには低ノイズで低消費電力の積分器が 1 つあり、センサからのすべての電荷をキャプチャするように設計されています。積分時間は 50µs~1.6ms の範囲で調整可能なため、fA~µA ほどの電流を優れた精度で連続測定できます。積分器の出力は、オンチップの低消費電力 ADC によってデジタル化され、変換されたデジタル コードは、チャネル数の多い環境でのノイズ結合を最小限に抑えるように設計された単一の LVDS ペアを介して送信されます。

DDC3512 は、1.85V の単電源で動作します。このデバイスは、0℃~70℃の動作温度範囲で仕様が規定されており、13.2 × 17.2mm2 のサイズで、0.8mm ピッチの行および 0.4mm ピッチの列を持つ 656 ボール BGA パッケージで供給されます。オンチップのリファレンス バッファとバイパス コンデンサ (BGA 上) は、外部コンポーネントの要件を最小限に抑え、基板面積をさらに削減するのに役立ちます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DDC3512 512 チャネル、電流入力 A/D コンバータ PDF | HTML PDF | HTML 2025/10/31

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DDC3256EVM — DDC3256 評価基板

DDC3256EVM は、DDC3256 デバイス向けの評価基板です。この評価基板 (EVM) キットには DUT (試験対象デバイス) ボードが付属しており、このボードは FPGA データ キャプチャ向けの評価基板である TSWDC155EVM とシームレスに統合できます。この評価基板 (EVM) は、必要なすべての制御信号とオンボードの電力生成機能を搭載しているため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。最後に、評価システムには、Microsoft® Windows® 用の使いやすいソフトウェアも含まれています。TSWDC155EVM は別途注文する必要がありますのでご注意ください。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZWR) 656 Ultra Librarian