DRV8871

アクティブ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 6.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 565 Sleep current (µA) 10 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 6.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 565 Sleep current (µA) 10 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • Hブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1台のDCモータ、ステッピング・モータの1つの巻線、またはその他の負荷を駆動
  • 6.5V~45Vの広い動作電圧範囲
  • 標準値565mΩの直流オン抵抗(ハイサイドとローサイド)
  • 3.6Aのピーク駆動電流
  • PWM制御インターフェイス
  • センス抵抗不要の電流レギュレーション
  • 低消費電力のスリープ・モード
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 8ピンHSOP: PowerPAD™
    • 4.9 × 6 mm
  • 保護機能を内蔵
    • VM低電圧誤動作防止(UVLO)
    • 過電流保護(OCP)
    • サーマル・シャットダウン(TSD)
    • エラーからの自動復旧
  • Hブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1台のDCモータ、ステッピング・モータの1つの巻線、またはその他の負荷を駆動
  • 6.5V~45Vの広い動作電圧範囲
  • 標準値565mΩの直流オン抵抗(ハイサイドとローサイド)
  • 3.6Aのピーク駆動電流
  • PWM制御インターフェイス
  • センス抵抗不要の電流レギュレーション
  • 低消費電力のスリープ・モード
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 8ピンHSOP: PowerPAD™
    • 4.9 × 6 mm
  • 保護機能を内蔵
    • VM低電圧誤動作防止(UVLO)
    • 過電流保護(OCP)
    • サーマル・シャットダウン(TSD)
    • エラーからの自動復旧

DRV8871デバイスは、プリンタ、家電機器、産業用機器、その他小型機械用のブラシ付きDCモータ・ドライバです。2つのロジック入力がHブリッジ・ドライバを制御します。ドライバは4つのNチャネルMOSFETで構成され、最大ピーク電流3.6Aまでのモータを双方向制御します。入力をパルス幅変調(PWM)し電流減衰モードを選択してモータ回転数を制御できます。両方の入力を“L”にすると低消費電力スリープ・モードになります。

DRV8871デバイスには、高度な電流レギュレーション回路が搭載されており、アナログ基準電圧や、外付けのセンス抵抗を必要としません。この新たなソリューションは、標準の低コストで低消費電力の抵抗を使用して、電流スレッショルドを設定できます。電流を既知のレベルに制限できるため、システムに必要な電力を大幅に低減でき、特にモータの始動時やストール時に、安定した電圧を維持するため必要なバルク容量も低減できます。

このデバイスは、低電圧(UVLO)、過電流(OCP)、過熱(TSD)などのフォルトや短絡から完全に保護されています。エラー状態が解消されると、デバイスは自動的に通常動作状態に復帰します。

DRV8871デバイスは、プリンタ、家電機器、産業用機器、その他小型機械用のブラシ付きDCモータ・ドライバです。2つのロジック入力がHブリッジ・ドライバを制御します。ドライバは4つのNチャネルMOSFETで構成され、最大ピーク電流3.6Aまでのモータを双方向制御します。入力をパルス幅変調(PWM)し電流減衰モードを選択してモータ回転数を制御できます。両方の入力を“L”にすると低消費電力スリープ・モードになります。

DRV8871デバイスには、高度な電流レギュレーション回路が搭載されており、アナログ基準電圧や、外付けのセンス抵抗を必要としません。この新たなソリューションは、標準の低コストで低消費電力の抵抗を使用して、電流スレッショルドを設定できます。電流を既知のレベルに制限できるため、システムに必要な電力を大幅に低減でき、特にモータの始動時やストール時に、安定した電圧を維持するため必要なバルク容量も低減できます。

このデバイスは、低電圧(UVLO)、過電流(OCP)、過熱(TSD)などのフォルトや短絡から完全に保護されています。エラー状態が解消されると、デバイスは自動的に通常動作状態に復帰します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DRV8876 アクティブ 電流センシングと電流センス フィードバックを内蔵した 40V、3.5A の H ブリッジ モーター ドライバ Reduces BOM cost, board space and power consumption with integrated current sensing.
比較対象デバイスと類似の機能。
DRV8231A アクティブ 電流レギュレーション機能と電流センシング機能内蔵、35V、3.7A の H ブリッジ モーター ドライバ 35-V H bridge brushed dc motor driver with integrated current sense and current feedback
DRV8251 アクティブ 電流レギュレーション機能とラッチ OCP (過電流保護) 搭載、50V、4.1A、H ブリッジ モーター ドライバ 50-V H bridge brushed dc motor driver with current feedback
DRV8231 アクティブ 電流レギュレーション機能内蔵、35V、3.7A、H ブリッジ モーター ドライバ 33-V H bridge brushed dc motor driver
DRV8251A アクティブ 電流レギュレーション機能と電流センシング機能内蔵、50V、4.1A の H ブリッジ モーター ドライバ 50-V H bridge brushed dc motor driver with integrated current sense and current feedback

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8871 3.6Aブラシ付きDCモータ・ドライバ、電流センス内蔵(PWM制御) データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017/06/12
アプリケーション・ノート Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) PDF | HTML 2024/07/05
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022/06/20
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021/10/14
アプリケーション・ノート Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021/07/22
技術記事 Overcoming design challenges for brushed-DC motors in smart sanitation systems PDF | HTML 2020/07/01
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018/07/06
技術記事 Evolution of the brushed DC driver PDF | HTML 2015/10/26
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004/05/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8871EVM — DRV8871 H ブリッジ PWM モーター ドライバ評価基板

DRV8871 評価基板は、テキサス インスツルメンツの DRV8871 IC の機能と性能を実証します。この評価基板 (EVM) は、5V レギュレータと PWM ジェネレータを搭載しています。DRV8871 を評価するには、単一の電源が必要です。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
リファレンス・デザイン

TIDA-00786 — 超小型ブラシ付き DC モーター電流レギュレーション用の TI リファレンス デザイン

TIDA-00786 は、100% デューティ サイクルの固定速度入力と可変電流制御を備えた、小型サイズでブラシ付き のDC モーター コントローラです。  DRV8871 の統合型電流検出機能により、設計は標準的なポテンショメータを使用でき、ユーザーは 12 〜 24V 入力で駆動可能なさまざまなモータに対して、電流制限レベルを素早く調整できます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ