16-pin (PWP) package image

LM43601PWP アクティブ

3.5V ~ 36V、1A の同期整流降圧電圧コンバータ

次の製品と同じ: LM43601PWP.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM43601PWPR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LM43601PWPT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE

LM43601 の特徴

  • レギュレーション時の静止電流: 33µA
  • 軽負荷時でも高効率(DCMおよびPFM時)
  • EN55022/CISPR 22 EMI標準に準拠
  • 同期整流器内蔵
  • 可変周波数範囲:200 kHz~2.2 MHz(デフォルト:500 kHz)
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 内部補償
  • 各種コンデンサ(セラミック、ポリマー、タンタル、アルミ)のほとんどの組み合わせで安定動作
  • パワー・グッド・フラグ出力
  • プリバイアスされた負荷へのソフトスタート
  • 内部ソフト・スタート: 4.1ms
  • 外部コンデンサによってソフト・スタート時間を延長可能
  • 出力電圧トラッキング制御機能
  • 高精度のイネーブルによるシステム UVLO 設定
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM43601を使用するカスタム設計を作成

LM43601 に関する概要

LM43601レギュレータは、使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、3.5V~36V (過渡42V)の範囲の入力電圧から、最大1Aの負荷電流を駆動できます。LM43601は、優れた効率、高い出力精度、低いドロップアウト電圧を、非常に小さなソリューション・サイズで実現します。広範な製品ファミリには、0.5A、2A、3Aの負荷電流の製品が、ピン互換のパッケージで用意されています。ピーク電流モード制御の採用により、単純な制御ループ補償と、サイクル単位の電流制限が実現されています。オプション機能として、プログラム可能なスイッチング周波数、同期、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、内部ソフト・スタート、延長可能なソフト・スタート、トラッキングなどの機能があり、広範なアプリケーション向けの柔軟で使いやすいプラットフォームとなります。不連続導通および自動周波数変調によって、軽負荷時の効率を向上させています。このファミリは必要な外付け部品がわずかで、単純で最適なPCBレイアウトに適したピン配置です。保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、出力短絡保護が搭載されています。LM43601デバイスは、16リード、リード・ピッチ0.65mmのHTSSOP (PWP)パッケージ(6.6mm×5.1mm×1.2mm)で供給されます。このデバイスは、LM46000、LM46001、LM46002、LM43600、LM43602、LM43603とピン互換です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM43601PWPR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LM43601PWPT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら